Skip to main content

Ανακάλυψε τα κόστη εγκατάστασης και λειτουργίας των αντλιών θερμότητας έναντι των λεβήτων αερίου καθώς και την ενεργειακή τους αποδοτικότητα και την επίδραση των ανθρακούχων εκπομπών.

Ναι, η μετάβαση σε αντλία θερμότητας συχνά αξίζει εάν επιθυμείς χαμηλότερα μακροπρόθεσμα κόστη ενέργειας, υψηλότερη απόδοση και μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα. Παρότι οι αντλίες θερμότητας έχουν συνήθως μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης σε σχέση με τους λέβητες αερίου, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, απαιτούν λιγότερη συντήρηση και χρησιμοποιούν σημαντικά λιγότερη ενέργεια για την παροχή της ίδιας ποσότητας θέρμανσης. Το πόσο κερδίζεις εξαρτάται από τα κόστη εγκατάστασης, τις τιμές ενέργειας και τα διαθέσιμα κυβερνητικά κίνητρα.
Σε αυτό το άρθρο συγκρίνουμε τις αντλίες θερμότητας με τους λέβητες αερίου σε ότι αφορά τα κόστη εγκατάστασης, τα λειτουργικά κόστη, την ενεργειακή απόδοση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για να σε βοηθήσουμε να αποφασίσεις ποια επιλογή προσφέρει την καλύτερη απόδοση επένδυσης για το σπίτι σου.

Πάρε παράδειγμα τους ιδιοκτήτες Sophie και Marc. Αυτοί ανακαίνισαν τα σπίτια τους στη Λυών της Γαλλίας το 2015.

Κόστη εγκατάστασης αντλίας θερμότητας και λέβητα

Η Sophie επένδυσε σε μια αντλία θερμότητας αέρα-νερού, ενώ ο Marc επέλεξε έναν σύγχρονο λέβητα αερίου συμπύκνωσης.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αντλιών θερμότητας, συνεπώς το κόστος αγοράς και εγκατάστασης μπορεί να διαφέρει σημαντικά, από περίπου € 9.200 έως περίπου € 20.800. Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα έξοδα που πρέπει να ληφθούν υπόψη εάν αποφασίσεις να πραγματοποιήσεις άλλες βελτιώσεις όπως είναι η αλλαγή των υφιστάμενων πομπών ή η εγκατάσταση μόνωσης.

Οι λέβητες αερίου είναι γενικά πιο οικονομικοί στην εγκατάσταση, κυμαίνονται από € 3.000 έως € 6.000.

Ωστόσο ανάλογα με το πού ζει κάποιος, είναι δυνατή λήψη επιχορήγησης για το κόστος μιας αντλίας θερμότητας. Μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προγράμματα κινήτρων στην περιοχή σου εδώ.

Το ίδιο ίσχυε και για την Sophie. Ενώ το κόστος εγκατάστασης ήταν υψηλό σε σύγκριση με τον λέβητα αερίου του Marc, αυτή μπόρεσε να το αντισταθμίσει με τη χρήση μιας κυβερνητικής επιχορήγησης.

Τα κόστη συντήρησης και η διάρκεια ζωής

Ένας άλλος παράγοντας στην εξίσωση της απόδοσης επένδυσης είναι η διάρκεια ζωής του συστήματος θέρμανσης και πόσο κοστίζει η συντήρηση και η λειτουργία σε αυτή την χρονική περίοδο.

Με σωστή φροντίδα, μια αντλία θερμότητας μπορεί να έχει διάρκεια ζωής από 15 έως 20 χρόνια. Η συντήρηση περιλαμβάνει ελέγχους ρουτίνας και καθαρισμό και συνήθως κοστίζει περίπου από € 115 έως € 230 το χρόνο.

Λόγω των διαδικασιών καύσης οι λέβητες αερίου απαιτούν προσεκτική συντήρηση και σέρβις, τα οποία κυμαίνονται από € 115 έως και € 350 το χρόνο. Η μέση διάρκεια ζωής είναι 10 έως 15 χρόνια.

Δέκα χρόνια μετά την εγκατάσταση των καινούργιων τους συστημάτων θέρμανσης, ο λέβητας αερίου του Marc πλησιάζει τώρα στη λήξη της διάρκειας ζωής του ενώ η αντλία θερμότητας της Sophie αναμένεται να λειτουργήσει για περίπου άλλα 5 έως 10 χρόνια.

Τα κόστη συντήρησης για την Sophie ήταν χαμηλά ενώ ο Marc αντιμετώπισε υψηλότερα έξοδα συντήρησης για τον λέβητα αερίου.

Οι τιμές ενέργειας και τα κόστη λειτουργίας

Μια αντλία θερμότητας αντλεί έως και 75% της ενέργειάς της δωρεάν από τη φύση, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από ηλεκτρική ενέργεια, ενώ ο λέβητας στηρίζεται αποκλειστικά στο αέριο. Για το λόγο αυτό τα συγκρίσιμα λειτουργικά κόστη εξαρτώνται από το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας του νοικοκυριού έναντι του αερίου.

Ειδικά τα τελευταία χρόνια είδαμε σημαντικές διακυμάνσεις τιμών στο φυσικό αέριο λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, ζήτησης της αγοράς και διακοπών στην αλυσίδα διανομής. Οι εποχιακοί και οι γεωγραφικοί παράγοντες επίσης παίζουν ρόλο και οι τιμές αερίου ενδέχεται να κορυφωθούν κατά τη διάρκεια σκληρών χειμώνων.

Ενώ οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας λειτουργούν αποδοτικά ακόμα και σε ποιο χαμηλές θερμοκρασίες, οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος επίσης επηρεάζονται από παράγοντες όπως τα κόστη παραγωγής και οι κυβερνητικές πολιτικές.

Για το λόγο αυτό είναι δύσκολη μια ακριβής πρόβλεψη του τι θα συμβεί με τις τιμές ενέργειας, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια η Sophie εγκατέστησε και φωτοβολταϊκά ηλιακά πάνελ για τη μείωση της εξάρτησης από τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. Το αποτέλεσμα είναι η επίτευξη σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας ενώ τα λειτουργικά κόστη του Marc ήταν μεταβλητά και ευαίσθητα στις διακυμάνσεις των τιμών αερίου.

Αντλία θερμότητας Daikin Altherma εγκατεστημένη σε αποθηκευτικό χώρο

Η ενεργειακή αποδοτικότητα των λεβήτων αερίου και των αντλιών θερμότητας

Δεν πρόκειται μόνο για την τιμή μονάδας του αερίου ή του ηλεκτρικού ρεύματος, η ενεργειακή αποδοτικότητα ενός συστήματος θέρμανσης επίσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα μέτρησης.

Μια αντλία θερμότητας έχει τη δυνατότητα μετατροπής του 300% της ενέργειας εισόδου σε χρήσιμη θερμότητα και παράγει συνήθως 3 kWh θερμότητας από 1 kWh ηλεκτρικού ρεύματος.

Για παράδειγμα 3 kWh επαρκούν για:

  • Τη θέρμανση ενός μικρού δωματίου για τρεις ή τέσσερις ώρες
  • Την παροχή δύο ντους διάρκειας 10 λεπτών
  • Το τοστάρισμα 9.000 φετών ψωμιού!
  • Τη λειτουργία δύο κύκλων πλυντηρίου πιάτων ή ρούχων

Οι σύγχρονοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης λειτουργούν συνήθως με πολύ χαμηλότερες αποδόσεις που κυμαίνονται από 99-109%.

Για την παραγωγή επαρκούς χρήσιμης θερμότητας για δύο καυτά ντους διάρκειας 10 λεπτών κ.λπ., ακόμα και στην ανώτερη απόδοση 109%, ο λέβητας καταναλώνει 2,75 kWh αερίου ενώ η αντλία θερμότητας 1 kWh.

Κάποιες φορές ένας λέβητας αερίου μπορεί να είναι πιο οικονομικός όπως σε ιδιαίτερα ψυχρά κλίματα ή κατά τη διάρκεια των πιο ψυχρών ημερών του χειμώνα, αλλά συνολικά η ανώτερη απόδοση ενεργειακής αποδοτικότητας της αντλίας θερμότητας είναι ένα από τα βασικά της πλεονεκτήματα.

Γι΄αυτό οι αντλίες θερμότητας παρέχουν συνήθως στους ιδιοκτήτες οικιών εξοικονόμηση κατά προσέγγιση € 1.000 έως € 3.000 μέσα σε 10-20 χρόνια στους λογαριασμούς ενέργειας αναλόγως των ρυθμίσεων θερμοκρασίας και των κλιματικών συνθηκών.

Η σύγκριση του αποτυπώματος άνθρακα

Ένα από τα πιο βασικά κίνητρα της αυξημένης αποδοχής των αντλιών θερμότητας είναι φυσικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Καθώς λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς τους από ανανεώσιμες πηγές, οι αντλίες θερμότητας έχουν μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα το οποίο μπορεί να μειωθεί και άλλο όταν λειτουργούν με την ενέργεια του ήλιου ή του αέρα.

Οι λέβητες εξαρτώνται από την καύση του αερίου μέσω της οποίας απελευθερώνονται εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Εκτιμάται ότι αποδεσμεύονται σχεδόν 2,1 kg CO₂ για κάθε κυβικό μέτρο αερίου που χρησιμοποιείται συνεισφέροντας απευθείας στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Πρόκειται για την ίδια ποσότητα που παράγει μια αγελάδα σε επτά ημέρες ή για το περιεχόμενο ενός πυροσβεστήρα.

Συμπέρασμα: Αξιολόγηση της συνολικής απόδοσης επένδυσης

Συνολικά μια αντλία θερμότητας μπορεί να παρέχει σοβαρή απόδοση επένδυσης χάρη στην μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, τα μειωμένη κόστη συντήρησης και την πολύ υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Καθώς σε πολλές χώρες προσφέρονται πλέον κίνητρα, μια αντλία θερμότητας μπορεί να είναι ελκυστική επιλογή από οικονομικής και περιβαλλοντικής άποψης. Συνεπώς εάν σχεδιάζεις να αναβαθμίσεις το σύστημα θέρμανσής σου, ίσως είναι καλή στιγμή να κάνεις την αλλαγή.

Βασικά συμπεράσματα

  • Χάρη στις αντλίες θερμότητας μειώνονται τα λειτουργικά κόστη κατά € 1.000-€ 3.000 σε 10-20 χρόνια καθώς έχουν υψηλότερη απόδοση από τους λέβητες αερίου.
  • Το κόστος εγκατάστασης είναι υψηλότερο, ωστόσο οι αντλίες θερμότητας έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κατά 5-10 χρόνια και το κόστος συντήρησης είναι χαμηλότερο.
  • Υπάρχει σημαντική διακύμανση στις τιμές αερίου, ενώ τα κόστη των αντλιών θερμότητας επίσης μπορούν να είναι κυμαινόμενα λόγω των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και των κυβερνητικών πολιτικών.
  • Οι αντλίες θερμότητας έχουν πολύ χαμηλότερη επίδραση ανθρακούχων εκπομπών, ειδικά όταν λειτουργούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Οι κυβερνητικές επιχορηγήσεις μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των δαπανών εγκατάστασης και να βελτιώσουν την συνολική απόσβεση της επένδυσης των αντλιών θερμότητας.

Θέλεις να εξερευνήσεις ποια λύση αντλίας θερμότητας ταιριάζει καλύτερα στο σπίτι σου;