Skip to main content

Γιατί είναι λογική μια σύνδεση της αντλίας θερμότητας Daikin με φωτοβολταϊκά πάνελ, δημιουργώντας συνέργεια και εξοικονομώντας ακόμα περισσότερα στον λογαριασμό ενέργειας

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την επιλογή μιας αντλίας θερμότητας. Για αυτό το λόγο η Daikin δημιούργησε τη Λευκή Βίβλο Drivers to Heat Pump Adoption by European Households, που προσφέρει πληροφορίες βασισμένες σε γεγονότα για την υποστήριξη των καταναλωτών ώστε να πάρουν μια ενημερωμένη απόφαση. Εξερευνά βασικούς παράγοντες όπως είναι η εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους, τα κυβερνητικά κίνητρα, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η εξελίξεις πολιτικών και ο τρόπος με τον οποίο οι αντλίες θερμότητας ενσωματώνονται σε λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για οικίες με μακρόπνοη προοπτική.

Σε αυτό το άρθρο, θα επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο οι αντλίες θερμότητας με φωτοβολταϊκά πάνελ μπορούν να μεγιστοποιήσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία.

Η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας μπορεί να σε βοηθήσει να εξοικονομήσεις χρήματα στους λογαριασμούς θέρμανσης. Συνδέοντάς την με φωτοβολταϊκά πάνελ παρέχεται ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους καθώς το σπίτι σου αποκτάει ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Πώς επιτυγχάνεται αυτό και πόσο μεγάλη μπορεί να είναι αυτή η εξοικονόμηση;

Πώς τροφοδοτούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ μια αντλία θερμότητας;

Όταν οι αντλίες θερμότητας συνδέονται με φωτοβολταϊκά πάνελ, το μεγάλο μέρος της ενέργειας για τη λειτουργία τους είναι δωρεάν από το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγουν τα πάνελ. Το αποτέλεσμα είναι ότι τραβάνε λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα από το δίκτυο, συνεπώς μειώνονται οι λογαριασμοί ενέργειας.

Τα οικονομικά οφέλη από τη δημιουργία της δικής σου ενέργειας

Όταν εσύ ο ίδιος παράγεις το μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρικού ρεύματος για τη θέρμανση και ψύξη του σπιτιού σου αντί να το λαμβάνεις από τον πάροχο ενέργειας, έχει νόημα από οικονομικής άποψης με περισσότερους από έναν τρόπους.

Κατ’ αρχάς, μπορείς να πληρώνεσαι για το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεις εάν δεν το χρησιμοποιείς όλο. Τα φωτοβολταϊκά σου πάνελ μπορεί να παράγουν περισσότερο από ό,τι χρειάζεσαι, ειδικά το καλοκαίρι ή το μεσημέρι. Αν συμβεί αυτό, η υπερβολική ενέργεια μπορεί να μεταφερθεί πίσω στο δίκτυο και θα λαμβάνεις μηνιαία επιστροφή που είναι γνωστή ως εγγυημένη σταθερή τιμή.

Οι εγγυημένες σταθερές τιμές είναι εδώ και καιρό ένα ελκυστικό σημείο στις πωλήσεις. Σήμερα ωστόσο οι εγγυημένες σταθερές τιμές μειώνονται με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες κατοικιών να πληρώνονται λιγότερο για το ηλεκτρικό τους ρεύμα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Μεγιστοποίηση της χρήσης της ηλιακής ενέργειας

Μια ακόμα πιο ελκυστική λύση είναι να βρεις τρόπους να χρησιμοποιείς περισσότερο από αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα μόνος σου, για να καλύπτεις περισσότερες από τις καθημερινές σου ανάγκες στο σπίτι. Για παράδειγμα μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγουν τα φωτοβολταϊκά σου πάνελ για να θερμαίνεις το ζεστό νερό όλο το χρόνο αντί με αέριο. Μπορείς να προγραμματίσεις την δεξαμενή ζεστού νερού να θερμαίνεται περίπου το μεσημέρι όταν τα φωτοβολταϊκά πάνελ πρέπει να παράγουν την περισσότερη ενέργεια και ενώ πιθανώς η κατανάλωση ενέργειας του νοικοκυριού είναι πιθανώς αρκετά χαμηλή.

Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις τη δεξαμενή ζεστού νερού σε σύνδεση με την αντλία θερμότητας ως «μπαταρία ενέργειας». Το περίσσιο ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να χρησιμοποιείται για την παραγωγή περισσότερου ζεστού νερού από ότι χρειάζεται το σπίτι σου κατά τη διάρκεια της ημέρας με δυνατότητα αποθήκευσης της υπόλοιπης ποσότητας για αργότερα.

Για να γίνει αυτό οι αντλίες θερμότητας Daikin χρησιμοποιούν έξυπνους αλγόριθμους και διασφαλίζουν ότι κάνουν πάντα την καλύτερη χρήση της ηλιακής ενέργειας.

Αποδεδειγμένη εξοικονόμηση: το πείραμα της Daikin

Είναι πιθανό και οι δύο αυτές επιλογές να είναι πιο οικονομικές από την εξαγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο. Για να το αποδείξουμε αυτό πραγματοποιήσαμε ένα πείραμα* χρησιμοποιώντας μια αντλία θερμότητας Daikin με μια δεξαμενή ζεστού νερού 250 λίτρων και σύνδεση σε φωτοβολταϊκά πάνελ.

Χρησιμοποιώντας μια αντλία θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού αντί για λέβητα αερίου και αποθηκεύοντας την περίσσια ενέργεια στη δεξαμενή ζεστού νερού για τη δημιουργία μιας «μπαταρίας» διαπιστώσαμε ότι σε έναν χρόνο μπορεί να προέλθει από την ηλιακή ενέργεια έως και το ήμισυ (35-50%) της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή ζεστού νερού. Πρόκειται για 10% αύξηση σε ότι επιτύχαμε μόνο με τα φωτοβολταϊκά πάνελ.

Έτσι προκύπτει εξοικονόμηση κόστους περίπου της τάξεως των 80-120 € ανά έτος, μόνο για το στοιχείο ζεστού νερού, ενώ είναι δυνατή και επιπρόσθετη εξοικονόμηση στην θέρμανση και την ψύξη. Όταν συγκρίνεις τα ανωτέρω με τα 23 € που μπορείς να λαμβάνεις για τη μεταφορά της ίδιας ενέργειας πίσω στο δίκτυο, το επιχείρημα για τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος από σένα είναι αδιάσειστο.

*Δοκιμή που πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο το 2022 με μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 5 kWp. Νερό θερμαινόμενο σε αυξημένες θερμοκρασίες 10° πάνω από την φυσιολογική τιμή. Οι εξοικονομήσεις υπολογίζονται χρησιμοποιώντας 0,293 ευρώ / kWh για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και 0,078 ευρώ / kWh εγγυημένη σταθερή τιμή (με χρήση των τιμών ενέργειας τον Ιούνιο του 2023).

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, πηγές και αναφορές, ανατρέξτε στην πλήρη λευκή βίβλο (διαθέσιμη προς λήψη στην Αγγλική γλώσσα).

Περισσότεροι λόγοι για να επιλέξεις μια αντλία θερμότητας