Skip to main content

Ανακάλυψε πώς μπορεί η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας να βοηθήσει να εξοικονομήσεις χρήματα από τους λογαριασμούς ενέργειας

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την επιλογή μιας αντλίας θερμότητας. Για αυτό το λόγο η Daikin δημιούργησε τη Λευκή Βίβλο Drivers to Heat Pump Adoption by European Households, που προσφέρει πληροφορίες βασισμένες σε γεγονότα για την υποστήριξη των καταναλωτών ώστε να πάρουν μια ενημερωμένη απόφαση. Εξερευνά βασικούς παράγοντες όπως είναι η εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους, τα κυβερνητικά κίνητρα, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η εξελίξεις πολιτικών και ο τρόπος με τον οποίο οι αντλίες θερμότητας ενσωματώνονται σε λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για οικίες με μακρόπνοη προοπτική.

Σε αυτό το άρθρο, θα επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο μια αντλία θερμότητας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω βελτιωμένης αποδοτικότητας και μειωμένης εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα.

Η αλλαγή από λέβητα αερίου σε αντλία θερμότητας για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης προβλέπεται ότι θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας κατά τα 10 επόμενα χρόνια. Αυτή η εξοικονόμηση αναμένεται να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Προσομοίωση της Daikin Europe, η οποία συνυπολογίζει τις μελλοντικές τιμές της ενέργειας και παράγοντες όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) και τη φορολόγηση του διοξειδίου του άνθρακα, επισημαίνει τα αυξανόμενα οικονομικά οφέλη των αντλιών θερμότητας.

Μειωμένοι λογαριασμοί ενέργειας και μελλοντικές τιμές ενέργειας

Ένας από τους βασικούς λόγους για την εγκατάσταση μια αντλίας θερμότητας είναι η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας που έχει και που σημαίνει μειωμένους λογαριασμούς ενέργειας και, συνεπώς, αυξημένη εξοικονόμηση για τα νοικοκυριά. Η Daikin Europe έχει πραγματοποιήσει μια προσομοίωση για να προβλέψει τις μελλοντικές τιμές ενέργειας στην Ευρώπη, με βάση ιστορικά δεδομένα και συνυπολογίζοντας παράγοντες όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) και η μελλοντική φορολόγηση του διοξειδίου του άνθρακα. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι προβλέψεις περιλαμβάνουν κάποιο βαθμό αβεβαιότητας, αποτελούν μια ισχυρή βάση για την αξιολόγηση της δυνητικής εξοικονόμησης.

Πώς θα επηρεάσει η φορολόγηση του άνθρακα τις μελλοντικές τιμές ενέργειας;

Παρόλο που οι προβλεπόμενες τιμές μετά το 2032 βρίσκονται εκτός του σκοπού αυτού του έργου, αξίζει να σημειωθεί πώς μετά το 2035 η επίπτωση του ΣΕΔΕ και της φορολόγησης άνθρακα θα διαδραματίσουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στο να καταστήσει τα ορυκτά καύσιμα ακριβότερα για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά.

Γυναίκα πλένει ρούχα με αντλία θερμότητας αέρα-νερού, απολαμβάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας
Άνετο υπνοδωμάτιο που θερμαίνεται από αντλία θερμότητας, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση

Μελέτη περίπτωσης: σύγκριση της κατανάλωσης ενέργειας μιας αντλίας θερμότητας σε σχέση με λέβητα αερίου

Η προσομοίωση περιελάμβανε μια μελέτη περίπτωσης στην οποία έγινε σύγκριση της κατανάλωσης ενέργειας μιας αντλίας θερμότητας και ενός λέβητα αερίου σε ένα σπίτι με απαιτήσεις θέρμανσης χώρων της τάξης των 10.000 kWh ετησίως, που ισοδυναμεί με την κατανάλωση περίπου 1.100 m³ αερίου. Αυτό το σενάριο παρουσιάζει ένα νέο σπίτι 200 m² ή μια μεσαία ανακαίνιση μέχρι 120 m² με κατάταξη ενεργειακής κλάσης Ε.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας μπορεί να επιφέρει σταθερή και αυξανόμενη εξοικονόμηση στη διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου των 10 ετών, με συνολική εκτιμώμενη εξοικονόμηση της τάξης των 2.602 € στο τέλος. Αυτή η εξοικονόμηση αυξάνεται καθώς διευρύνεται το χάσμα τιμής ανάμεσα στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.

Μακρόπνοη προοπτική προστασίας των επενδύσεων στη θέρμανση του σπιτιού

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις αυτές βασίζονται στις τρέχουσες τάσεις και υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής φόρων άνθρακα το 2023 και μιας σταδιακής κατάργησης τω λεβήτων χωρίς συμπύκνωση. Παρά το γεγονός ότι η μελλοντική αγορά της ενέργειας είναι μη προβλέψιμη, οι προσομοιώσεις αυτές προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις για τα δυνητικά πλεονεκτήματα των αντλιών θερμότητας.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, πηγές και αναφορές, ανατρέξτε στην πλήρη λευκή βίβλο (διαθέσιμη προς λήψη στην Αγγλική γλώσσα).

Περισσότεροι λόγοι για να επιλέξεις μια αντλία θερμότητας