Skip to main content

Οι Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις βρίσκονται σε μια διαδρομή προς τις καθαρές μηδενικές εκπομπές, η οποία περιλαμβάνει την απομάκρυνση από συμβατικά συστήματα θέρμανσης. Ανακαλύψτε με ποιο τρόπο σας επηρεάζει αυτό.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την επιλογή μιας αντλίας θερμότητας. Για αυτό το λόγο η Daikin δημιούργησε τη Λευκή Βίβλο Drivers to Heat Pump Adoption by European Households, που προσφέρει πληροφορίες βασισμένες σε γεγονότα για την υποστήριξη των καταναλωτών ώστε να πάρουν μια ενημερωμένη απόφαση. Εξερευνά βασικούς παράγοντες όπως είναι η εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους, τα κυβερνητικά κίνητρα, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η εξελίξεις πολιτικών και ο τρόπος με τον οποίο οι αντλίες θερμότητας ενσωματώνονται σε λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για οικίες με μακρόπνοη προοπτική.

Σε αυτό το άρθρο θα εστιάσουμε στην πιθανή κατάργηση των συμβατικών τεχνολογιών θέρμανσης και τι σημαίνει η μετάβαση σε αντλίες θερμότητας για τους ιδιοκτήτες σπιτιών.

Το τέλος των λεβήτων αερίου και πετρελαίου στην Ευρώπη

Το τέλος μπορεί να βρίσκεται κοντά για τους λέβητες που λειτουργούν με αέριο και πετρέλαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να τους καταργήσει στα επόμενα χρόνια ώστε να αφεθεί χώρος για επιλογές μειωμένων εκπομπών άνθρακα και ορισμένες χώρες της ΕΕ ήδη ανακοίνωσαν ότι θα τους απαγορεύσουν.

Οι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ οδηγούν στην μετάβαση προς λύσεις θέρμανσης με χαμηλές εκπομπές

Πολλές Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν πραγματοποιήσει φιλόδοξες δεσμεύσεις για καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα και δουλεύουν σκληρά για να δημιουργήσουν πολιτικές που υποστηρίζουν τους στόχους τους. Η κατασκευή ενεργειακά πιο αποδοτικών κτιρίων θα τους βοηθήσει να ανταποκριθούν στους στόχους τους. Σύμφωνα με το World Green Building Council, το 28% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα που σχετίζεται με την ενέργεια προέρχεται από την ενέργεια που απαιτείται για τη θέρμανση, την ψύξη και την παροχή ενέργειας στα κτίρια.[1]

Συνεπώς δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι υπεύθυνοι που χαράσσουν πολιτικές θέτουν διάφορα βραχυπρόθεσμα ορόσημα για να μπορέσουν να επιτύχουν τους μακροπρόθεσμους στόχους τους. Μια από τις επιλογές που προτείνεται είναι η απαγόρευση των συμβατικών συστημάτων θέρμανσης που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα όπως είναι οι λέβητες αερίου.

Το Σχέδιο REPowerEU και η αύξηση των κτιρίων με μηδενικές εκπομπές

Ως μέρος του Σχεδίου REPowerEU για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην πλήρη απομάκρυνση των λεβήτων πετρελαίου και αερίου από την Ευρωπαϊκή αγορά έως το 2029. Ορισμένες χώρες της ΕΕ έχουν ήδη ανακοινώσει ότι απαγορεύουν τις νέες εγκαταστάσεις λεβήτων.

Μια άλλη στρατηγική είναι η δημιουργία περισσότερων κτιρίων με μηδενικές εκπομπές. Ένα κτίριο μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών είναι ένα κτίριο που χρησιμοποιεί τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως αντλίες θερμότητας ή ηλιακά πάνελ για την παραγωγή της ισχύος που χρειάζεται για τη λειτουργία ή που στηρίζεται σε πηγές ενέργειας με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα.

Γιατί οι αντλίες θερμότητας είναι σημαντικές για την αντικατάσταση των λεβήτων αερίου

Το αποτέλεσμα είναι ότι όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες πρέπει να αποχαιρετήσουν τους λέβητες πετρελαίου και αερίου και να υιοθετήσουν τεχνολογίες όπως είναι οι αντλίες θερμότητας που μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα της οικίας τους. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας οι αντλίες θερμότητας είναι τρεις έως πέντε φορές πιο αποδοτικές ενεργειακά σε σχέση με τους λέβητες αερίου.[2]


[1] https://worldgbc.org/advancing-net-zero/embodied-carbon/

[2] Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας «Το μέλλον των αντλιών θερμότητας» (2022) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://iea.blob.core.windows.net/assets/4713780d-c0ae-4686-8c9b-29e782452695/TheFutureofHeatPumps.pdf

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, πηγές και αναφορές, ανατρέξτε στην πλήρη λευκή βίβλο (διαθέσιμη προς λήψη στην Αγγλική γλώσσα).

Περισσότεροι λόγοι για να επιλέξεις μια αντλία θερμότητας