Skip to main content

Πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις διαθέσιμες επιχορηγήσεις κατά την εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας

Με την πρώτη ματιά, οι αντλίες θερμότητας ίσως φαίνεται ότι απαιτούν μεγαλύτερη αρχική επένδυση σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης. Ωστόσο, όταν σκέφτεσαι την αγορά μιας αντλίας θερμότητας, είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι οι πιθανότητες πριμοδότησης είναι υψηλές, γεγονός που καθιστά την επένδυση σε μια αντλία θερμότητας εξαιρετικά ελκυστική.

Σε μια προσπάθεια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, πολλές κυβερνήσεις αποφάσισαν να καταργήσουν σταδιακά τους λέβητες αερίου και πετρελαίου. Αντ' αυτού, ενθαρρύνουν την υιοθέτηση λύσεων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα όπως οι αντλίες θερμότητας.

Ιστορικά, το να πείσει κανείς του ιδιοκτήτες κατοικιών να στραφούν σε αντλίες θερμότητας υπήρξε σημαντική πρόκληση. Ωστόσο, η αύξηση των τιμών του αερίου προβλημάτισε ολόκληρη την Ευρώπη και τώρα οι περισσότερες χώρες προσφέρουν επιδοτήσεις. Εξαιτίας αυτού, μεγαλώνει συνεχώς ο ενθουσιασμός και η αναγνώριση ότι οι αντλίες θερμότητας αποτελούν μια βιώσιμη επιλογή.

Άντρας διαβάζει σε ένα φωτεινό, μοντέρνο σαλόνι με μια αντλία θερμότητας τοποθετημένη στον τοίχο. Απεικονίζεται η άνεση και η ενεργειακή αποδοτικότητα της τεχνολογίας αντλιών θερμότητας που υποστηρίζεται από προγράμματα κινήτρων από την κυβέρνηση
Κομψό σαλόνι που διαθέτει μια αντλία θερμότητας πάνω από μια είσοδο. Αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο τα κίνητρα από την κυβέρνηση διευκολύνουν την πρόσβαση στις αντλίες θερμότητας για βιώσιμη θέρμανση και ψύξη στις οικίες

Οι επιδοτήσεις παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στις μονάδες αέρα-νερού και εδαφικής πηγής (γεωθερμικές). Παρέχοντας κίνητρο για την υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών, η μετάβαση προς βιώσιμες λύσεις θέρμανσης μπορεί να γίνει ακόμη πιο γρήγορα.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, πηγές και αναφορές, ανατρέξτε στην πλήρη λευκή βίβλο (διαθέσιμη προς λήψη στην Αγγλική γλώσσα).

Περισσότεροι λόγοι για να επιλέξεις μια αντλία θερμότητας