Skip to main content

Η επιστήμη πίσω από την αποδοτική άνεση στο σπίτι

Μια αντλία θερμότητας είναι ένα σύστημα θέρμανσης και ψύξης χαμηλών εκπομπών άνθρακα που μετακινεί τη θερμότητα αντί να την παράγει χρησιμοποιώντας την ενέργεια του αέρα, του εδάφους ή του νερού ώστε να παραμένει το σπίτι σου άνετο όλο το χρόνο. Παράγοντες όπως οι τιμές ενέργειας, η μόνωση του σπιτιού και τα διαθέσιμα κίνητρα επηρεάζουν συνολικά το πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι μια αντλία θερμότητας για σένα. Το άρθρο αυτό προσφέρει έναν πλήρη οδηγό βήμα-βήμα σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας των αντλιών θερμότητας: μια βαθύτερη κατανόηση της τεχνολογίας, των στοιχείων, του κόστους, της εγκατάστασης και των συνολικών πλεονεκτημάτων.

Τι είναι η αντλία θερμότητας;

Μια αντλία θερμότητας είναι ένα καινοτόμο σύστημα θέρμανσης και ψύξης χαμηλών εκπομπών άνθρακα που παρέχει άνεση στο σπίτι σου όλο το χρόνο. Γίνεται όλο και πιο δημοφιλές καθώς οι κοινωνίες απομακρύνονται από τα ορυκτά καύσιμα και προτιμούν τις εναλλακτικές ανανεώσιμων πηγών. Παράγοντες όπως τα αυξανόμενη κόστη ενέργειας, οι πολιτικές απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και τα κυβερνητικά κίνητρα οδήγησαν τις πωλήσεις σε πάνω από 20 εκατομμύρια μονάδες σε όλο τον κόσμο το 2023.

Οι αντλίες θερμότητας προσφέρουν τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά οφέλη. Μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των νοικοκυριών σε έως και 75% όταν λειτουργούν με ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, με μειωμένες λειτουργικές δαπάνες σε όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς λέβητες που καίνε ορυκτά καύσιμα, οι αντλίες θερμότητας εξάγουν θερμική ενέργεια από τον αέρα, το έδαφος ή το νερό και την μεταφέρουν στους εσωτερικούς χώρους ώστε να παρέχεται μια πιο βιώσιμη μορφή θέρμανσης και ζεστού νερού.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο σχεδιασμός διπλής χρήσης υποδηλώνει ότι η διαδικασία θέρμανσης μπορεί να αντιστραφεί για την παροχή ψύξης το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα θέρμανση, ζεστό νερό και ψύξη από ένα και μόνο σύστημα μικρών διαστάσεων.

Αυτή η ευελιξία, η αποδοτικότητα και η βιωσιμότητα βοηθάνε στην αλλαγή του πώς προσεγγίζουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών την θέρμανση και την ψύξη, με την αντλία θερμότητας να αναδύεται ως η κορυφαία τεχνολογία του μέλλοντος για την άνεση των σπιτιών.

Βασικές πληροφορίες για τις αντλίες θερμότητας: Μετακίνηση της θερμότητας όχι παραγωγή της

Η πραγματική ευφυία μιας αντλίας θερμότητας βρίσκεται στην δυνατοτητά της να μετακινεί τη θερμότητα παρά να την παράγει. Ένας λέβητας αερίου πρέπει στην πραγματικότητα να δημιουργεί τη θερμότητα μέσω καύσης ορυκτών καυσίμων ενώ μια αντλία θερμότητας εξάγει την υφιστάμενη θερμική ενέργεια από τον αέρα, το έδαφος ή το νερό και την μετακινεί από έξω προς τα μέσα, ακόμα και όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή.

Λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με ένα ψυγείο αλλά αντίστροφα. Ενώ ένα ψυγείο αφαιρεί τη θερμότητα από το εσωτερικό του θαλάμου και την αποβάλλει στην κουζίνα (αφήοντας τον υπόλοιπο ψυχρό αέρα στο εσωτερικό), μια αντλία θερμότητας αντλεί τη θερμότητα από το εξωτερικό και την στέλνει μέσα στο σπίτι.

Επειδή στην διαδικασία γίνεται χρήση της υφιστάμενης θερμότητας, μια αντλία θερμότητας είναι στην ουσία πιο αποδοτική από άλλα συστήματα που καίνε καύσιμα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αντλίες θερμότητας έναντι των λεβήτων εδώ.

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1kWh ηλεκτρικού ρεύματος λαμβάνετε 3-5 kWh θερμότητας δηλαδή πάνω από πέντε φορές περισσότερη ενέργεια από αυτήν που εισάγεται.

Αυτή η απόδοση μεταφράζεται σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας για τους ιδιοκτήτες σπιτιών, ειδικά σε καλά μονωμένες ιδιοκτησίες, καταδεικνύοντας γιατί οι αντλίες θερμότητας θεωρείται πλέον η δημοφιλής τεχνολογία για οικιακή θέρμανση σε όλο τον κόσμο.

Τα βασικά στοιχεία μιας αντλίας θερμότητας

Κάθε οικιακή αντλία θερμότητας αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία που κάνουν εφικτή την διαδικασία μεταφοράς θερμότητας.

  • Ψυκτικό - το υγρό λειτουργίας που ενεργοποιεί τον κύκλο
  • Εναλλάκτες θερμότητας ο εξατμιστής απορροφάει θερμότητα από την πηγή ενώ ο συμπυκνωτής αποδεσμεύει θερμότητα στο εσωτερικό του σπιτιού
  • Συμπιεστής – αυξάνει την πίεση και τη θερμοκρασία του ψυκτικού
  • Θερμοεκτονωτική βαλβίδα – μειώνει την πίεση για την επανεκκίνηση του κύκλου

Βήμα προς βήμα: Πώς λειτουργεί μια αντλία θερμότητας

Μια αντλία θερμότητας λειτουργεί σε έναν συνεχή κύκλο τεσσάρων βημάτων.

  • Βήμα 1: Το ψυκτικό στο εσωτερικό του εξατμιστή απορροφά θερμότητα από τον αέρα, το έδαφος ή το νερό και το εξατμίζει
  • Βήμα 2: Ο συμπιεστής αυξάνει την πίεση και τη θερμοκρασία του ψυκτικού εντείνοντας έτσι το ενεργειακό περιεχόμενό του
  • Βήμα 3: Αυτή η συμπυκνωμένη ενέργεια μεταφέρεται μέσα στο κύκλωμα ψυκτικού ή νερού του κτιρίου μέσω του συμπυκνωτή
  • Βήμα 4: Η θερμοεκτονωτική βαλβίδα μειώνει την πίεση και τη θερμοκρασία του ψυκτικού και είναι επομένως έτοιμη για εκ νέου εκκίνηση ολόκληρης της διαδικασίας.

Στη λειτουργία ψύξης, η διαδικασία αντιστρέφεται.

Τύποι αντλιών θερμότητας: Πηγή αέρα, εδαφική πηγή, πηγή νερού και υβριδική

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι αντλιών θερμότητας αναλόγως του από πού εξάγουν την ενέργειά τους: από τον αέρα, το έδαφος και το νερό. Υπάρχει επίσης μια υβριδική επιλογή που συνδυάζει μια αντλία θερμότητας με έναν παραδοσιακό λέβητα για μια ευέλικτη, μεταβατική λύση.

Αντλίες θερμότητας πηγής αέρα (ASHP)

Οι ASHP εξάγουν την θερμική ενέργεια περιβάλλοντος από τον εξωτερικό αέρα, ακόμα και σε θερμοκρασίες αρκετά κάτω του μηδενός, και την μετατρέπουν σε αποδοτική θέρμανση για το σπίτι. Οι επιλογές είναι αέρα-αέρα (συνδέονται σε κλιματιστικές μονάδες για την θέρμανση ή την ψύξη του σπιτιού σου), ή αέρα-νερού (συνδέονται σε υδραυλικούς πομπούς όπως θερμαντικά σώματα και υποδαπέδια θέρμανση), παρέχοντας οικονομική άνεση όλο το χρόνο, χρησιμοποιώντας ελάχιστο ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι ASHP είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος αντλίας θερμότητας σε οικιακές εγκαταστάσεις καθώς γενικά εγκαθίστανται πολύ εύκολα, έχουν δύο μονάδες (μια εσωτερικά, μια εξωτερικά) οι οποίες συνήθως εγκαθίστανται χωρίς την ανάγκη μεγάλων κατασκευαστικών εργασιών.

Άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ενεργειακή απόδοση. Τα σύγχρονα μοντέλα αντλιών θερμότητας πηγής αέρα με inverter παράγουν έως και πέντε φορές περισσότερη θερμότητα από το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουν.

Αντλίες θερμότητας εδαφικής πηγής (GSHP)

Οι αντλίες θερμότητας εδαφικής πηγής, που συχνά αναφέρονται και ως γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, αξιοποιούν τις πιο σταθερές θερμοκρασίες στο έδαφος, συνήθως γύρω στους 0-10°C, για την παροχή αποδοτικής οικιακής θέρμανσης και ψύξης. Οι GHSP παρέχουν εξαιρετικά σταθερή απόδοση όλο το χρόνο, έως και 400% σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι GHSP μπορούν να μειώσουν τα κόστη θέρμανσης κατά 40-60% με εξοπλισμό που συχνά έχει διάρκεια ζωής πάνω από 20 χρόνια. Οι βασικές προκλήσεις με τις GSHP είναι η πολυπλοκότητα και το κόστος καθώς η εγκατάσταση περιλαμβάνει είτε το σκάψιμο τάφρων για οριζόντιους βρόγχους εδάφους είτε τη διάτρηση κάθετων γεωτρήσεων.

Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες σπιτιών που σκέφτονται μακροπρόθεσμα, οι υπεύθυνοι ανάπτυξης ακινήτων που σχεδιάζουν οικίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα ή σε περιοχές με πολύ ψυχρούς χειμώνες που οι θερμοκρασίες συχνά πέφτουν κάτω από τους -30°C, η επένδυση σε GSHP αποδίδει μέσω των μειωμένων λειτουργικών δαπανών, της καλής αξιοπιστίας και των πιο βιώσιμων κτιριακών πρακτικών.

Αντλίες θερμότητας πηγής νερού (WSHP)

Οι αντλίες θερμότητας πηγής νερού εξάγουν τη θερμική ενέργεια από υδατικά συστήματα όπως λίμνες, μικρές λίμνες ή πηγές κλειστού βρόγχου για την παροχή θέρμανσης και ψύξης στους εσωτερικούς χώρους.

Οι λύσεις πηγής νερού είναι από τις πιο αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και ψύξης χαμηλών εκπομπών άνθρακα που διατίθενται, ειδικά στη διαμόρφωση αυτόνομων, αρθρωτών μονάδων που μπορούν να λειτουργούν σαν μεμονωμένες ζώνες.

Αυτά τα συστήματα παρέχουν ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας και χαμηλά εποχιακά λειτουργικά κόστη και έτσι είναι ιδανικά για συγκροτήματα κατοικιών ή για κτίρια μικτής χρήσης.

Υβριδικές αντλίες θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας είναι δυνατόν να συνδεθούν σε υφιστάμενους λέβητες αερίου, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να μειώνουν την κατανάλωση αερίου χωρίς την αντικατάσταση ολόκληρου του συστήματος θέρμανσής τους.

Σε μια υβριδική εγκατάσταση, η απόδοση αντλίας θερμότητας καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής θέρμανσης ενώ ο λέβητας συνεισφέρει κατά τη διάρκεια φορτίων αιχμής ή ακραίων χαμηλών θερμοκρασιών. Ταυβριδικά συστήματα θέρμανσης συχνά χρησιμοποιούν τον λέβητα αερίου για ζεστό νερό χρήσης, εξαλείφοντας τις απαιτήσεις για ξεχωριστό ρεζερβουάρ.

Η προσέγγιση διπλής πηγής βελτιστοποιεί αυτόματα το σύστημα με βάση τις τρέχουσες συνθήκες: οι αντλίες θερμότητας παρέχουν θέρμανση όταν οι θερμοκρασίες είναι πιο ήπιες ή το ηλεκτρικό ρεύμα είναι φθηνότερο, ενώ οι λέβητες παρέχουν αξιόπιστη εφεδρεία κατά τη διάρκεια των σκληρών χειμώνων.

Είναι τέλεια για περιοχές όπου οι χειμώνες είναι ήπιοι ή απλά για την υποστήριξη των ανθρώπων στην προσπάθεια μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού έναντι αέρα-αέρα

Οπτική

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού

Αντλία θερμότητας αέρα-αέρα
Πρωταρχική λειτουργίαΘερμαίνει νερό για θερμαντικά σώματα, υποδαπέδια θέρμανση και δεξαμενές ζεστού νερούΘερμαίνει ή ψύχει αέρα απευθείας στους χώρους διαβίωσης
Τύπος θέρμανσηςΧαμηλή θερμοκρασία, εκπομπή θερμότηταςΘέρμανση και ψύξη αέρα στη στιγμή
Απόδοση ψύξηςΣυνήθως απαιτείται ξεχωριστό σύστημαΕνσωματωμένη απόδοση ψύξης
Πολυπλοκότητα εγκατάστασηςΠιο πολύπλοκη λόγω του υδραυλικού συστήματοςΠιο απλή και πιο μικρές διαστάσεις
Ενσωμάτωση σε υφιστάμενο σύστημαΧρειάζεται υφιστάμενα θερμαντικά σώματα ή υποδαπέδια θέρμανσηΜε δυνατότητα εγκατάστασης σε απλές εγκαταστάσεις ή σε πολυζωνικές εγκαταστάσεις
Απαίτηση χώρουΜεγαλύτερη, χρειάζεται χώρο για δεξαμενές νερού/σωληνώσειςΜικρών διαστάσεων, δεν απαιτούνται δεξαμενές
Παροχή ζεστού νερούΒασικό χαρακτηριστικόΠροαιρετικό, εάν ο κατασκευαστής επιτρέπει σύνδεση σε δεξαμενές ζεστού νερού χρήσης
Καλύτερο γιαΣπίτια που χρειάζονται άνετη θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίαςΣπίτια που χρειάζονται γρήγορη, ευέλικτη θέρμανση και ψύξη

Πόσο αποδοτικές είναι οι αντλίες θερμότητας; Κατανόηση του SCOP

Η απόδοση των αντλιών θερμότητας μετριέται με τη χρήση του Συντελεστή εποχιακής απόδοσης (SCOP). Είναι ένας τρόπος έκφρασης της απόδοσης μιας αντλίας θερμότητας στη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης και μετράει την συνολική απόδοση θέρμανσης έναντι της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται. Η απόδοση σε αντιπαραβολή με την κατανάλωση.

Για παράδειγμα εάν χρησιμοποιείται 1 kWh ηλεκτρικού ρεύματος και παράγονται 4 kWh θερμότητας, ο SCOP θα είναι 4, επιτυγχάνεται δηλαδή μια απόδοση 400%.

Επίσης υπάρχουν μερικά απλά βήματα που μπορείτε να κάνετε για να διασφαλίσετε ότι το σύστημα αντλίας θερμότητας θα λειτουργεί όσο πιο αποδοτικά γίνεται. Διαβάστε περισσότερα σε αυτό το άρθρο για τους πέντε τρόπους αξιοποίησης της αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα.

Η απόδοση της αντλίας θερμότητας έναντι των λεβήτων αερίου και της ηλεκτρικής θέρμανσης

Εάν σκέφτεσαι να μεταβείς σε μια αντλία θερμότητας είναι χρήσιμο να κατανοήσεις τον τρόπο σύγκρισης με τον υφιστάμενο λέβητα αερίου ή το ηλεκτρικό σύστημα αντίστασης από την οπτική της ενεργειακής απόδοσης και η μέτρηση SCOP μπορεί να σε βοηθήσει σε αυτό.

Μια αντλία θερμότητας Daikin για παράδειγμα μπορεί να μετατρέψει 300%-400% της εισερχόμενης ενέργειας, παράγοντας συνήθως 3-4 kWh θερμότητας από 1 kWh ηλεκτρικού ρεύματος.

Αντίθετα οι σύγχρονοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης λειτουργούν συνήθως με πολύ χαμηλότερες αποδόσεις που κυμαίνονται από 99-109%.

Γυναίκα επιστρέφει σπίτι από ψώνια, κρατώντας τσάντες του σούπερ μάρκετ
Μητέρα βάζει το παιδί της για ύπνο το βράδυ

Θέρμανση και ψύξη σε ένα σύστημα

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η ομορφιά μιας αντλίας θερμότητας είναι ότι η διαδικασία αντιστρέφεται για την παροχή αποδοτικής ψύξης το καλοκαίρι, έτσι ώστε να μην απαιτείται ξεχωριστή μονάδα κλιματισμού.

Αυτό είναι τέλειο για τις Ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες η θέρμανση και η ψύξη χρειάζονται όλες τις εποχές και ιδιαίτερα καθώς οι θερμοκρασίες το καλοκαίρι συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Για την βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας το καλοκαίρι, οι αντλίες θερμότητας συνδέονται συνήθως εύκολα σε ηλιακά πάνελ.

Ψυκτικά και ασφάλεια στις αντλίες θερμότητας

Τα ψυκτικά είναι τα υγρά λειτουργίας που διευκολύνουν τη μεταφορά της θερμικής ενέργειας καθώς μεταβάλλεται μεταξύ της υγρής κατάστασης και της κατάστασης αερίου. Αυτές οι ειδικές ενώσεις κυκλοφορούν μέσα από τις σερπαντίνες του εναλλάκτη θερμότητας, εξατμίζονται σε χαμηλή θερμοκρασία για την απορρόφηση της θερμότητας και συμπυκνώνονται σε υψηλή πίεση για να αποδεσμευτούν αλλού.

Οι απαιτήσεις ασφάλειας ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο, επομένως οι τεχνικοί αντλιών θερμότητας πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και καταρτισμένοι με κατανόηση των σωστών διαδικασιών χειρισμού.

Επιχορηγήσεις και κίνητρα για τις αντλίες θερμότητας

Καθώς οι κυβερνήσεις εργάζονται δίνοντας προτεραιότητα στους στόχους μηδενικών εκπομπών, έχουν παρουσιαστεί αρκετά προγράμματα επιχορηγήσεων και οικονομικών κινήτρων σε όλη την Ευρώπη για την υποστήριξη των ιδιοκτητών στο αρχικό κόστος της εγκατάστασης μιας αντλίας θερμότητας.

Τα κριτήρια συμμετοχής και το ύψος των επιχορηγήσεων που διατίθενται διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Μπορείς να διαβάσεις περισσότερα σχετικά στον οδηγό μας για τα τοπικά προγράμματα κινήτρων για τις αντλίες θερμότητας.

Απαιτήσεις εγκατάστασης μιας αντλίας θερμότητας

Ενώ οι απαιτήσεις εγκατάστασης μιας αντλίας θερμότητας εξαρτώνται από τον τύπο, εδώ θα εστιάσουμε στις αντλίες θερμότητας πηγής αέρα (ASHP), ως το πιο σύνηθες σύστημα για κατοικίες.

  • Θόρυβος: Η εξωτερική μονάδα των σύγχρονων ASHP λειτουργεί περίπου στα 40-60 ντεσιμπέλ, όπως είναι μια ήσυχη συζήτηση, ωστόσο πρέπει να σκεφτείς προσεκτικά πού θα την τοποθετήσεις για την ελαχιστοποίηση οιασδήποτε οπτικής επίδρασης και επίδρασης θορύβου στους γείτονες.
  • Εγκρίσεις προγραμματισμού: Οι Ευρωπαϊκές διατάξεις προγραμματισμού υποστηρίζουν γενικά την εγκατάσταση των αντλιών θερμότητας σύμφωνα με εγκεκριμένα δικαιώματα ανάπτυξης, ωστόσο πρέπει να ελέγξετε τους ακριβείς κανονισμούς σχετικά με τις διαστάσεις μονάδων και τις οριακές αποστάσεις με την τοπική αρχή προγραμματισμού. Ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετες εγκρίσεις για χαρακτηρισμένα διατηρητέα κτίρια και τοποθεσίας κληρονομιάς.
  • Εσωτερικοί χώροι: Οι εσωτερικές μονάδες έχουν συνήθως ίδια διάσταση με έναν συμβατικό λέβητα. Επίσης ίσως να χρειαστείς και ένα ρεζερβουάρ ζεστού νερού για τη θέρμανση του νερού.
  • Επίπεδα μόνωσης: Ένας επαγγελματικός υπολογισμός απώλειας θερμότητας διασφαλίζει ότι το σύστημά σου θα έχει τις σωστές διαστάσεις για το σπίτι σου και τα επίπεδα μόνωσης. Η καλή μόνωση βοηθάει στην μεγιστοποίηση της απόδοσης της αντλίας θερμότητας.
  • Πιστοποιημένοι εγκαταστάτες: Στις περισσότερες χώρες οι εγκαταστάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από εγκαταστάτες με επαγγελματική πιστοποίηση, ειδικά όταν αξιοποιούνται προγράμματα επιχορήγησης. Βρες έναν πιστοποιημένο εγκαταστάτη κοντά σου.

Έξυπνα χειριστήρία και ζώνες

Άλλο ένα όφελος των αντλιών θερμότητας είναι ότι ενσωματώνονται σε έξυπνα οικιακά συστήματα ελέγχου όπως είναι το Google Home, έτσι ώστε να μπορείς να διαχειρίζεσαι το επίπεδο οικιακής άνεσης σύμφωνα με τον τρόπο ζωής σου.

Μπορείς να δημιουργήσεις εξατομικευμένα προγράμματα, να κάνεις ρυθμίσεις από απόσταση, να θερμαίνεις διαφορετικούς τομείς στο σπίτι ανεξάρτητα και να παρακολουθείς την κατανάλωση ενέργειας σε πραγματικό χρόνο.

Τα προηγμένα συστήματα ρυθμίζουν αυτόματα τις θερμοκρασίες ροής ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, μεγιστοποιώντας την απόδοση χωρίς εσύ να χρειάζεται να το σκεφτείς.

Ανακάλυψε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές έξυπνου ελέγχου της Daikin και πώς μπορούν να απλοποιήσουν την καθημερινή σου άνεση.

Κόστη αντλίας θερμότητας

Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης μιας αντλίας θερμότητας ποικίλει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο. Ωστόσο, τα κόστη λειτουργίας είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικά με μέσες περιόδους απόσβεσης πέντε έως 10 χρόνια, ανάλογα με το κλίμα, τις τιμές ενέργειας και τις διαθέσιμες επιδοτήσεις.

Ανακάλυψε τα πιθανά οφέλη εξοικονόμησης μιας αντλίας θερμότητας με αυτή την ενδεικτική σύγκριση κόστους λειτουργίας μιας αντλίας θερμότητας έναντι ενός λέβητα.

Συντήρηση και διάρκεια ζωής μιας αντλίας θερμότητας

Η συντήρηση και η διάρκεια ζωής είναι δύο παράγοντες που συχνά παραβλέπονται είναι ωστόσο σημαντικοί για τον τρόπο λειτουργίας των αντλιών θερμότητας και το πόσο κοστίζουν.

Οι κατασκευασμένες στην Ευρώπη αντλίες θερμότητας πηγής αέρα έχουν συνήθως διάρκεια ζωής 15 έως 20 χρόνια, ενώ τα συστήματα εδαφικής πηγής μπορούν να φτάσουν τα 25 χρόνια, έχουν δηλαδή διπλή μέση διάρκεια ζωής σε σχέση με τους λέβητες αερίου.

Είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και απαιτούν συνεπώς ελάχιστη συντήρηση και επισκευές. Το ετήσιο σέρβις από επαγγελματίες συνιστάται, συμπεριλαμβανομένων των βασικών εργασιών όπως είναι οι έλεγχοι στάθμης ψυκτικού, ο καθαρισμός των σερπαντινών, η βαθμονόμηση συστήματος και ο καθαρισμός των φίλτρων, ανάλογα με την περίπτωση. Αυτοί οι έλεγχοι ρουτίνας βοηθάνε στο να εξασφαλιστεί ότι η αντλία θερμότητας συνεχίζει να λειτουργεί σε μέγιστη απόδοση για όσο περισσότερο γίνεται.

Είναι το σπίτι σου κατάλληλο για αντλία θερμότητας;

Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν καλά σε πολλούς τύπους ιδιοκτησίας, από νεόδμητα κτίρια έως ανακαινίσεις ιστορικών κτιρίων.

Νέα κτίρια: Κατά την κατασκευή ενός καινούργιου σπιτιού έχεις την ευελιξία να μπορείς να σχεδιάζεις το καλύτερο σύστημα οικιακής άνεσης, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε συνδέσεων ανανεώσιμης ενέργειας όπως είναι η φόρτιση των ηλιακών πάνελ, μπαταρίας και ηλεκτρικού οχήματος.

Μετατροπή: Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να προστεθούν εκ των υστέρων σε πολλούς τύπους ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένων των μονοκατοικιών, των ημιανεξάρτητων κατοικιών, των μπλοκ κατοικιών και των διαμερισμάτων.

Αγροτικές περιοχές: Οι αντλίες θερμότητας παρέχουν μια ιδιαίτερα καλή λύση για αγροτικές ιδιοκτησίες χωρίς σύνδεση αερίου, διότι εξαλείφεται η εξάρτηση από το πετρέλαιο και μειώνεται σημαντικά το κόστος θέρμανσης.

Μάθε περισσότερα σχετικά στον οδηγό καταλληλότητας αντλιών θερμότητας για υφιστάμενες οικίες.

Αντλίες θερμότητας και μείωση των εκπομπών άνθρακα

Φυσικά μια από τις κύριες αιτίες υιοθέτησης μιας αντλίας θερμότητας που προωθείται επί του παρόντος είναι οι σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις πηγές θερμότητας από ορυκτά καύσιμα.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ υπολογίζει ότι η αντικατάσταση του ενός τρίτου των λεβήτων ορυκτών καυσίμων από τα 86 εκατομμύρια στην Ευρώπη με αντλίες θερμότητας μπορεί να μειώσει την τελική ενεργειακή κατανάλωση των νοικοκυριών κατά 36% και τις εκπομπές CO₂ κατά 28%.

Οι τρέχουσες εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας σε όλη την Ευρώπη ήδη αποφεύγουν 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα κατανάλωσης αερίου και 112 μεγατόνους εκπομπών CO₂ κάθε χρόνο.

Σύνδεση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Για πραγματική μείωση του κόστους ενέργειας και της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα, μπορείς να μελετήσεις την σύνδεση της αντλίας θερμότητας με άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η προσθήκη ηλιακών πάνελ και συσσωρευτή, για παράδειγμα, δημιουργεί σπίτια με σχεδόν μηδενική ενέργεια και ταυτόχρονα παρέχει πρωτοφανή εξοικονόμηση και ενεργειακή ανεξαρτησία.

Ευρωπαϊκά νοικοκυριά με συνδυασμούς ηλιακών πάνελ και αντλιών θερμότητας εξοικονόμησαν 62-84% στους λογαριασμούς ενέργειας το 2022, με την εξοικονόμηση να φτάνει τα € 3.700 ετησίως στη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία.

Μελέτη περίπτωσης: Μια οικογενειακή κατοικία με λειτουργία αντλίας θερμότητας

Η οικογένεια Schmidt στην Βαυαρία αντικατέστησε τον λέβητα αερίου 15ετίας με ένα σύστημα αντλίας θερμότητας πηγής αέρα Daikin το 2023 επιτυγχάνοντας αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην άνεση και την εξοικονόμηση.

Η μονοκατοικία τους 150m², κατασκευασμένη το 1995, με πρόσφατες αναβαθμίσεις στην μόνωση, κατανάλωνε παλαιότερα 18.000 kWh ετησίως για τη θέρμανση, με κόστος € 1.800. Η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αξίας € 12.000 μειωμένη κατά € 4.500 χάρη στα κίνητρα της Γερμανικής KfW, καταναλώνει τώρα μόνο 6.000 kWh ηλεκτρικού ρεύματος ετησίως.

Με την χρέωση πράσινης ενέργειας στα € 0,28/kWh, το ετήσιο κόστος έπεσε στα € 1.680.

Η οικογένεια επωφελείται τώρα από σταθερές θερμοκρασίες σε όλο το σπίτι με μπόνους την ψύξη το καλοκαίρι, χωρίς να απαιτείται η ανάγκη φορητών κλιματιστικών μονάδων. Η Κυρία Schmidt εκτιμάει ιδιαίτερα τον έλεγχο μέσω της εφαρμογής για smartphone που της επιτρέπει να ρυθμίζει την θέρμανση πριν επιστρέψει στο σπίτι από τη δουλειά.

Χρειάστηκαν μόνο μικρές αναβαθμίσεις του θερμοστάτη για την ενσωμάτωση του συστήματος στα υφιστάμενα θερμαντικά σώματα και το σύνολο της εγκατάστασης ολοκληρώθηκε μόνο σε δύο ημέρες.

Εξήγηση κοινών μύθων για τις αντλίες θερμότητας

Ορισμένοι κοινοί μύθοι για τις αντλίες θερμότητας συνεχίζουν να υφίστανται, παρότι είτε είναι αναληθείς είτε η τεχνολογία έχει προοδεύσει. Παρουσιάζουμε τρεις μύθους τους οποίους συναντάμε συχνά.

Μύθος: Οι αντλίες θερμότητας δεν λειτουργούν σε ψυχρά κλίματα.
Πραγματικότητα: Υπάρχει θερμότητα στον αέρα έως 1 Kelvin (-273°C). Γι’ αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τις σύγχρονες αντλίες θερμότητας ψυχρού κλίματος να λειτουργούν αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες έως και -28°C με τη χρήση συμπιεστών μεταβλητής ταχύτητας και τεχνολογίας έγχυσης ατμών. Στην πραγματικότητα είναι πιο συνήθεις σε χώρες όπως η Σουηδία, η Φινλανία και η Νορβηγία, όπου το 40% των σπιτιών τις έχουν.

Μύθος: Οι αντλίες θερμότητας είναι πολύ ακριβές.
Πραγματικότητα: Οι άνθρωποι δεν λαμβάνουν πάντα υπόψη την μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση που προσφέρουν οι αντλίες θερμότητας καθώς και τα προγράμματα επιχορήγησης που διατίθενται για την αντιστάθμιση της αρχικής επένδυσης. Οι αντλίες θερμότητας είναι πιο οικονομικές στη λειτουργία και τη συντήρηση σε ετήσια βάση σε σύγκριση για παράδειγμα με τους λέβητες αερίου.

Μύθος: Οι αντλίες θερμότητας δεν παράγουν ζεστό νερό.
Πραγματικότητα: Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να ενσωματωθούν στα υφιστάμενα δοχεία ζεστού νερού για την θέρμανση του νερού χρήσης έως τους 75°C.

Συχνές ερωτήσεις για τις αντλίες θερμότητας

Καλύψαμε πολλά θέματα σε αυτό το άρθρο μέχρι στιγμής, ωστόσο ας αναφέρουμε και κάποιες τελικές ερωτήσεις που λαμβάνουμε συχνά.

Πώς λειτουργεί μια αντλία θερμότητας σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
Οι σύγχρονες Ευρωπαϊκές αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν προηγμένους συμπιεστές μεταβλητής ταχύτητας και συστήματα έγχυσης ατμών για την αποτελεσματική λειτουργία σε θερμοκρασίες έως και -28°C.

Μπορεί μια αντλία θερμότητας να θερμάνει νερό και δωμάτια;
Ναι. Οι αντλίες θερμότητας παρέχουν αποτελεσματικά θέρμανση χώρων και ζεστό νερό χρήσης, συνήθως θερμαίνοντας έως τους 75°C.

Χρειάζεται να αντικαταστήσω ολόκληρο το σύστημα θέρμανσης που έχω;
Όχι, οι περισσότερες εγκαταστάσεις λειτουργούν με τα υφιστάμενα θερμαντικά σώματα και τις σωληνώσεις, ωστόσο ενδέχεται να είναι πιο επωφελής μια αναβάθμιση των θερμαντικών σωμάτων για βέλτιστη απόδοση.

Τι γίνεται με τα κόστη ηλεκτρικού ρεύματος για μια αντλία θερμότητας
Η απόδοση 300-400% μιας αντλίας θερμότητας σημαίνει ότι χρησιμοποιείται τρεις ή τέσσερις φορές λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τους ηλεκτρικούς θερμαντήρες. Σε συνδυασμό με τις χρεώσεις χρόνου χρήσης και τα ηλιακά πάνελ, οι λειτουργικές δαπάνες είναι συνήθως χαμηλότερες από την θέρμανση με αέριο.

Πόσο θορυβώδεις είναι οι αντλίες θερμότητας;
Οι σύγχρονες μονάδες λειτουργούν με περίπου 38 ντεσιμπέλ από απόσταση τριών μέτρων κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, είναι δηλαδή πιο αθόρυβες σε σχέση με τους περισσότερους λέβητες απαερίων, παρόμοιες με ένα ψιθύρισμα.

Βασικά συμπεράσματα: πώς λειτουργεί μια αντλία θερμότητας;

Οι αντλίες θερμότητας καθορίζουν το μέλλον της θέρμανσης κατοικιών στην Ευρώπη παρέχοντας σταθερή άνεση ενώ μειώνουν σημαντικά τις εκπομπές άνθρακα και τα ενεργειακά κόστη. Μεταφέροντας την υφιστάμενη θερμότητα αντί να την παράγουν, αποτελούν έναν από τους πιο έξυπνους και αποτελεσματικούς τρόπους για την επίτευξη ενός βιώσιμου σπιτιού. Καθώς προχωράει η τεχνολογία και η αποδοχή αυξάνεται, πρόκειται να παίξουν έναν ακόμα πιο κεντρικό ρόλο στη δημιουργία φιλικών προς το κλίμα, προσιτών οικιών με βλέμμα προς το μέλλον.

  • Οι αντλίες θερμότητας παρέχουν αποτελεσματική θέρμανση και ψύξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα μετακινώντας την θερμότητα παρά παράγοντάς την.
  • Διατίθενται πολλοί τύποι, αέρα, εδάφους, νερού και υβριδικές, που προσφέρουν ευέλικτες λύσεις σχεδόν για κάθε σπίτι.
  • Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές CO₂ των νοικοκυριών σημαντικά, ειδικά όταν συνδέονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Οι αντλίες θερμότητας διαμορφώνουν το μέλλον της βιώσιμης άνεσης στα σπίτια.

Έτοιμοι για αναβάθμιση;

Εάν είσαι έτοιμος/η για να κάνεις το επόμενο βήμα και να συμμετάσχεις στην επανάσταση καθαρής ενέργειας της Ευρώπης, σε προσκαλούμε να ανακαλύψεις την εκτενή μας σειρά συστημάτων θέρμανσης αέρα-νερού, αέρα-αέρα και εδαφικής πηγής. Διαθέτουμε εξατομικευμένες λύσεις για κάθε τύπο ιδιοκτησίας.

Επικοινώνησε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Daikin κοντά σου για να βρεις λύσεις για μειωμένους λογαριασμούς ενέργειας, βελτιωμένη άνεση και μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις θωρακίζοντας το σπίτι σου για το μέλλον από τις διακυμάνσεις των τιμών καυσίμων.