Skip to main content

Αντλίες θερμότητας και αρχάριους: πώς λειτουργούν και ποιοι τύποι υπάρχουν;

Όλα όσα θέλεις να μάθεις για τις αντλίες θερμότητας: από το πώς λειτουργούν έως και πώς παρέχουν ένα άνετο περιβάλλον στο σπίτι σου Θα σου εξηγήσουμε τις πιθανές επιλογές, από τις αντλίες θερμότητας αέρα-πηγής μέχρι τις αντλίες θερμότητας εδαφικής πηγής (γεωθερμικές), ώστε με σιγουριά να κάνεις τη σωστή επιλογή για σένα.

Τι είναι η αντλία θερμότητας;

Η αντλία θερμότητας είναι μια συσκευή που μπορεί να παρέχει θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό για οικιακή, εμπορική και βιομηχανική χρήση. Ανεξάρτητα από το όνομα, όλες οι αντλίες θερμότητας έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν και θέρμανση και ψύξη. Λειτουργούν καλά σε σχεδόν όλους τους τύπους κλίματος.

Είναι οι αντλίες θερμότητας καλύτερη επιλογή για τον πλανήτη; Ναι. Μαζί με τα υπόλοιπα οφέλη των αντλιών θερμότητας, σε αντίθεση με τους λέβητες αερίου ή πετρελαίου, οι διαφορετικοί τύποι αντλιών θερμότητας δεν καίνε ορυκτά καύσιμα. Επιπλέον, χρειάζεσαι μία μονάδα εξωτερική και μία (ή περισσότερες) εσωτερική. Είναι αθόρυβες, ευέλικτες και αποδοτικές

Πώς λειτουργεί μια αντλία θερμότητας;

Οι αντλίες θερμότητας παίρνουν ενέργεια από τον αέρα, το έδαφος και το νερό και τη μετατρέπουν σε θερμότητα ή κρύο αέρα. Αυτό λειτουργεί λόγω του κύκλου ψύξης.

Στον κύκλο ψύξης, η θερμότητα από μια πηγή θερμότητας - όπως ο αέρας ή το νερό - μεταφέρονται μέσω ενός ψυκτικού υγρού στο σπίτι. Αυτό το ψυκτικό μέσο κυκλοφορεί μέσω ενός πηνίου συμπύκνωσης και εξατμίζεται σε αέριο, το οποίο, με τη σειρά του, «συμπιέζεται» για να αυξήσει κι άλλο τη θερμοκρασία, με τη υποστήριξη του ηλεκτρισμού. Αυτή η διαδικασία θα θερμάνει περισσότερο τον κύκλο νερού στην αντλία θερμότητας. Αυτός ο κύκλος νερού θα κυκλοφορεί μέσω των σωλήνων νερού στο σπίτι, για να θερμάνει π.χ. καλοριφέρ και να παρέχει ζεστό νερό οικιακής χρήσης στο μπάνιο και την κουζίνα

Για τη δημιουργία κρύου αέρα, ο κύκλος αντιστρέφεται και η αντλία θερμότητας παίρνει θερμότητα από το σπίτι σου και τη μεταφέρει έξω.

Τι τύποι αντλιών θερμότητας υπάρχουν;

Υπάρχουν μερικές ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις πριν επιλέξεις μια αντλία θερμότητας. Σε τι θερμοκρασία ζεις όλο τον χρόνο; Ποιες είναι ακραίες θερμοκρασίες ζέστης και κρύου; Αν η θερμοκρασία πέφτει σπάνια κάτω από το μηδέν, μια αντλία θερμότητας είναι μια ιδανική λύση. Σε πιο κρύα κλίματα, μπορείς να συνδυάσεις έναν λέβητα κεντρικής θέρμανσης με την αντλία για να παράγεις θερμότητα. Πόσο μεγάλη είναι η ιδιοκτησία που θέλεις να θερμάνεις ή να ψύξεις; Όλα αυτά τα κριτήρια θα επηρεάσουν την επιλογή σου.

Ουσιαστικά, έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στους διαφορετικούς τύπους αντλιών θερμότητας: αντλίες θερμότητας αέρα-πηγής που περιλαμβάνουν τύπους αέρα-νερού και αέρα-αέρα και αντλίες θερμότητας εδαφικής πηγής (γεωθερμικές).

Ποια είναι η διαφορά; Οι αντλίες θερμότητας αέρα-πηγής χρησιμοποιούν τον εξωτερικό αέρα ως τη βασική πηγή ενέργειας για την παραγωγή της επιθυμητής θερμοκρασίας στον εσωτερικό χώρο. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού χρησιμοποιούν τη θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος για να θερμάνουν το νερό που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση πομπών (π.χ. καλοριφέρ) και ζεστό νερό για οικιακή χρήση (κουζίνα, μπάνιο). Οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα μεταφέρουν θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα στον αέρα μέσα στο σπίτι σου ή αντίστροφα, θερμαίνουν ή ψύχουν τον αέρα σε κάθε δωμάτιο όπως απαιτείται.

Μια αντλία θερμότητας εδαφικής πηγής - επίσης γνωστές ως γεωθερμική αντλία θερμότητας - μεταφέρει θερμότητα μεταξύ του αέρα στο σπίτι σου και το έδαφος έξω.

Θα ήθελες να μάθεις περισσότερα για τα οφέλη που σου προσφέρουν οι αντλίες θερμότητας; Επικοινώνησε μαζί μας. Θα χαρούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σου και να σε βοηθήσουμε να κάνεις τη σωστή επιλογή.

Στη συνέχεια