Skip to main content

Σκέφτεσαι να εγκαταστήσεις μια αντλία θερμότητας; Να γιατί ήρθε η ώρα να δράσεις.

Μια αντλία θερμότητας είναι μια από τις πιο έξυπνες αναβαθμίσεις που μπορείς να κάνεις σήμερα στο σπίτι σου. Μειώνει τους λογαριασμούς ενέργειας, το αποτύπωμα άνθρακα και σε προστατεύει από τις αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου και τους επερχόμενους περιορισμούς για τα ορυκτά καύσιμα.
Με ισχυρά κίνητρα διαθέσιμα σε όλη την Ευρώπη, η μετάβαση δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη και οικονομικά προσιτή. Σε αυτό τον οδηγό θα ανακαλύψεις πώς λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας, ποια είναι τα οφέλη τους και ποιο σύστημα ταιριάζει στο σπίτι σου.

Γιατί οι αντλίες θερμότητας κερδίζουν έδαφος

Σύμφωνα με την European Heat Pump Association, το 2024, πωλήθηκαν κατά μέσο όρο 2,31 εκατομμύρια αντλίες θερμότητας σε 19 βασικές Ευρωπαϊκές χώρες αυξάνοντας τη συνολική εγκατεστημένη βάση σε κατά προσέγγιση 25,5 εκατομμύρια μονάδες.

Γνώριζες ότι μια αντλία θερμότητας μπορεί να εξοικονομήσει στο μέσο νοικοκυριό κατά προσέγγιση 2.602€ σε 10 χρόνια σε σύγκριση με έναν λέβητα αερίου; Οι χαμηλότεροι λογαριασμοί είναι μόνο ένα από τα οφέλη της μετάβασης σε μια αντλία θερμότητας. Λόγω των ευρωπαϊκών στόχων αποανθρακοποίησης, η μετάβαση σε αντλίες θερμότητας γίνεται ολοένα και πιο σημαντική, καθώς έχουν ακόμη μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα χάρη στη μείωση του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP). Πρόκειται για μια τάση που ενισχύεται συνεχώς, όπως δείχνουν τα τελευταία στατιστικά στοιχεία.

Ωστόσο αυτά τα νέα δεδομένα αποκαλύπτουν επίσης εντυπωσιακές ανισότητες στις τιμές υιοθέτησης σε όλη την ήπειρο, υποδηλώνοντας εντυπωσιακή πρόοδο σε ορισμένες περιοχές αλλά και ανεκμετάλλευτες δυνατότητες σε άλλες.

Στον αντίποδα:

  • Το Ηνωμένο Βασίλειο πούλησε μόνο 3,5 μονάδες ανά 1.000 νοικοκυριά το 2024

  • Η εδραιωμένη του βάση ανέρχεται σε 19 ανά 1.000 νοικοκυριά

  • Ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μία από τις μόλις τρεις αγορές που σημείωσαν ανάπτυξη πέρσι (μαζί με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία), κυρίως χάρη στα σταθερά κίνητρα

Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν τόσο τη σημαντική πρόοδο όσο και το μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό που υπάρχει στην Ευρώπη.

Τι οδηγεί στην άνθηση των αντλιών θερμότητας στην Ευρώπη;

Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται σε ισχυρότερα γενικά πλαίσια (π.χ. το πακέτο της ΕΕ “Fit for 55”), στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και στις επενδύσεις στη βιομηχανική παραγωγή. Ωστόσο η πορεία εξαρτάται από τη σταθερότητα των κινήτρων, το ρυθμιστικό πλαίσιο και την ετοιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλη την Ευρώπη.

Με τις τιμές φυσικού αερίου να αυξάνονται στην Ευρώπη κατά 36% κατά την περίοδο θέρμανσης από το Νοέμβριο του 2024 έως το Μάρτιο του 2025 και τις επερχόμενες νέες απαγορεύσεις στη θέρμανση με ορυκτά καύσιμα, η μετάβαση σε μια αντλία θερμότητας δεν είναι απλώς έξυπνη, είναι επιτακτική.

Γιατί οι ιδιοκτήτες σπιτιών να κάνουν τη μετάβαση

Μείωσε τους λογαριασμούς ενέργειας
Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν δωρεάν θερμότητα από το περιβάλλον, επομένως όσο περισσότερο τις χρησιμοποιείς, τόσο περισσότερο εξοικονομείς. Με έως και το 75% της θερμότητας να παρέχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μειώσεις σημαντικά την εξάρτηση από το αέριο ή το πετρέλαιο. Και με τη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης να υπολογίζονται σε πάνω από το 90% της οικιακής χρήσης ενέργειας, η εξοικονόμηση αυξάνεται γρήγορα.

Εξασφάλισε το μέλλον του σπιτιού σου
Οι τιμές αερίου είναι ασταθείς. Έρχονται απαγορεύσεις στα ορυκτά καύσιμα. Και οι διατάξεις για το κλίμα γίνονται όλο και πιο αυστηρές. Μια αντλία θερμότητας δεν είναι απλά μια αναβάθμιση, είναι μια στρατηγική κίνηση που προστατεύει την ενεργειακή απόδοση και την αξία του σπιτιού σου για τα επόμενα χρόνια.

Ένα σύστημα, ολοκληρωμένη άνεση
Γιατί να συνδυάζεις λέβητα, κλιματιστικό και θερμοσίφωνα, όταν ένα σύστημα τα κάνει όλα; Οι αντλίες θερμότητας παρέχουν θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό σε μια ολοκληρωμένη λύση που εξοικονομεί χώρο, χωρίς αποτύπωμα άνθρακα.

Καλύτερη επιλογή για τον πλανήτη
Θέλεις να μειώσεις το δικό σου αποτύπωμα άνθρακα; Μια αντλία θερμότητας μειώνει τις εκπομπές CO₂ και ευθυγραμμίζεται με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ. Κάθε εγκατεστημένη μονάδα μας φέρνει πιο κοντά σε μια κοινωνία ουδέτερη από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Ασφαλές σύστημα θέρμανσης
Χωρίς καύση, χωρίς κίνδυνο από το μονοξείδιο του άνθρακα. Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, είναι καθαρές, ασφαλείς και συντηρούνται εύκολα. Με διάρκεια ζωής 10–15 χρόνια ή περισσότερα, είναι κατασκευασμένες για αξιοπιστία.

Μια επένδυση που αξίζει
Ναι, υπάρχει ένα αρχικό κόστος, όμως η απόσβεση μπορεί να έρθει γρήγορα, ειδικά εάν αντικαθιστάς παλαιότερα συστήματα. Bonus: μια αντλία θερμότητας μπορεί ακόμα και να αυξήσει και την αξία του σπιτιού σου.

Πώς λειτουργεί μια αντλία θερμότητας;

Οι αντλίες θερμότητας δεν παράγουν θερμότητα, την μεταφέρουν. Αντλώντας θερμική ενέργεια από τον εξωτερικό αέρα ή το έδαφος και παρέχοντάς την στους εσωτερικούς χώρους, δημιουργούν ένα τέλειο ελεγχόμενο περιβάλλον στο εσωτερικό του σπιτιού σου με ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι και διαθέσιμο ζεστό νερό όλο το χρόνο.

Διαφορετικοί τύποι αντλιών θερμότητας

Δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους. Το σωστό σύστημα εξαρτάται από το ακίνητο και την εγκατάσταση θέρμανσης.

  • Τα συστήματα αέρα-αέρα: αντλούν θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα και την διανέμουν μέσω διακριτικών εσωτερικών μονάδων αέρα.
  • Τα συστήματα αέρα-νερού: παρέχουν ενεργειακά αποδοτική θέρμανση σε θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση ή fan coil.
  • Τα γεωθερμικά συστήματα: εξάγουν σταθερή, ανανεώσιμη θερμότητα από το έδαφος, είναι ιδανικά για υψηλή απόδοση σε πιο ψυχρά κλίματα.
  • Υβριδικά συστήματα: συνδυάζουν μια αντλία θερμότητας με έναν υφιστάμενο λέβητα για προστιθέμενη ευελιξία.

Συνοψίζοντας

Μια αντλία θερμότητας είναι κάτι περισσότερο από ένα σύστημα θέρμανσης, είναι μια μακροχρόνια ενεργειακή στρατηγική.

Σε όλη την Ευρώπη η υιοθέτηση επιταχύνεται λόγω των ισχυρότερων γενικών πολιτικών πλαισίων, της αυξανόμενης ζήτησης των καταναλωτών για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και της ενίσχυσης της παραγωγικής ικανότητας. Ταυτόχρονα οι τιμές αερίου έχουν αυξηθεί κατά 36% και οι απαγορεύσεις για τη θέρμανση με ορυκτά καύσιμα πλησιάζουν, καθιστώντας τη μετάβαση σε θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα να είναι πλέον επιτακτική.

Με πολλούς διαθέσιμους τύπους συστημάτων, από αέρα-νερού έως υβριδικές λύσεις, υπάρχει μια κατάλληλη λύση σχεδόν για κάθε σπίτι. Στο σημερινό περιβάλλον περιβαλλοντικής συνείδησης και εξοικονόμησης, η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας είναι μια βιώσιμη αλλά και στρατηγική και οικονομικά έξυπνη λύση.

Βασικά συμπεράσματα

  • Η μετάβαση στις αντλίες θερμότητας σε όλη την Ευρώπη επιταχύνεται ταχύτατα.
  • Η ανάπτυξη οδηγείται από πολιτικές της ΕΕ, προσπάθειες των καταναλωτών για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και από τις επενδύσεις στην παραγωγή.
  • Η αύξηση των τιμών φυσικού αερίου (+ 36%) καθιστά τη μετάβαση πιο επιτακτική.
  • Οι αντλίες θερμότητας μειώνουν τους λογαριασμούς ενέργειας και τις εκπομπές άνθρακα.
  • Διατίθενται τέσσερις τύποι συστημάτων: αέρα-αέρα, αέρα-νερού, υβριδικές και γεωθερμικές.