Skip to main content

Μάθε τα πάντα για την υβριδική αντλία θερμότητας Daikin Altherma και πώς λειτουργεί

Αν ψάχνεις να αξιοποιήσεις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ εξακολουθείς να χρησιμοποιείς ορυκτά καύσιμα, μια υβριδική αντλία θερμότητας συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα και των δύο κόσμων. Με ένα υβριδικό σύστημα, μπορείς να απολαμβάνεις μειωμένα έξοδα ενέργειας και να βελτιώσεις την απόδοση στο σπίτι σου ενώ απολαμβάνεις ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζέστης. Διάβασε για να μάθεις περισσότερα.


Τι είναι η υβριδική αντλία θερμότητας;

Μια υβριδική αντλία θερμότητας ή ένα υβριδικό σύστημα θερμότητας είναι μια αντλία θερμότητας αέρα-πηγής που υποστηρίζεται από έναν λέβητα αερίου.

Χρησιμοποιεί ρεύμα για να αντλήσει αέρα από έξω και να τον μετατρέψει σε θερμότητα. Οπότε, αποκτάς μια πηγή ενέργειας που είναι πολύ πιο οικονομική - και ανανεώσιμη. Σε αντίθεση με μια ανεξάρτητη αντλία θερμότητας αέρα-πηγής, ένα υβριδικό σύστημα συνδυάζει την αντλία θερμότητας με έναν τυπικό λέβητα αερίου. Ο λέβητας λειτουργεί ως υποστηρικτική πηγή θερμότητας.

Αυτό το διαισθητικό σύστημα θα επιλέξει ποια μορφή ενέργειας συμφέρει περισσότερο να χρησιμοποιηθεί, με βάση την εξωτερική θερμοκρασία ή τη σχέση μεταξύ του κόστους ενέργειας (ρεύμα/αέριο).

Πότε είναι η αντλία θερμότητας μια καλή λύση;

Το μεγάλο πλεονέκτημα μιας υβριδικής αντλίας θερμότητας είναι η ευελιξία της.

Ένα υβριδικό σύστημα θερμότητας είναι καταλληλότερο για πιο ήπια κλίματα με κρύους χειμώνες για να απολαμβάνεις πιο άνετη ζέστη όλο τον χρόνο. Η αντλία θερμότητας μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα τις περισσότερες φορές, παρέχοντας αποδοτική θέρμανση αέρα-πηγής. Κατά τους πιο κρύους μήνες, ο λέβητας μπορεί παρέχει θερμότητα πιο αποδοτικά.

Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όταν ίσως επιλέγεις μια υβριδική αντλία θερμότητας.

Αποτελούν εξαιρετικό τρόπο για να βελτιώσεις την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σου χωρίς να αντικαταστήσεις ολόκληρη την εγκατάστασή σου. Είναι καλή επιλογή σε ανακαινίσεις και για αντικατάσταση παλιών λεβήτων, ειδικά σε παλαιότερα σπίτια με κακή μόνωση.

Ένα βασικό πλεονέκτημα είναι τα χαμηλότερα κόστη ενέργειας, παρέχοντας μια οικονομικά προσιτή μακροπρόθεσμη λύση για σπίτια που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι πολύτιμο καθώς η αβεβαιότητα γύρω από την παροχή αερίου και τις τιμές συνεχίζεται.

Επιπρόσθετα με την προστασία που σου παρέχουν από τη διακύμανση των τιμών ενέργειας, ένα υβριδικό σύστημα σημαίνει ότι βασίζεται λιγότερο σε ορυκτά καύσιμα, γεγονός που ωφελεί το περιβάλλον.

Γιατί να επιλέξεις την υβριδική αντλία θερμότητας Daikin Altherma;

Η υβριδική αντλία θερμότητας Daikin Altherma καθορίζει αυτόματα τον πιο οικονομικό και ενεργειακά αποδοτικό συνδυασμό θέρμανσης. Το σύστημα διαθέτει τρεις τύπους λειτουργίας:

  1. Λειτουργία αντλίας θερμότητας: Η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία για μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων σε ήπιες εξωτερικές θερμοκρασίες
  2. Υβριδική λειτουργία: Τόσο ο λέβητας αερίου όσο και η αντλία θερμότητας λειτουργούν ταυτόχρονα για να παρέχουν την απόλυτη άνεση στο σπίτι σου
  3. Λειτουργία αερίου: Όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες πέφτουν δραματικά, η μονάδα θα γυρίσει αυτόματα σε λειτουργία με αέριο.

Ο μικρός και βολικός σχεδιασμός απαιτεί ελάχιστο χώρο εγκατάστασης και ενσωματώνεται άψογα στις υπάρχουσες σωληνώσεις και καλοριφέρ. Με αυτό τον τρόπο, μπορείς να απολαμβάνεις την ενεργειακή απόδοση μιας αντλίας θερμότητας χωρίς να αντικαταστήσεις ολόκληρο το σύστημά σου.

Με τον έξυπνο προγραμματισμό εξοικονομείς 35% περισσότερη ενέργεια από έναν παραδοσιακό λέβητα συμπύκνωσης, καθορίζοντας αυτόματα τον πιο ενεργειακά αποδοτικό συνδυασμό. Λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο με βάση τις τιμές ενέργειας, τις εξωτερικές θερμοκρασίες και την απαίτηση εσωτερικής θέρμανσης. Γι' αυτό, κερδίζεις εσύ, κερδίζει και το περιβάλλον.

Αναρωτιέσαι αν μια υβριδική αντλία θερμότητας Daikin Altherma θα μπορούσε να αποτελεί καλή λύση για το σπίτι σου;