Skip to main content

Η πρόσφατη τροποποίηση του κανονισμού F-gas έχει προκαλέσει ανησυχία στους ιδιοκτήτες και αγοραστές αντλιών θερμότητας σχετικά με το μέλλον των συστημάτων που χρησιμοποιούν συνθετικά ψυκτικά μέσα, όπως το R32. Τα καλά νέα: δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Μετά την έναρξη εφαρμογής του ενημερωμένου κανονισμού F-gas τον Μάρτιο του 2024, οι ιδιοκτήτες ή μελλοντικοί ιδιοκτήτες αντλιών θερμότητας δεν είναι σίγουροι αν οι αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούν συνθετικά ψυκτικά όπως το R32 χρειάζονται επισκευή ή αν εξακολουθούν να μπορούν να εγκατασταθούν. Ας ξεκινήσουμε με τη σύντομη απάντηση: δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας σχετικά με το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιεί το σύστημα που έχεις ή σκοπεύεις να αγοράσεις. Σε αυτό το άρθρο, σκοπεύουμε να σου δώσουμε απαντήσεις για κάθε σου πιθανή ερώτηση.

Τι είναι το ψυκτικό μέσο και γιατί είναι σημαντικό;

Το ψυκτικό μέσο είναι ένα ουσιαστικής σημασίας στοιχείο για τη λειτουργία των αντλιών θερμότητας και των συστημάτων κλιματισμού. Είναι ένα υγρό που διευκολύνει τη μεταφορά θερμότητας απορροφώντας θερμότητα από το εσωτερικό περιβάλλον και την απελευθερώνει στο εξωτερικό περιβάλλον, ή το αντίθετο, ανάλογα με το εάν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για την αποδοτική λειτουργία της αντλίας θερμότητας ή του κλιματιστικού σου, καθιστώντας το ψυκτικό μέσο ζωτικό στοιχείο για τη διατήρηση ενός άνετου οικιακού περιβάλλοντος. Διάφορα ψυκτικά μέσα χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας λόγω των ξεχωριστών ιδιοτήτων τους.

Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) των ψυκτικών μέσων

Τα ψυκτικά μέσα διαφέρουν ως προς τον αντίκτυπό τους στο κλίμα, ο οποίος εκφράζεται μέσω του Δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη (GWP). Το GWP μετρά την ποσότητα θερμότητας που μπορεί να παγιδεύσει ένα αέριο στην ατμόσφαιρα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συνήθως 100 χρόνια, σε σύγκριση με το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Τα ψυκτικά μέσα με υψηλό GWP συμβάλλουν σημαντικά περισσότερο στην θέρμανση του πλανήτη όταν απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα. Τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα, το ψυκτικό μέσο R410A, με GWP 2088, έχει αντικατασταθεί σταδιακά από το R32, με GWP 675, καθιστώντας το τελευταίο μια πιο φιλική προς το κλίμα επιλογή. Το R290 – κοινώς γνωστό ως προπάνιο – έχει GWP 0,02.

Ο κανονισμός F-gas της ΕΕ

Ο κανονισμός F-gas της ΕΕ στοχεύει στον έλεγχο και τη μείωση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου (αέρια F). Θέτει όρια στη χρήση αυτών των αερίων, προωθεί την ανάπτυξη πιο φιλικών προς το κλίμα εναλλακτικών και περιλαμβάνει μέτρα για την πρόληψη διαρροών, την πιστοποίηση τεχνικών και την αναφορά. Ένα παράδειγμα απαγόρευσης προϊόντος είναι ο περιορισμός στην πώληση μονάδων αντλιών θερμότητας αέρα-νερού με R32, που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027.

Τι επίδραση έχει ο κανονισμός F-gas στη δική μου αντλία θερμότητας;

Το νέος κανονισμός F-gas επηρεάζει τη δυνατότητα εμπορίας ενός συγκεκριμένου τύπου αντλίας θερμότητας. Ωστόσο, δεν επηρεάζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της αντλίας θερμότητας μετά την πώλησή της. Με άλλα λόγια, όλες οι αντλίες θερμότητας που εγκαθίστανται στην ΕΕ είναι έτοιμες για το μέλλον. Μια εγκατεστημένη αντλία θερμότητας δεν θα χρειαστεί ποτέ να αντικατασταθεί, ούτε θα απαιτήσει αναβάθμιση με άλλο ψυκτικό μέσο μέχρι το τέλος της ζωής της, το οποίο συνήθως μπορεί να είναι 15 χρόνια ή περισσότερα. Ανεξάρτητα από το σύστημα που θα επιλέξετε, η διαρκής χρήση και η συντήρηση της μονάδας είναι εγγυημένα.

Γιατί υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ψυκτικών μέσων;

Η μετάβαση σε ψυκτικά μέσα με χαμηλότερο GWP στοχεύει στη μείωση του κλιματικού αντίκτυπου των αντλιών θερμότητας. Ωστόσο, ως βασικά συστατικά μιας αντλίας θερμότητας, τα ψυκτικά μέσα διαφέρουν επίσης ως προς την ασφάλεια, την απόδοση του προϊόντος και την οικονομική δυνατότητα. Απαιτείται ποικιλία ψυκτικών μέσων για να διασφαλιστεί ότι οι αντλίες θερμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε μπαλκόνια με περιορισμένο χώρο αντλίες θερμότητας με εξαιρετικά εύφλεκτα ψυκτικά μέσα όπως το προπάνιο, παρέχονται εναλλακτικές επιλογές, όπως μια αντλία θερμότητας με ψυκτικό μέσο R32.

Δημιουργώντας ένα βιώσιμο μέλλον

Τα ψυκτικά μέσα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των αντλιών θερμότητας και των συστημάτων κλιματισμού και καθώς οι ανησυχίες για το κλίμα αυξάνονται, η επιλογή του σωστού ψυκτικού μέσου έχει γίνει όλο και πιο σημαντική λόγω της επίδρασής του στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Κανονισμοί όπως ο κανονισμός F-gas της ΕΕ οδηγούν στη μετάβαση σε ψυκτικά μέσα με χαμηλό GWP. Ενώ διάφορα ψυκτικά μέσα εξυπηρετούν συγκεκριμένες εφαρμογές, οι εξελίξεις στην τεχνολογία συνεχίζουν να επεκτείνουν τα όρια προς πιο αποδοτικές λύσεις. Αυτή η εξέλιξη διασφαλίζει ότι οι αντλίες θερμότητας παραμένουν μια αξιόπιστη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιλογή για τη διατήρηση της άνεσης σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Daikin Altherma 4, η πρώτη αντλία θερμότητας της Daikin με R-290 (προπάνιο)

Η Daikin Europe παρουσιάζει με υπερηφάνεια την Daikin Altherma 4 H, την πρώτη σειρά της εταιρείας με οικιακές αντλίες θερμότητας με ψυκτικό μέσο R-290 (προπάνιο), σχεδιασμένες για ξεχωριστές κατοικίες. Η Daikin Altherma 4 H προσφέρει εξαιρετική απόδοση, παρέχοντας ζεστό νερό έως και 75°C και λειτουργώντας μέχρι -28°C. Με αξιολόγηση A+++ για την ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου, η ανώτερη απόδοσή της και η συμβατότητά της με υπάρχοντα συστήματα εκπομπής θερμότητας την καθιστούν κορυφαία επιλογή για θέρμανση με χαμηλές εκπομπές άνθρακα τόσο για εγκαταστάτες όσο και για τελικούς χρήστες.