Skip to main content

Ανακαινίστε το σπίτι σας με Daikin

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη όταν ανακαινίζετε το σπίτι σας και σκοπεύετε να εγκαταστήσετε νέο σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

bg-image

Η σωστή λύση για το σπίτι σας

Η αντικατάσταση του παλαιού λέβητα αερίου ή πετρελαίου με μια μονάδα Daikin είναι εύκολη. Οι αντλίες θερμότητας και οι λέβητές μας είναι ευέλικτοι και μπορούν να εξυπηρετήσουν πολλούς τύπους καλοριφέρ και σωληνώσεων που ήδη υπάρχουν, επομένως δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ότι πρέπει να αντικαταστήσετε τα πάντα.

bg-image

Μια ευκαιρία για να μειώσετε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

Η αντικατάσταση ενός παλαιού συστήματος θέρμανσης, ψύξης ή ζεστού νερού είναι η τέλεια ευκαιρία για να μειώσετε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, επιλέγοντας μια φιλική προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτική λύση. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ο αέρας, το έδαφος και ο ήλιος, είναι έως και 5 φορές πιο αποδοτικές σε σύγκριση με τις παραδοσιακές, όπως το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και η αμιγής ηλεκτρική ενέργεια. Είτε θέλετε μια απολύτως βιώσιμη, μια υβριδική ή μια παραδοσιακή λύση, οι προτάσεις μας μειώνουν το ενεργειακό σας κόστος και ωφελούν το περιβάλλον.

bg-image

Επενδύστε στο μέλλον σας

Η ανακαίνιση του σπιτιού σας είναι μια επένδυση στο μέλλον. Συνεπώς, είναι σημαντικό να επιλέξετε μια λύση θέρμανσης και ψύξης που να είναι κατασκευασμένη ώστε να διαρκέσει. Τα συστήματα κλιματισμού μας έχουν κατασκευαστεί για να αντέχουν στο χρόνο. Όταν αγοράζετε μια μονάδα Daikin, επενδύετε στο μέλλον σας.

Επιλέξτε τη σωστή πηγή ενέργειας για εσάς

Υπάρχουν πολλές επιλογές θέρμανσης και ψύξης για το σπίτι σας. Η δυσκολία είναι να βρείτε αυτή που ταιριάζει απόλυτα στον τρόπο ζωής και στο χώρο σας. Αφιερώστε χρόνο για να εξετάσετε όλες σας τις επιλογές. Μην ξεχνάτε πως με μια μονάδα Daikin, εξασφαλίζετε το μέλλον σας.

  • Υβριδικές αντλίες θερμότητας

    • Για θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη
    • Λειτουργεί με έναν βέλτιστο συνδυασμό αέρα, ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, ανάλογα με τις εποχιακές συνθήκες και τις τιμές ενέργειας
    • Ιδανική λύση για ανακαινίσεις και αντικατάσταση παλαιών λεβήτων αερίου
  • Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού υψηλών θερμοκρασιών

    • Για θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη
    • Λειτουργεί με 65% ενέργεια από τον αέρα και 35% ηλεκτρική ενέργεια
    • Δυνατότητα προαιρετικής ηλιακής υποστήριξης
    • Συνδέεται σε υφιστάμενο σύστημα σωληνώσεων και καλοριφέρ υψηλών θερμοκρασιών
    • Ιδανική για ανακαινίσεις και αντικατάσταση παλαιών λεβήτων
  • Αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα

    • Για θέρμανση και ψύξη
    • Λειτουργεί με 80% ενέργεια από τον αέρα και 20% ηλεκτρική ενέργεια
    • Ιδανική για νεόκτιστες κατοικίες, «Πράσινα» κτίρια και για αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών συστημάτων
  • Λέβητες συμπύκνωσης αερίου

    • Για θέρμανση και ζεστό νερό
    • Λειτουργεί με πετρέλαιο
    • Δυνατότητα προαιρετικής ηλιακής υποστήριξης
    • Ιδανικός για ανακαινίσεις και αντικατάσταση παλαιών λεβήτων πετρελαίου
  • Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου

    • Για θέρμανση και ζεστό νερό
    • Λειτουργεί με αέριο
    • Δυνατότητα προαιρετικής ηλιακής υποστήριξης
    • Ιδανικός για ανακαινίσεις και αντικατάσταση παλαιών λεβήτων αερίου