Skip to main content

Πρωτοπόρες εμπορικές και βιομηχανικές λύσεις ψύξης

Οι ψυκτικές μας μονάδες έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την αξιοπιστία και την ενεργειακή αποδοτικότητα τους και είναι κατάλληλες για κάθε τύπου εμπορική εφαρμογή: μεγάλη ή μικρή.

Daikin Ενεργειακή απόδοση

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Οι τεχνολογίες αντλίας θερμότητας και inverter της Daikin μειώνουν σημαντικά το ενεργειακό σας κόστος. Αναγνωρισμένες ως οι καλύτερες στην κατηγορία τους λύσεις επαγγελματικής ψύξης, οι ψυκτικές μονάδες της Daikin είναι έως και 50% περισσότερο ενεργειακά αποδοτικές σε σύγκριση με άλλες μονάδες. Και φυσικά, υψηλή ενεργειακή απόδοση σημαίνει υψηλή απόδοση και γρήγορη απόσβεση της επένδυσής σας.

Επαγγελματική ψύξη συμπαγής σχεδιασμός
Επαγγελματική ψύξη συμπαγής σχεδιασμός

Μικρές διαστάσεις

Μειώστε το αποτύπωμα της εξωτερικής σας εγκατάστασης έως και 60%, ενσωματώνοντας όλα τα εξαρτήματα ψύξης και κλιματισμού σε ένα μόνο συγκρότημα μονάδας συμπύκνωσης.

Επαγγελματική ψύξη ανθεκτικό προϊόν
Επαγγελματική ψύξη ανθεκτικό προϊόν

Ανθεκτικό προϊόν

Οι εξωτερικές μονάδες της Daikin υποβάλλονται σε εκτεταμένες δοκιμές στα εργοστάσιά μας. Το περίβλημά τους είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και εγγυάται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος, ακόμη και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Επαγγελματική ψύξη ευέλικτη εφαρμογή
Επαγγελματική ψύξη ευέλικτη εφαρμογή

Ευέλικτη εφαρμογή

Ικανές να ανταποκρίνονται σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών –από μεσαίες (10 °C έως -20 °C), έως χαμηλές, (-20 °C έως -45 °C), οι λύσεις επαγγελματικής ψύξης που προσφέρουμε είναι ιδανικές για πολλές και διαφορετικές εφαρμογές επαγγελματικής ψύξης.

Αξιόπιστη λειτουργία

Κάθε μονάδα Daikin υποβάλλεται σε εκτεταμένες δοκιμές στα εργοστάσιά μας κατά τη συναρμολόγησή της. Συνδυάζοντας τις κορυφαίες τεχνολογίες και το σύγχρονο σχεδιασμό, οι μονάδες επαγγελματικής ψύξης της εταιρείας μας θεωρούνται η πιο αξιόπιστη λύση στην αγορά. Εξάλλου, η αντιδιαβρωτική επεξεργασία και το ανθεκτικό περίβλημα εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμη και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Επειδή τα συστήματα επαγγελματικής ψύξης αποτελούν πολύ σημαντικό τομέα της Daikin, στελεχώνουμε ολοκληρωμένες ομάδες υποστήριξης τεχνικής εξυπηρέτησης που είναι διαθέσιμες να ανταποκριθούν άμεσα σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη.

bg-image
bg-image

Συμβατότητα με τον κανονισμό F-Gas

Οι μονάδες επαγγελματικής ψύξης της Daikin είναι έτοιμες να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τους στόχους του νέου κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια (F-Gas).

 

Ακόμη μεγαλύτερη γκάμα λύσεων

Σχετικά με την εξαγορά της Zanotti

Με την εξαγορά της Zanotti, η Daikin μπορεί τώρα να προσφέρει μια ποικιλία προϊόντων για όλους τους τομείς της αλυσίδας ψύξης που περιλαμβάνουν από μονάδες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και τη μεταφορά τροφίμων (χερσαίες μεταφορές) έως μονάδες που συναντώνται σε καταστήματα λιανικής.

Σχετικά με τη σειρά προϊόντων της Zanotti

Η εμπορική σειρά της Zanotti περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα μονάδων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες ψύξης εστιατορίων, σουπερμάρκετ και κέντρων διανομής.

Διατίθενται επίσης ειδικά συστήματα διαχείρισης αέρα για την ωρίμανση σαλαμιών και τυριών, τη διατήρηση και τη βελτίωση κρασιού, την ψύξη σιλό για δημητριακά και σπόρους.

Εκτός από την εμπορική σειρά προϊόντων, η Zanotti διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά επαγγελματικής ψύξης μεταφορών και βιομηχανικής ψύξης για εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων, σε χώρους ελεγχόμενης υψηλής καθαρότητας, παγοδρόμια, ...

Οι πιο δημοφιλείς μας λύσεις επαγγελματικής ψύξης

Μονάδα συμπύκνωσης ZEAS

  • Για επαγγελματική ψύξη 
  • Μονάδα συμπύκνωσης DC inverter 
  • Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 10-35% σε σύγκριση με τις τεχνολογίες επαγγελματικής ψύξης χωρίς inverter 
  • Συμπαγής σχεδιασμός και εύκολη εγκατάσταση 
  • Έξυπνες επιλογές ελέγχου 
  • Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία

Conveni-Pack

  • Για μικρές και μεγάλες επαγγελματικές εφαρμογές ψύξης, κατάψυξης, ψυκτική και θερμική άνεση 
  • DC inverter και τεχνολογία ανάκτησης θερμότητας 
  • Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας έως και 50% σε σύγκριση με τις τεχνολογίες χωρίς inverter 
  • Σπονδυλωτός σχεδιασμός επιτρέπει ευέλικτη εγκατάσταση σε μικρούς και μεγάλους εμπορικούς χώρους 
  • Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία 

Μάθετε περισσότερα

Επαγγελματική ψύξη για κάθε τύπο κτιρίου

Είτε είστε ιδιοκτήτης σπιτιού είτε διευθυντής ξενοδοχείου ή υπεύθυνος εργοστασίου, οι λύσεις επαγγελματικής ψύξης της Daikin θα σας βοηθήσουν να έχετε στο χώρο σας τις συνθήκες ψύξης που επιθυμείτε. Ξεκινήστε τη συνεργασία σας μαζί μας, επιλέγοντας τον τύπο του κτιρίου σας.