Αντλίες θερμότητας και θερμαντικά σώματα - ο τέλειος συνδυασμός;
Πώς συνδυάζονται τα θερμαντικά σώματα και οι αντλίες θερμότητας για αποδοτική θέρμανση στο σπίτι
Θέλεις να απολαμβάνεις αποδοτική, χαμηλών εκπομπών θέρμανση στο σπίτι χωρίς να αντικαταστήσεις όλα τα θερμαντικά σώματα; Οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας αέρα λειτουργούν με τα περισσότερα θερμαντικά σώματα παρέχοντας εξοικονόμηση και χαμηλές εκπομπές. Η επιτυχία εξαρτάται από τον τύπο θερμαντικού σώματος, τη θερμοκρασία ροής, τον σχεδιασμό του συστήματος και το σωστό μέγεθος. Η αναβάθμιση σε θερμαντικά σώματα χαμηλής θερμοκρασίας ή αλουμινίου αυξάνει την απόδοση και την άνεση. Σε αυτό τον οδηγό θα μάθεις πώς οι αντλίες θερμότητας και τα θερμαντικά σώματα μπορούν να λειτουργούν μαζί, ποιοι τύποι θερμαντικών σωμάτων έχουν καλύτερη απόδοση, ποια στοιχεία εγκατάστασης παίζουν ρόλο και πώς σχεδιάζεται ένα οικονομικό σύστημα υψηλής απόδοσης.
Μπορούν οι αντλίες θερμότητας να λειτουργούν με θερμαντικά σώματα;
Ναι, οι αντλίες θερμότητας μπορούν να λειτουργήσουν με θερμαντικά σώματα. Υπάρχει η διαδεδομένη λανθασμένη εντύπωση ότι οι αντλίες θερμότητας απαιτούν ενδοδαπέδια θέρμανση και δεν μπορούν να λειτουργήσουν με θερμαντικά σώματα που έχουν σχεδιαστεί για λέβητες. Στην πραγματικότητα οι περισσότερες νέες, αλλά και οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις θερμαντικών σωμάτων, μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά όταν συνδέονται με ένα σύστημα αντλίας θερμότητας πηγής αέρα. Πολλά οικιακά θερμαντικά σώματα είναι συμβατά με αντλίες θερμότητας, συνεπώς δεν χρειάζεται πάντα πλήρης αντικατάσταση του συστήματος εκπομπής θερμότητας.
Η αυξανόμενη δημοφιλία των αντλιών θερμότητας αέρα για ανακαινίσεις σπιτιών και για νέα κτίρια, οφείλεται στην προσπάθεια αποανθρακοποίησης της θέρμανσης και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Για παράδειγμα ορισμένα μοντέλα αντλιών θερμότητας παρέχουν θερμοκρασίες ροής έως και 75 °C ή περισσότερο, με αποτέλεσμα να μπορούν να λειτουργούν με θερμαντικά σώματα που είχαν αρχικά διαστασιολογηθεί για λέβητες.
Παρότι οι αντλίες θερμότητας μπορούν να λειτουργήσουν με θερμαντικά σώματα, βασικοί παράγοντες όπως το μέγεθος του καλοριφέρ, η θερμοκρασία ροής και ο σχεδιασμός του συστήματος, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης.
Πώς λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας;
Μια αντλία θερμότητας πηγής αέρα αντλεί θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα και τη μεταφέρει μέσα στο σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σου. Η διαδικασία είναι παρόμοια με ενός ψυγείου, αλλά αντίστροφα: η εξωτερική μονάδα αντλεί εξωτερικό αέρα, το ψυκτικό μέσο εξατμίζεται, συμπιέζεται για να αυξήσει τη θερμοκρασία του και στη συνέχεια η θερμότητα μεταφέρεται στο νερό που κυκλοφορεί στο εσωτερικό του σπιτιού.
Σε σύγκριση με τα συστήματα εδαφικής πηγής, που αντλούν τη θερμότητα από το έδαφος ή τα υπόγεια ύδατα, οι αντλίες θερμότητας αέρα συνήθως έχουν χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και απαιτούν λιγότερο επεμβατικές χωματουργικές εργασίες, αλλά ενδέχεται να έχουν ελαφρώς μειωμένη απόδοση σε εξαιρετικά ψυχρές συνθήκες.
Σε έναν τυπικό κύκλο λειτουργίας: αέρας περιβάλλοντος ή έδαφος → πηνίο ψυκτικού → συμπιεστής (αυξάνει τη θερμοκρασία) → συμπυκνωτής → εναλλάκτης θερμότητας → ζεστό νερό που κυκλοφορεί προς τα θερμαντικά σώματα.
Στη συνέχεια το ζεστό νερό διοχετεύεται σε καλοριφέρ ή άλλα θερμαντικά σώματα, απελευθερώνοντας τη θερμότητα μέσα στα δωμάτια.
Κατανόηση της θερμοκρασίας προσαγωγής νερού στις αντλίες θερμότητας
Ο όρος «θερμοκρασία προσαγωγής νερού» (καλείται και «θερμοκρασία ροής») αναφέρεται στη θερμοκρασία του νερού καθώς εξέρχεται από την αντλία θερμότητας και εισέρχεται στο κύκλωμα θέρμανσης, είτε πρόκειται για θερμαντικά σώματα είτε για ενδοδαπέδια θέρμανση. Αυτή η παράμετρος είναι σημαντική διότι η θερμική απόδοση των σωμάτων εξαρτάται άμεσα από το πόσο ζεστό είναι αυτό το νερό. Για παράδειγμα, τα παραδοσιακά καλοριφέρ υψηλής θερμοκρασίας, έχουν σχεδιαστεί για θερμοκρασίες ροής κατά προσέγγιση 70–75 °C.
Οι αντλίες θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας παρέχουν νερό έως περίπου 75°C, ακόμα και σε εξωτερικές θερμοκρασίες έως και –10 °C, καθιστώντας δυνατή τη συνεργασία με συμβατικά καλοριφέρ.
Αυτή η δυνατότητα επίτευξης έως και 75°C κάνει τις σύγχρονες αντλίες θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας συμβατές με τα περισσότερα συστήματα θερμαντικών σωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των παλαιότερων. Τα παλαιότερα θερμαντικά σώματα σχεδιάστηκαν αρχικά για υψηλότερες θερμοκρασίες νερού, επομένως η δυνατότητα παροχής παρόμοιων επιπέδων θερμότητας εξασφαλίζει ότι αυτά τα συστήματα μπορούν και πάλι να παρέχουν άνετη θέρμανση εσωτερικών χώρων χωρίς την ανάγκη μιας πλήρους αντικατάστασης των θερμαντικών σωμάτων. Έτσι η αναβάθμιση σε μια αντλία θερμότητας γίνεται πρακτική αλλά και οικονομικά αποδοτική για υπάρχουσες κατοικίες.
Υψηλές θερμοκρασίες νερού vs απόδοση: ο συμβιβασμός
Υπάρχει ένας συμβιβασμός στα συστήματα αντλιών θερμότητας μεταξύ της θερμοκρασίας νερού προσαγωγής και της απόδοσης του συστήματος, που συνήθως μετριέται με τον Συντελεστή Εποχιακής Απόδοσης (SCOP). Όσο υψηλότερη είναι η απαιτούμενη θερμοκρασία νερού (για παράδειγμα για να ταιριάζει με ένα καλοριφέρ σχεδιασμένο για υψηλές θερμοκρασίες), τόσο πιο εντατικά πρέπει να λειτουργεί η αντλία θερμότητας και τόσο περισσότερο μειώνεται η απόδοσή της. Αυτό αντανακλάται στον μειωμένο SCOP καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία νερού προσαγωγής.
Όταν τα καλοριφέρ είναι σχεδιασμένα για χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας και όταν η ροή παραμένει χαμηλή, το σύστημα επιτυγχάνει καλύτερη απόδοση. Για παράδειγμα εάν μια αντλία θερμότητας πρέπει να παρέχει νερό στους 70 °C αντί για 45 °C, απαιτείται περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα ανά μονάδα θερμότητας, με αποτέλεσμα μείωση του SCOP και αύξηση του λειτουργικού κόστους.
Για αυτό το λόγο συνιστώνται τα συστήματα θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας, όπως η ενδοδαπέδια θέρμανση ή μεγαλύτερα καλοριφέρ. Αυτά τα συστήματα επιτρέπουν στην αντλία θερμότητας να λειτουργεί πιο αποδοτικά, να διατηρεί μειωμένες θερμοκρασίες νερού και μειωμένα κόστη ενέργειας.
Τύποι καλοριφέρ και απόδοση
Τα οικιακά θερμαντικά σώματα που συνδέονται σε ένα κύκλωμα νερού διατίθενται σε διάφορους τύπους και η κατανόηση των διαφορών τους σε βοηθάει να πάρεις τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το σύστημα θέρμανσης που θέλεις:
- Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ (επίπεδα χαλύβδινα πάνελ): Ο πιο συνηθισμένος τύπος, με επίπεδα χαλύβδινα πάνελ που εκπέμπουν θερμότητα αποτελεσματικά και ενσωματώνονται αρμονικά σε μοντέρνους εσωτερικούς χώρους. Έχουν καλή απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες νερού
- Καλοριφέρ κρεμάστρες: Βρίσκονται συνήθως σε μπάνια, παρέχουν ζεστασιά και παράλληλα ένα βολικό μέρος για το στέγνωμα των πετσετών.
- Θερμαντικά σώματα αλουμινίου (ελαφριά, υψηλής αγωγιμότητας): Ελαφριά με τέλεια θερμική αγωγιμότητα, αυτά τα θερμαντικά σώματα θερμαίνουν και ψύχουν γρήγορα, προσφέροντας καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας και ενεργειακή αποδοτικότητα.
- Θερμαντικά σώματα χυτοσίδηρου: Θερμαντικά σώματα υψηλής θερμοκρασίας που υπάρχουν συχνά σε παλαιότερα ή ιστορικά σπίτια.
Κάθε τύπος έχει μοναδικά χαρακτηριστικά απόδοσης. Η θερμική απόδοση ενός καλοριφέρ εξαρτάται από την επιφάνειά του, τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στην επιφάνεια θερμαντικού σώματος και τον αέρα του χώρου και τη θερμοκρασία ροής του παρεχόμενου νερού.
Για μια καθορισμένη θερμοκρασία ροής ένα θερμαντικό σώμα με μεγαλύτερη περιοχή επιφάνειας ή υψηλότερη θερμική αγωγιμότητα παρέχει περισσότερη θερμότητα. Κατά τη λειτουργία σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ροής (όπως είναι σύνηθες με τις αντλίες θερμότητας), τα θερμαντικά σώματα ενδέχεται να πρέπει να είναι μεγαλύτερα ή από πιο αγώγιμα υλικά για την παροχή της απαιτούμενης απόδοσης.
Θερμαντικά σώματα αλουμινίου: ιδανικοί συνεργάτες για τις αντλίες θερμότητας
Τα θερμαντικά σώματα αλουμινίου είναι ιδανικά σε συστήματα αντλιών θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας. Το αλουμίνιο έχει πολύ υψηλή θερμική αγωγιμότητα σε σύγκριση με το ατσάλι ή τον χυτοσίδηρο, επιτρέποντας ταχύτερη πρόσληψη θερμότητας και πιο γρήγορους χρόνους θέρμανσης. Για παράδειγμα τα θερμαντικά σώματα αλουμινίου χρησιμοποιούν λιγότερο νερό και επιτυγχάνουν πιο γρήγορα τη θερμοκρασία, επομένως σπαταλιέται λιγότερη ενέργεια.
Επιπλέον είναι πιο ελαφριά, εγκαθίστανται πιο εύκολα (ειδικά σε τοίχους που δεν υποστηρίζουν βαριά θερμαντικά σώματα) και συχνά έχουν σύγχρονο στυλ και είναι συνεπώς ελκυστικά για ανακαινίσεις. Επειδή οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν πιο αποτελεσματικά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες νερού, ένα θερμαντικό σώμα που θερμαίνεται γρήγορα και εκπέμπει αποτελεσματικά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσει σημαντικά την συνολική απόδοση του συστήματος.
Στην πράξη εάν ένα νοικοκυριό αντικαταστήσει ένα χαλύβδινο θερμαντικό σώμα μεγέθους που αντιστοιχεί σε ροή 70 °C με μια αλουμινένια μονάδα κατάλληλου μεγέθους, ενδέχεται να αποφευχθεί η ανάγκη τοποθέτησης ενδοδαπέδιας θέρμανσης ή νέων θερμαντικών σωμάτων μεγαλύτερου μεγέθους.
Χρειάζεται να αντικαταστήσεις τα υφιστάμενα θερμαντικά σώματα;
Δεν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσεις τα υφιστάμενα θερμαντικά σώματα κατά την εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας. Εξαρτάται από το μέγεθος του υφιστάμενου πομπού, την ηλικία, την τοποθέτηση και τη συνολική θερμική απώλεια του σπιτιού.
Ένας εμπειρικός κανόνας είναι η αξιολόγηση των συνθηκών, η παροχή θερμότητας και η τοποθέτηση.
Πρώτα έλεγξε την κατάσταση των θερμαντικών σωμάτων σου. Ορατή σκουριά, διάβρωση, διαρροές ή συχνές ανάγκες επισκευών συνήθως υποδηλώνουν εσωτερικές φθορές που μειώνουν την απόδοση και την αξιοπιστία. Σε αυτές τις περιπτώσεις μια αντικατάσταση είναι συχνά η καλύτερη μακροχρόνια επιλογή.
Στη συνέχεια λάβε υπόψη πόσο ομοιόμορφα και γρήγορα θερμαίνουν τον χώρο. Τα θερμαντικά σώματα που θερμαίνονται αργά, έχουν επίμονα ψυχρά σημεία ακόμα και μετά από εξαέρωση ή δυσκολεύονται να διατηρήσουν την άνεση ενός δωματίου, συχνά δεν έχουν πλέον καλή απόδοση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αναβάθμιση μπορεί να βελτιώσει την άνεση και την ενεργειακή αποδοτικότητα.
Τέλος, αξιολόγησε το μέγεθος και την τοποθέτηση. Τα μεγαλύτερα, σύγχρονα θερμαντικά σώματα που εκτίθενται πλήρως και δεν μπλοκάρονται από έπιπλα ή κουρτίνες τείνουν να έχουν καλύτερη απόδοση ειδικά στις χαμηλότερες θερμοκρασίες νερού που χρησιμοποιούνται από τις αντλίες θερμότητας. Τα μικρότερα ή παλαιότερα θερμαντικά σώματα που πρέπει να λειτουργούν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για τη θέρμανση ενός δωματίου ενδέχεται να είναι μικρότερου μεγέθους για αποδοτική λειτουργία της αντλίας θερμότητας.
Τέλος είναι σημαντική μια αξιολόγηση θερμικής απώλειας από δωμάτιο σε δωμάτιο η οποία πραγματοποιείται από έναν εξειδικευμένο εγκαταστάτη. Έτσι εξασφαλίζεται ότι η απόδοση θερμαντικού σώματος αντιστοιχίζεται σωστά στο σύστημα αντλίας θερμότητας και επιβεβαιώνει ότι η υφιστάμενη εγκατάσταση είναι επαρκής ή ότι συνιστώνται αναβαθμίσεις.
Αναβάθμιση σε θερμαντικά σώματα χαμηλής θερμοκρασίας
Η αναβάθμιση σε θερμαντικά σώματα χαμηλής θερμοκρασίας είναι μια επωφελής κίνηση κατά την εγκατάσταση ενός συστήματος αντλίας θερμότητας. Αυτοί οι πομποί έχουν σχεδιαστεί για αποδοτική λειτουργία σε θερμοκρασίες νερού παροχής 35-55 °C. Για τους ιδιοκτήτες σπιτιών αυτό σημαίνει: βελτιωμένη συμβατότητα, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για την αντλία θερμότητας (διότι δεν χρειάζεται να λειτουργεί σε υψηλή θερμοκρασία) και καλύτερη συνολική απόδοση.
Τα θερμαντικά σώματα για τα συστήματα αντλιών θερμότητας ενδέχεται να απαιτούν περίπου 2,5 φορές την περιοχή επιφάνειας ενός συνήθους θερμαντικού σώματος μεγέθους για σύστημα λέβητα ώστε να διατηρούνται οι άνετες θερμοκρασίες στη ροή μειωμένης παροχής.
Στα συνήθη υλικά για τα μοντέλα χαμηλής θερμοκρασίας περιλαμβάνονται τα θερμαντικά σώματα με πλαίσιο αλουμινίου και χάλυβα σχεδιασμένα για μεγαλύτερους τομείς επιφάνειας, ωστόσο αυτά κοστίζουν συνήθως περισσότερο ανά τεμάχιο μονάδας. Ωστόσο το αρχικό κόστος αντισταθμίζεται με την πάροδο του χρόνου με την καλύτερη απόδοση και τα μειωμένη κόστη λειτουργίας χωρίς να είναι υποχρεωτικό ένα παλαιότερο θερμαντικό σώμα να λειτουργεί με υψηλότερη ροή.
Αντλίες θερμότητας πηγής αέρα και θερμαντικά σώματα σε παλαιότερες οικίες
Μια συνήθης ανησυχία είναι εάν μια αντλία θερμότητας πηγής αέρα θα λειτουργεί σε παλαιότερα, λιγότερο μονωμένα σπίτια, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται θερμαντικά σώματα. Η απάντηση: ναι, και ιδανικά εγκαθίστανται κατά τη διάρκεια μιας ανακαίνισης αλλά πρέπει να συνυπολογιστεί η πιθανώς υψηλότερη θερμική απώλεια και να αξιολογηθεί η ικανότητα του θερμαντικού σώματος.
Για παράδειγμα εάν τα υφιστάμενα θερμαντικά σώματα έχουν μεγάλο τομέα επιφάνειας και το σπίτι έχει σωστή μόνωση ενδέχεται να είναι επαρκή για μια αντλία θερμότητας. Αλλά σε πολλά παλαιότερα σπίτια με υψηλή θερμική απώλεια (συμπαγείς τοίχοι, ελλιπής μόνωση, ρεύματα) ενδέχεται να απαιτείται εγκατάσταση μεγαλύτερων θερμαντικών σωμάτων ή επιπρόσθετων πομπών για την κάλυψη της απαίτησης θέρμανσης. Δεν απαιτείται αντικατάσταση όλων των πομπών. Ένα σύστημα θερμαντικών σωμάτων που ήταν οραικό για έναν λέβητα αερίου ενδέχεται να είναι ανεπαρκές για την πιο ήπια ροή ενός συστήματος αντλίας θερμότητας εκτός εάν αναβαθμιστεί.
Ο ρόλος του μεγέθους: αντιστοίχιση αντλίας θερμότητας και θερμαντικού σώματος
Η εύρεση του σωστού μεγέθους της μονάδας αντλίας θερμότητας αλλά και των πομπών θερμαντικών σωμάτων είναι σημαντική. Εάν η αντλία θερμότητας είναι μικρότερου μεγέθους σε σχέση με την θερμική απώλεια του σπιτιού, δεν θα έχεις ικανοποιητική άνεση και ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος ψύχους.
Εάν η αντλία θερμότητας είναι μεγαλύτερου μεγέθους, η απόδοση μειώνεται και προκύπτει περιττή αύξηση του αρχικού κόστους. Ομοίως εάν τα θερμαντικά σώματα είναι μικρότερου μεγέθους για τις απαιτούμενες θερμοκρασίες ροής και την απαίτηση θέρμανσης, θα απαιτείται περισσότερος χρόνος θέρμανσης των δωματίων ή ενδέχεται να μην επιτευχθεί ποτέ η επιθυμητή θερμοκρασία.
Το μέγεθος των θερμαντικών σωμάτων για τις αντλίες θερμότητας συνήθως λαμβάνει υπόψη ένα μειωμένο ΔΤ (διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του νερού και του αέρα δωματίου) που σημαίνει ότι απαιτούνται μεγαλύτεροι πομποί θερμότητας για την παροχή της ίδιας απόδοσης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ενός πλήρους υπολογισμού θερμικής απώλειας από δωμάτιο σε δωμάτιο από έναν εξειδικευμένο εγκαταστάτη. Στη συνέχεια πρέπει να γίνεται σωστός υπολογισμός μεγέθους των θερμαντικών σωμάτων και κατόπιν επιλογή της κατάλληλης απόδοσης αντλίας θερμότητας ώστε να καλύπτεται η απαίτηση θέρμανσης του ακινήτου.
Εγκατάσταση ενός συστήματος αντλίας θερμότητας με θερμαντικά σώματα
Σε μια συνήθη αναβάθμιση η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας πηγής αέρα με υφιστάμενα θερμαντικά σώματα περιλαμβάνει αρκετά βασικά βήματα:
- Απομάκρυνση ή προσαρμογή του υφιστάμενου λέβητα
- Εγκατάσταση μιας εξωτερικής μονάδας και εσωτερικών μονάδων
- Έλεγχος και, εφόσον απαιτείται, αντικατάσταση των σωληνώσεων
- Αξιολόγηση και πιθανή αναβάθμιση των θερμαντικών σωμάτων
- Εκ νέου εξισορρόπηση του θερμαντικού συστήματος και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου (θερμοστάτες και TRV)
- Ρύθμιση της σωστής θερμοκρασίας ροής και έναρξη του συστήματος
Ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία όπως βαλβίδες θερμαντικών σωμάτων, μόνωση σωληνώσεων και δοχεία αδρανείας. Τα σύγχρονα μοντέλα υψηλής θερμοκρασίας ροής (έως και 70 °C) μπορούν να απλοποιήσουν τα υφιστάμενα θερμαντικά σώματα και να μειώσουν την ανάγκη για μεγάλες αναβαθμίσεις των πομπών.
Οι παρεμβάσεις είναι γενικά μέτριες. Ορισμένες σωληνώσεις μπορεί να απαιτούν προσαρμογή και ορισμένα θερμαντικά σώματα ενδέχεται να χρειάζονται αντικατάσταση ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα με λειτουργία χαμηλότερης θερμοκρασίας. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών πρέπει να συζητήσουν το χρονοδιάγραμμα και τις προσδοκίες με τον εγκαταστάτη, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης εξαέρωσης των θερμαντικών σωμάτων, έκπλυσης των συστημάτων και διασφάλισης της καταλληλότητας των βαλβίδων για λειτουργιά μειωμένης θερμοκρασίας.
Ορίζοντας ρεαλιστικές προσδοκίες και κάνοντας προσεκτικό προγραμματισμό, η εγκατάσταση ενός συστήματος αντλίας θερμότητας με θερμαντικά σώματα είναι μια διαχειρίσιμη αναβάθμιση παρά ένα εξουθενωτικό έργο.
Τι είναι ένα υβριδικό σύστημα και πότε είναι χρήσιμο;
Ένα υβριδικό σύστημα θέρμανσης συνδυάζει μια αντλία θερμότητας πηγής αέρα με μια υφιστάμενη πηγή θερμότητας αερίου ή πετρελαίου ή με άλλη πηγή θερμότητας ώστε να καλύπτεται η απαίτηση αιχμής ή να παρέχονται υψηλότερες θερμοκρασίες ροής όταν υπάρχει ανάγκη.
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια πολύ ψυχρών εξωτερικών συνθηκών όπου η απόδοση αντλίας θερμότητας πέφτει με φυσικό τρόπο, ο λέβητας παρεμβαίνει αυτόματα. Παρέχει νερό υψηλότερης θερμοκρασίας στα θερμαντικά σώματα, διασφαλίζοντας άνεση ακόμα και εν μέσω χειμώνα.
Τα υβριδικά συστήματα χρησιμοποιούνται κάποιες φορές σε παλαιότερα σπίτια με υψηλή θερμική απώλεια ή με θερμαντικά σώματα που σχεδιάστηκαν αρχικά για συστήματα λεβήτων υψηλής θερμοκρασίας. Μπορούν να προσφέρουν μια μεταβατική λύση όπου τα επίπεδα μόνωσης, το μέγεθος πομπών ή περιορισμοί στον προϋπολογισμό κάνουν πιο πολύπλοκη μια πλήρη μετατροπή της αντλίας θερμότητας.
Ωστόσο όταν ένα ακίνητο έχει αξιολογηθεί σωστά και η αντλία θερμότητας και τα θερμαντικά σώματα έχουν σωστό μέγεθος και αντιστοίχηση, ένα αυτόνομο σύστημα αντλίας θερμότητας είναι συνήθως επαρκές χωρίς την ανάγκη για εφεδρικό λέβητα. Με επαρκείς υπολογισμούς θερμικής απώλειας, κατάλληλες αναβαθμίσεις των θερμαντικών σωμάτων και σύγχρονες αντλίες θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας ροής όπου απαιτείται, τα περισσότερα σπίτια μπορούν να λειτουργούν επαρκώς με ένα πλήρως ηλεκτρικό σύστημα.
Πληροφορίες για την απόδοση θερμότητας: υπολογισμός των αναγκών
Το μέγεθος θερμαντικών σωμάτων υπολογίζεται με βάση τον όγκο δωματίου (ή με περισσότερη ακρίβεια: θερμική απώλεια), τα επίπεδα μόνωσης, τον τομέα παραθύρου και την απαιτούμενη διαφορά εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας. Εκφράζεται σε κιλοβάτ (kW) ή βατ που υποδηλώνουν την απόδοση θέρμανσης που απαιτείται ώστε να διατηρηθεί η άνεση του χώρου.
Η απαιτούμενη απόδοση θέρμανσης εκφράζεται συνήθως σε κιλοβάτ (kW), με 1 kW να ισοδυναμεί κατά προσέγγιση με 1.000 βατ θερμαντικής ισχύος. Αυτός ο αριθμός αναπαριστά την ποσότητα θέρμανσης που απαιτείται για την αντιστάθμιση της θερμικής απώλειας και τη διατήρηση της επιθυμητής εσωτερικής θερμοκρασίας.
Online υπολογισμοί μεγέθους θερμαντικών σωμάτων μπορούν να παρέχουν μια γρήγορη εκτίμηση αλλά για ακριβή αποτελέσματα, ειδικά σε μεγαλύτερα ή παλαιότερα σπίτια, είναι καλύτερα να συμβουλευτείς έναν εξειδικευμένο εγκαταστάτη ο οποίος μπορεί να αξιολογήσει τις ειδικές απαιτήσεις θέρμανσης του ακινήτου σου, συνυπολογίζοντας μεταβλητές που οι online υπολογισμοί απλά δεν μπορούν να συμπεριλάβουν.
Η εύρεση μεγέθους είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά την μετάβαση σε ένα σύστημα αντλίας θερμότητας οπότε και η συμπερίληψη των σωστών διαστάσεων κάνει όλη τη διαφορά.
Καλοριφέρ κρεμάστρες με αντλίες θερμότητας
Στα μπάνια, τα καλοριφέρ κρεμάστρες (θερμαινόμενες ράγες πετσετών) παρέχουν θερμότητα και έναν χώρο θέρμανσης των πετσετών. Ωστόσο όταν χρησιμοποιούνται με ένα σύστημα αντλίας θερμότητας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα καλοριφέρ κρεμάστρες συνήθως έχουν μικρότερο τομέα επιφάνειας και μπορεί να απαιτούν υψηλότερες θερμοκρασίες ροής για την παροχή της ίδιας θερμότητας που δίνει ένα μεγαλύτερο θερμαντικό πλαίσιο.
Τα μοντέλα χαμηλότερης θερμοκρασίας επιφάνειας προσφέρουν οφέλη ασφάλειας, ειδικά σε νοικοκυριά με παιδιά καθώς υπάρχει λιγότερος κίνδυνος εγκαυμάτων από τυχαία επαφή.
Καθώς οι αντλίες θερμότητας προτιμούν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, παίζει σημαντικό ρόλο ο υπολογισμός του σωστού μεγέθους. Εάν ένα καλοριφέρ κρεμάστρα είναι μικρότερου μεγέθους για την μειωμένη θερμοκρασία ροής, ενδέχεται να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ζεσταθεί και να παρέχει άνεση. Για το λόγο αυτό κατά τη ζεύξη ενός καλοριφέρ κρεμάστρα με αντλία θερμότητας, όρισε ένα μοντέλο σχεδιασμένο για λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας ή υπολογίστε το αντίστοιχο μέγεθος.
Μην θεωρείς ότι ένα καλοριφέρ κρεμάστρα που λειτουργούσε καλά με έναν λέβητα υψηλής θερμοκρασίας θα αποδίδει αυτόματα το ίδιο όπως με μια αντλία θερμότητας.
Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα έναντι θερμαντικών σωμάτων αντλίας θερμότητας
Τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα έχουν τη θέση συμπληρωματικής θέρμανσης. Ωστόσο για τα ολοκληρωμένα συστήματα των σπιτιών τα θερμαντικά σώματα που βασίζονται σε νερό και συνδέονται με μια αντλία θερμότητας συνήθως παρέχουν καλύτερη απόδοση, βελτιωμένη άνεση και μειωμένα κόστη λειτουργίας.
Τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα θεωρούνται δευτερεύουσα παρά πρωταρχική θέρμανση. Κατά τη σύγκριση του κόστους λειτουργίας μια σωστά εγκατεστημένη αντλία θερμότητας σωστού μεγέθους που λειτουργεί σε μειωμένες θερμοκρασίες ροής συνήθως αποδίδει πολύ καλύτερα από την απευθείας ηλεκτρική θέρμανση.
Θερμαντικά πλαίσια: παραδοσιακά αλλά προσαρμόσιμα
Τα θερμαντικά πλαίσια είναι θερμοπομποί κλασσικού τύπου χαλύβδινου πλαισίου που υπάρχουν σε πολλά σπίτια. Παρότι έχουν σχεδιαστεί αρχικά για υψηλότερες θερμοκρασίες ροής (συχνά ~70-75 °C) με έναν λέβητα, μπορούν να γίνουν συμβατά με ένα σύστημα αντλίας θερμότητας εάν έχουν σωστό μέγεθος για την χαμηλότερη θερμοκρασία παροχής. Η συμβατότητα εξαρτάται από το εάν μπορούν να παρέχουν την απαιτούμενη θερμική ισχύ στην μειωμένη ροή.
Για αναβαθμίσεις όπου λαμβάνεται υπόψη ο προϋπολογισμός, η διατήρηση των θερμαντικών πλαισίων (στο σωστό μέγεθος) μπορεί να είναι μια οικονομική οδός αντί για μια εκτεταμένη αντικατάσταση. Ωστόσο ενδέχεται να απαιτείται κάποια τροποποίηση ή αυξημένες σωληνώσεις και τομείς επιφάνειας ώστε να διασφαλιστεί η απόδοση με ένα σύστημα αντλίας θερμότητας.
Σχεδιασμός συστήματος: διαίρεση σε ζώνες και έξυπνος έλεγχος
Σε ένα σύστημα αντλίας θερμότητας με θερμαντικά σώματα, η διαίρεση σε ζώνες (διαχωρισμός του σπιτιού σε πολλαπλές ζώνες θέρμανσης με ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου) και τα έξυπνα συστήματα ελέγχου είναι ιδιαίτερα πολύτιμα. Για παράδειγμα οι ξεχωριστοί θερμοστάτες και οι TRV (θερμοστατικές βαλβίδες θερμαντικών σωμάτων) μπορούν να διαχειρίζονται υπνοδωμάτια, καθιστικά και μπάνια ξεχωριστά.
Οι έξυπνοι θερμοστάτες και τα προγραμματιζόμενα χρονοδιαγράμματα θέρμανσης αποφεύγουν την θέρμανση μη κατειλημμένων ζωνών μειώνοντας έτσι τη σπατάλη και βελτιώνοντας την άνεση. Σωστή διαίρεση σε ζώνες σημαίνει επίσης ότι η αντλία θερμότητας μπορεί να καλύψει την πραγματική ζήτηση βελτιώνοντας την απόδοση και μειώνοντας τους κύκλους εκκίνησης και διακοπής.
Υποδείξεις συντήρησης για τα συστήματα αντλιών θερμότητας και θερμαντικών σωμάτων
Η συντήρηση για ένα σύστημα αντλίας θερμότητας και θερμαντικών σωμάτων είναι παρόμοια με άλλα υδρονικά συστήματα αλλά απαιτεί επιπλέον προσοχή λόγω των μειωμένων θερμοκρασιών ροής και των προδιαγραφών συστήματος.
Να εξαερώνεις τακτικά τα θερμαντικά σώματα για την απομάκρυνση παγιδευμένου αέρα που μπορεί να μειώσει την απόδοση και να προκαλέσει ψυχρά σημεία. Οι σχετικές αντλίες πρέπει να καθαρίζονται κάθε χρόνο και να ελέγχεται η πίεση συστήματος.
Είναι συνετό να πραγματοποιείται ένα ετήσιο σέρβις από εξειδικευμένο εγκαταστάτη για τον έλεγχο των επιπέδων ψυκτικού μέσου, της απόδοσης αντλίας θερμότητας (SCOP), του κύκλου συμπιεστή και απόψυξης (για τις μονάδες πηγής αέρα). Ελέγχετε για απρόσμενους θορύβους ή ανεπάρκειες (π.χ. θερμαντικά σώματα που αργούν να ζεσταθούν) τα οποία υποδηλώνουν ενδεχομένως βρώμικα πτερύγια εναλλάκτη θερμότητας, μπλοκαρισμένη ροή αέρα ή ανεπαρκές μέγεθος θερμαντικού σώματος.
Τα θερμαντικά σώματα που συνδέονται σε αντλίες θερμότητας είναι θορυβώδη;
Οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας πηγής αέρα και οι πομποί θερμαντικών σωμάτων έχουν σχεδιαστεί για αθόρυβη λειτουργία. Ενώ η εξωτερική μονάδα μιας αντλίας θερμότητας μπορεί να εκπέμπει θόρυβο ανεμιστήρα, τα θερμαντικά σώματα που συνδέονται με μια αντλία θερμότητας είναι σχεδόν αθόρυβα.
Ορισμένες εσωτερικές μονάδες λειτουργούν σε επίπεδα θορύβου έως και 43 dB, πιο αθόρυβα και από μια κανονική συζήτηση. Το ίδιο το σύστημα θερμαντικών σωμάτων δεν παράγει θόρυβο.
Η σωστή μόνωση των σωληνώσεων και οι αντικραδασμικές βάσεις της εξωτερικής μονάδας μπορούν να μειώσουν περαιτέρω τον απορροφούμενο θόρυβο ειδικά σε εγκαταστάσεις αναβάθμισης στις οποίες η δρομολόγηση μπορεί να είναι πιο πολύπλοκη.
Αντλίες θερμότητας έναντι λεβήτων: σύγκριση της απόδοσης θερμαντικών σωμάτων
Κατά τη σύγκριση συστημάτων αντλιών θερμότητας με συμβατικούς λέβητες στα πλαίσια της απόδοσης θερμαντικών σωμάτων, προκύπτουν ορισμένες διαφορές.
Οι λέβητες αερίου συνήθως παρέχουν νερό στους 70-75°C και δεν έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας. Αντίθετα οι αντλίες θερμότητας μπορούν να λειτουργούν σε ένα εύρος 45–75 °C, επιτρέποντάς σου να μειώνεις τις θερμοκρασίες ροής και την κατανάλωση ενέργειας. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από τα θερμαντικά σώματα που έχουν συνδεθεί με το σύστημα. Εάν διατηρηθούν τα υφιστάμενα θερμαντικά σώματα, πιθανώς να λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Για τα θερμαντικά σώματα που έχουν αντικατασταθεί ή είναι καινούργια, θα είναι δυνατή χαμηλότερη θερμοκρασία.
Από την άποψη της βιωσιμότητας, οι αντλίες θερμότητας προκαλούν σημαντικά μειωμένες εκπομπές άνθρακα και, όταν σχεδιάζονται σωστά, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα. Οι λέβητες προσφέρουν ταχύτερους χρόνους ανταπόκρισης και υψηλότερες θερμοκρασίες ροής αλλά καίνε ορυκτά καύσιμα με το σχετικό υψηλότερο αποτύπωμα άνθρακα.
Αντλίες θερμότητας πηγής αέρα: οδηγώντας την μετάβαση στις χαμηλές εκπομπές άνθρακα
Οι αντλίες θερμότητας πηγής αέρα είναι βασική τεχνολογία στο κίνημα για οικιακή θέρμανση χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Επειδή λειτουργούν μεταφέροντας τη θερμότητα του περιβάλλοντος παρά καίγοντας καύσιμα, μπορούν να επιφέρουν σημαντική μείωση των εκπομπών CO₂ σε σύγκριση με τους λέβητες αερίου ή πετρελαίου.
Η συμβατότητα με τα θερμαντικά σώματα, όταν γίνεται σωστά, σημαίνει ότι πολλές οικίες δεν χρειάζεται να προβούν σε ενδοδαπέδια θέρμανση για να απαλλαγεί το σύστημα θέρμανσής τους από τις ανθρακούχες εκπομπές. Οι αντλίες θερμότητας είναι κατάλληλες για νέα κτίρια και για έργα ανακαίνισης ακόμα και με συμβατικά θερμαντικά σώματα.
Επιπλέον με τις ανερχόμενες πολιτικές και τα κίνητρα στην Ευρώπη για τις εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας, η επιλογή ενός συστήματος μπορεί τώρα να βοηθήσει στην εξασφάλιση του μέλλοντος ενός σπιτιού, στην ευθυγράμμιση με τους ρυθμιστικούς στόχους και σε πιθανό ξεκλείδωμα χρηματοδότησης μέσω επιχορηγήσεων.
Συνήθη σφάλματα προς αποφυγή
Κατά την ζεύξη αντλιών θερμότητας με θερμαντικά σώματα, ορισμένα συνήθη σφάλματα μπορούν να μειώσουν την απόδοση:
- Εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας χωρίς να ληφθεί υπόψη η απαιτούμενη θερμοκρασία νερού για την αντλία θερμότητας. Τα συστήματα πρέπει να επιλέγονται για την διαχείριση του εύρους θερμοκρασίας που απαιτείται—έως 75 °C εάν συνδεθούν σε υφιστάμενα θερμαντικά σώματα.
- Χρήση θερμαντικών σωμάτων μεγέθους αντίστοιχου για λέβητες αερίου υψηλής ροής χωρίς ρύθμιση. Η καλύτερη πρακτική συχνά απαιτεί θερμαντικά σώματα περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερα από ένα τυπικό σύστημα λέβητα για την επίτευξη αντίστοιχης απόδοσης σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ροής.
- Παράβλεψη της ανάγκης για πομπούς μεγαλύτερου τομέα επιφάνειας για λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας.
- Παραμέληση των αναβαθμίσεων σωληνώσεων ή μόνωσης. Ενώ δεν απαιτούνται πάντα, η παράλειψή τους μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση. Η εξοικονόμηση μερικών εκατοντάδων ευρώ στην εγκατάσταση μπορεί να κοστίσει χιλιάδες σε ανεπάρκειες σε όλη τη διάρκεια ζωής του συστήματος.
Σχεδίαζε προσεκτικά, υπολόγιζε σωστά το μέγεθος και μην κάνεις τσιγκουνιές. Με σωστή διαχείριση εξασφαλίζεις καλύτερη άνεση, υψηλότερη απόδοση και μειωμένα λειτουργικά κόστη.
Παρελκόμενα που ενισχύουν την απόδοση
Ορισμένα παρελκόμενα μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την απόδοση του συστήματος αντλίας θερμότητας και θερμαντικών σωμάτων.
Δεν είναι απόλυτα αναγκαία ωστόσο το κάθε ένα προσφέρει σαφή οφέλη:
- Οι θερμοστατικές βαλβίδες θερμαντικών σωμάτων (TRV) ή οι έξυπνες βαλβίδες θερμαντικών σωμάτων διευκολύνουν τον διαχωρισμό ζωνών και τον μεμονωμένο έλεγχο του χώρου
- Οι μετρητές ροής μπορούν να είναι χρήσιμοι για την παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος
- Τα εσωτερικά στοιχεία από αλουμίνιο ή αντιδιαβρωικό υλικό στα θερμαντικά σώματα μειώνουν τον κίνδυνο γαλβανικής διάβρωσης κατά την ανάμειξη με μέταλλα
- Τα στηρίγματα αντιθορυβικών βάσεων ή οι αποζεύκτες μειώνουν τις δονήσεις από τις αντλίες κυκλοφορίας ή από την εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας
Η χρήση αυτών των παρελκόμενων βοηθάει στην βελτιστοποίηση της απόδοσης συστήματος, στη μείωση του κόστους λειτουργίας και στην αύξηση της άνεσης.
Τι καθορίζει εν τέλει την επιτυχία με τις αντλίες θερμότητας και τα θερμαντικά σώματα
Με προσεκτικό σχεδιασμό και εξειδικευμένη παροχή συμβουλών ένα σύστημα αντλίας θερμότητας μαζί με θερμαντικά σώματα είναι μια έξυπνη και βιώσιμη διαδρομή για άνετη θέρμανση στο σπίτι, σήμερα και αύριο. Αυτό που απαιτείται είναι εμπεριστατωμένη υλοποίηση, σωστή μελέτη των λεπτομερειών έτσι ώστε οι αντλίες θερμότητας και τα θερμαντικά σώματα να λειτουργούν μαζί ώστε να έχουν απόδοση μαζί.
Βασικά συμπεράσματα
Η επιτυχία εξαρτάται από τον σχεδιασμό θερμοκρασίας ροής, το μέγεθος θερμαντικών σωμάτων και τον υπολογισμό θερμικής απώλειας
Αξιολόγησε και, εφόσον απαιτείται, αναβάθμισε τα θερμαντικά σώματα και τα συστήματα ελέγχου για να βελτιώσεις την απόδοση
Επίλεξε έναν εγκαταστάτη με εμπειρία στα συστήματα αντλιών θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας
Μελέτησε τα θερμαντικά σώματα αλουμινίου ή χαμηλής θερμοκρασίας για βέλτιστη απόδοση και ταχύτερη θέρμανση
Σχεδίασε τη διάταξη συστήματος και τον διαχωρισμό ζωνών για την μεγιστοποίηση της άνεσης και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης ενέργειας