Η θέρμανση πηγής αέρα λεπτομερώς
Η επιστήμη και η πρακτικότητα της τεχνολογίας αντλίας θερμότητας πηγής αέρα
Τι είναι η αντλία θερμότητας πηγής αέρα;
Μια αντλία θερμότητας πηγής αέρα είναι ένα σύστημα θέρμανσης και ψύξης που εξάγει θερμική ενέργεια από τον εξωτερικό αέρα και την μεταφέρει στο εσωτερικό για την παροχή άνεσης όλο το χρόνο. Αντί για την καύση καυσίμου για την παραγωγή θερμότητας, χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα για την μετακίνηση της υφιστάμενης θερμότητας από έναν χώρο σε έναν άλλο.
Οι αντλίες θερμότητας πηγής αέρα μπορούν να παρέχουν θέρμανση το χειμώνα και προαιρετική ψύξη το καλοκαίρι μόνο από ένα βιώσιμο σύστημα. Επειδή στηρίζονται μόνο σε ανανεώσιμο αέρα του περιβάλλοντος παρά σε ορυκτά καύσιμα, θεωρούνται μια εναλλακτική χαμηλών εκπομπών άνθρακα για τους παραδοσιακούς λέβητες αερίου, πετρελαίου και υγραερίου.
Ακόμα και ο κρύος αέρας περιέχει χρήσιμη ενέργεια θέρμανσης. Η θερμική ενέργεια είναι απλά η ενέργεια που αποθηκεύεται σε κινούμενα σωματίδια. Όσο πιο γρήγορα κινούνται, τόσο πιο θερμά γίνονται. Συλλέγοντας και συγκεντρώνοντας αυτή την ενέργεια, μια αντλία θερμότητας πηγής αέρα μπορεί να θερμάνει το σπίτι σου αποτελεσματικά ακόμα και όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι χαμηλές.
Καθώς τα Ευρωπαϊκά νοικοκυριά έρχονται αντιμέτωπα με τα αυξανόμενα κόστη ενέργειας και τις κλιματικές πιέσεις, όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες μεταβαίνουν σε αντλίες θερμότητας πηγής αέρα για αξιόπιστη άνεση όλο το χρόνο. Τα παραδοσιακά κεντρικά συστήματα θέρμανσης που καίνε ορυκτά καύσιμα είναι δαπανηρά, μη αποδοτικά και έχουν αυξημένο αποτύπωμα άνθρακα. Σε πολλές περιπτώσεις η αντικατάσταση ή η αναβάθμιση σε μια αντλία θερμότητας πηγής αέρα μπορεί να βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα μειώνοντας ταυτόχρονα τις εκπομπές.
Εάν θέλεις να αντικαταστήσεις ολόκληρο το σύστημα θέρμανσης, να μειώσεις τη χρήση ενέργειας ή να διατηρήσεις ένα άνετο κλίμα εσωτερικών χώρων το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι, το πρώτο βήμα είναι να κατανοήσεις τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η θέρμανση πηγής αέρα.
Πώς λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας πηγής αέρα;
Οι αντλίες θερμότητας πηγής αέρα λειτουργούν εξάγοντας θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα, αυξάνοντας τη θερμοκρασία του μέσω συμπίεσης και μεταφέροντας αυτή τη θερμότητα στο σπίτι σου. Αυτή η διαδικασία τους επιτρέπει να λειτουργούν αποδοτικά ακόμα και σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν και είναι έτσι κατάλληλες για χρήση όλο το χρόνο.
Η βασική αρχή γίνεται κατανοητή μέσω ενός απλού παραδείγματος: όταν φουσκώνεις ένα λάστιχο ποδηλάτου, η βαλβίδα θερμαίνεται καθώς ο αέρας συμπιέζεται. Η συμπίεση αυξάνει τη θερμοκρασία και αυτή η ίδια αρχή τροφοδοτεί την τεχνολογία αντλιών θερμότητας.
Στην πράξη το σύστημα λειτουργεί σε τρία στάδια:
Η εξωτερική μονάδα απορροφάει θερμότητα από τον αέρα περιβάλλοντος.
Ένας συμπιεστής αυξάνει τη θερμοκρασία αυτής της θερμότητας.
Η θερμότητα μεταφέρεται σε εσωτερικό χώρο, είτε ως θερμός αέρας (συστήματα αέρα-αέρα) είτε ως θερμασμένο νερό (συστήματα αέρα-νερού).
Επειδή το σύστημα μετακινεί τη θερμότητα παρά την παράγει μέσω καύσης, μπορεί να παρέχει σημαντικά περισσότερη θερμική ενέργεια από το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνει.
Εάν επιθυμείς μια βαθύτερη τεχνική επεξήγηση του κύκλου ψύξης και των στοιχείων του συστήματος, διάβασε τον οδηγό μας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των αντλιών θερμότητας.
Τύποι αντλιών θερμότητας πηγής αέρα
Υπάρχουν δύο τύποι αντλιών θερμότητας πηγής αέρα: αέρα-αέρα και αέρα-νερού.
Κλιματιστικά
Οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα είναι επίσης γνωστές και ως κλιματισμός. Παρέχουν θέρμανση φυσώντας θερμό αέρα μέσα στο σπίτι σου και μπορούν επίσης να παρέχουν ψύξη αντιστρέφοντας αυτή τη διαδικασία.
Πώς λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα;
Τα συστήματα αέρα-αέρα μετακινούν τη θερμότητα μεταξύ του εξωτερικού αέρα και του αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού σου. Μια εξωτερική μονάδα απορροφά τη θερμότητα, ακόμα και το χειμώνα, και ένας συμπιεστής ενισχύει αυτή τη θερμότητα με χρήσιμη θερμοκρασία. Εσωτερικά ένας ανεμιστήρας φυσάει αέρα επάνω σε μια θερμασμένη σερπαντίνα διανέμοντας θερμότητα. Το καλοκαίρι ο κύκλος αντιστρέφεται, ενεργώντας ως κλιματισμός.
Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού
Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού θερμαίνουν νερό το οποίο χρησιμοποιείται για τα θερμαντικά σώματα και την ενδοδαπέδια θέρμανση. Επίσης παρέχουν ζεστό νερό στις βρύσες.
Πώς λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού
Αυτά τα συστήματα εξάγουν θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα αλλά την μεταφέρουν σε νερό αντί στον αέρα. Το θερμασμένο νερό τροφοδοτεί θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση ή μια οικιακή δεξαμενή ζεστού νερού. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικά με συστήματα θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας όπως είναι η ενδοδαπέδια θέρμανση και παρέχουν ζεστό νερό στις βρύσες και τις ντουζιέρες.
Πόσο αποδοτικές είναι οι αντλίες θερμότητας πηγής αέρα;
Τα συστήματα αέρα-αέρα και αέρα-νερού χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά είναι πολύ πιο αποδοτικά από τους παραδοσιακούς λέβητες. Η απόδοσή τους μετριέται με τον Συντελεστή εποχιακής απόδοσης (SCOP). Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού επιτυγχάνουν συνήθως ένα SCOP περίπου 4 που σημαίνει ότι παράγονται τέσσερις μονάδες θερμότητας για κάθε μονάδα ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται. Ενώ το SCOP μειώνεται στις πιο ψυχρές καιρικές συνθήκες, οι αντλίες θερμότητας έχουν καλή απόδοση όλο το χρόνο και χρησιμοποιούνται ευρέως σε ψυχρά κλίματα όπως στην Σκανδιναβία. Για βέλτιστη απόδοση πρέπει τα σπίτια να είναι καλά μονωμένα και το σύστημα να έχει σωστό μέγεθος.
Κόστη και οφέλη
Κλιματιστικά
Οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα (γνωστές και ως συστήματα κλιματισμού) είναι γενικά πιο οικονομικές στην εγκατάσταση από τα συστήματα αέρα-νερού, καθώς δεν απαιτούν ενσωμάτωση σε ένα δίκτυο θέρμανσης που βασίζεται σε νερό.
Σε μικρότερα ακίνητα, τα μονά συστήματα split μπορούν κάποιες φορές να εγκατασταθούν με ένα εύρος κόστους € 1.300–€ 3.500, αναλόγως της απόδοσης συστήματος και της πολυπλοκότητας εγκατάστασης.
Τα κόστη ποικίλουν με βάση:
- Την απαιτούμενη ισχύ
- Τον αριθμό εσωτερικών μονάδων
- Την προσβασιμότητα εγκατάστασης
Σε ότι αφορά την απόδοση τα συστήματα αέρα-αέρα μπορούν να επιτύχουν τιμές SCOP πάνω από 5 υπό βέλτιστες συνθήκες, παρότι τα περισσότερα μοντέλα έχουν μέση τιμή κατά προσέγγιση 3–4 ανά εποχή. Προσφέρουν επίσης ευρεία γκάμα προϊόντων και όλα τα μοντέλα παρέχουν ψύξη αλλά και θέρμανση εφόσον απαιτείται.
Παρακολουθώντας την κατανάλωση ενέργειας, οι ιδιοκτήτες μπορούν να καθορίσουν πότε η λειτουργία του συστήματος είναι πιο αποδοτική σε σύγκριση με τις εναλλακτικές πηγές θέρμανσης.
Ένας περιορισμός σε σύγκριση με τις αντλίες θερμότητας αέρα-νερού είναι ότι συνήθως απαιτείται ένα ξεχωριστό οικιακό σύστημα ζεστού νερού χρήσης. Ωστόσο, ορισμένοι κατασκευαστές προσφέρουν διαμορφώσεις που επιτρέπουν σύνδεση σε μια οικιακή δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης. Επίσης απαιτείται χώρος για τις εσωτερικές μονάδες, είτε είναι επίτοιχες είτε οροφής.
Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού
Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού έχουν σχεδιαστεί για την αντικατάσταση ολόκληρου του κεντρικού συστήματος θέρμανσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή χρήση των υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων.
Τα παραδοσιακά θερμαντικά σώματα είναι συνήθως μικρότερα και σχεδιασμένα για υψηλότερες θερμοκρασίες ροής, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την συνολική απόδοση συστήματος. Σε ορισμένα ακίνητα ενδέχεται να προτείνονται αναβαθμίσεις θερμαντικών σωμάτων για την βελτιστοποίηση της απόδοσης.
Μια συνήθης εγκατάσταση κυμαίνεται μεταξύ € 8.460–€ 15.000, ανάλογα με το μέγεθος ακινήτου, το επίπεδο μόνωσης και τις απαραίτητες τροποποιήσεις συστήματος.
Εάν η εγκατάσταση αποτελεί μέρος μιας νέας κατασκευής ή μεγάλης ανακαίνισης, η συνολική ενσωμάτωση μπορεί να είναι πιο απλή, με συνέπεια μείωση της πολυπλοκότητας εγκατάστασης και των σχετικών δαπανών.
Αέρα-αέρα έναντι αέρα-νερού: βασικές διαφορές
Χαρακτηριστικά | Αέρα-αέρα | Αέρα-νερού |
Πηγή θέρμανσης | Ζεστός αέρας | Θερμαινόμενο νερό |
| Θέρμανση | Καλή | Πολύ καλή (ειδικά με την ενδοδαπέδια θέρμανση) |
| Ψύξη | Ναι | Ναι |
Ζεστό νερό χρήσης | Εξαρτάται από τον κατασκευαστή | Ναι |
Κόστος εγκατάστασης | Χαμηλή | Υψηλότερο |
Πολυπλοκότητα εγκατάστασης | Απλούστερη | Πιο περίπλοκη (εξαρτάται από το υφιστάμενο σύστημα διανομής) |
Καταλληλότητα για το κλίμα | Ήπιο έως ψυχρό | Ήπιο έως πολύ ψυχρό (με τη σωστή μονάδα) |
Περιβαλλοντικά οφέλη των αντλιών θερμότητας πηγής αέρα
Καθώς οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη εντείνουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών άνθρακα, είναι πλέον βασικός ο ρόλος των ανανεώσιμων τεχνολογιών θέρμανσης για την επίτευξη των καθαρών μηδενικών στόχων. Οι αντλίες θερμότητας πηγής αέρα μειώνουν τις εκπομπές CO₂ των νοικοκυριών κατά περισσότερο από το ήμισυ σε σύγκριση με τους λέβητες αερίου, χάρη στην εξάρτηση από την ανανεώσιμη ενέργεια περιβάλλοντος.
Χρησιμοποιώντας αέρα, έναν φυσικό πόρο που διατίθεται δωρεάν, και ελάχιστο ηλεκτρικό ρεύμα, τα συστήματα πηγής αέρα μειώνουν σημαντικά την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. Για πολλά νοικοκυριά αυτό σημαίνει μειωμένα λειτουργικά κόστη: και σαφή συνεισφορά στους εθνικούς στόχους για το κλίμα.
Παράμετροι εγκατάστασης και λειτουργίας
Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας αέρα-αέρα
Τα συστήματα αέρα-αέρα είναι γενικά πιο γρήγορα και εύκολα στην εγκατάσταση. Συνήθως απαιτούν μόνο μια εξωτερική μονάδα και μια ή περισσότερες εσωτερικές μονάδες διαχείρισης αέρα με ελάχιστες διακοπές στο σπίτι. Επειδή το σύστημα θερμαίνει και ψύχει αέρα απευθείας, δεν απαιτούνται αλλαγές στο υδραυλικό σύστημα ή στη διανομή θέρμανσης του σπιτιού. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα κόστη εγκατάστασης τείνουν να είναι χαμηλότερα από αυτά των συστημάτων αέρα-νερού.
Σε ότι αφορά την απόδοση λειτουργούν καλά σε ήπια έως ψυχρά κλίματα και παρέχουν αποδοτική θέρμανση και ψύξη παρότι η απόδοση θέρμανσης είναι συνήθως κάπως χαμηλότερη από τα καλά σχεδιασμένα συστήματα αέρα-νερού, ειδικά σε πολύ ψυχρές καιρικές συνθήκες.
Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας αέρα-νερού
Τα συστήματα αέρα-νερού συνεπάγονται πιο πολύπλοκη εγκατάσταση διότι συνδέουν το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού που βασίζεται σε νερό, τα θερμαντικά σώματα, την ενδοδαπέδια θέρμανση ή και τα δύο. Συνήθως απαιτούν μια εξωτερική μονάδα και μια υδραυλική μονάδα, δεξαμενή ζεστού νερού οικιακής χρήσης και στοιχεία κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι τα κόστη εγκατάστασης είναι συνήθως υψηλότερα.
Ωστόσο προσφέρουν τέλεια συνολική λειτουργική απόδοση, ιδιαίτερα όταν συνδέονται με πομπούς χαμηλής θερμοκρασίας όπως είναι η ενδοδαπέδια θέρμανση. Είναι κατάλληλα για πιο ψυχρά κλίματα και έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα τς παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, προσφέροντας μια πλήρη λύση θέρμανσης και ζεστού νερού.
Θέρμανση πηγής αέρα έναντι παραδοσιακών συστημάτων
Αντί να παράγουν σύντομα ξεσπάσματα υψηλής θερμότητας, τα συστήματα πηγής αέρα παρέχουν σταθερή ζεστασιά χαμηλής θερμοκρασίας για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, διατηρώντας σταθερή άνεση εσωτερικά χρησιμοποιώντας παράλληλα λιγότερη συνολική ενέργεια. Είναι επομένως ιδιαίτερα κατάλληλες για σπίτια με καλή μόνωση και σύγχρονα θερμαντικά σώματα ή συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
Ένα κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι αντλίες θερμότητας πηγής αέρα εξαλείφουν τις απευθείας εκπομπές άνθρακα και μειώνουν δραστικά την εξάρτηση από το αέριο ή το πετρέλαιο. Πρόκειται για ένα αναπτυσσόμενο πλεονέκτημα καθώς οι τιμές ενέργειας παρουσιάζουν διακυμάνσεις και οι κυβερνήσεις αυστηροποιούν τις διατάξεις σχετικά με την θέρμανση ορυκτών καυσίμων.
Ενώ η εγκατάσταση απαιτεί μια αρχική επένδυση, η μακροχρόνια εξοικονόμηση ενέργειας, τα μειωμένα κόστη συντήρησης και τα πιθανά κυβερνητικά κίνητρα κάνουν τις αντλίες θερμότητας μια οικονομική επιλογή. Καθώς η Ευρώπη οδηγείται προς τις καθαρές μηδενικές εκπομπές και καταργεί τις νέες εγκαταστάσεις λεβήτων αερίου, η μετάβαση σε ένα σύστημα πηγής αέρα αντιπροσωπεύει μια επένδυση με εγγύηση για το μέλλον που ωφελεί τους ιδιοκτήτες σπιτιών αλλά και τον πλανήτη.
Έξυπνη ενσωμάτωση: χειριστήρια και αυτόματα συστήματα
Οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας λειτουργούν άψογα με έξυπνους θερμοστάτες και συστήματα προγραμματισμού, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να παρακολουθούν και να προσαρμόζουν τις θερμοκρασίες από απόσταση. Σε συνδυασμό με εφαρμογές παρακολούθησης της ενέργειας, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με μοτίβα κατανάλωσης, βοηθώντας τους χρήστες να επεξεργάζονται λεπτομερώς την απόδοση και να εξοικονομούν ενέργεια.
Οι αντλίες θερμότητας της Daikin λειτουργούν με την εφαρμογή Onecta η οποία μπορεί, από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, να ελέγχει και να παρακολουθεί την κατάσταση του συστήματος θέρμανσής σου.
Διαμορφώσεις συστημάτων θέρμανσης
Μια αντλία θερμότητας αέρα-αέρα δεν συνδυάζεται με θερμαντικά σώματα. Λειτουργεί θερμαίνοντας και κυκλοφορώντας αέρα απευθείας σε ένα δωμάτιο, όπως ένα κλιματιστικό αντίστροφα, και δεν θερμαίνει νερό για ένα υγρό κεντρικό σύστημα θέρμανσης.
Παρεμπιπτόντως τα συστήματα αέρα-νερού συνδυάζονται με θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση ή υβριδικά συστήματα μαζί με υφιστάμενους λέβητες. Χάρη σε αυτή την ευελιξία είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για νέα κτίρια και αναβαθμίσεις επιτρέποντάς σου μια μετάβαση σε ανανεώσιμη θέρμανση με τον δικό σου ρυθμό.
Χαρακτηριστικά ψύξης το καλοκαίρι
Καθώς στην Ευρώπη έχουμε όλο και πιο θερμά καλοκαίρια και πιο συχνούς καύσωνες, και επειδή τα σπίτια έχουν όλο και καλύτερη μόνωση, η λειτουργία ψύξης μιας αντλίας θερμότητας πηγής αέρα αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία. Το ίδιο σύστημα που παρέχει ζεστασιά το χειμώνα μπορεί να αντιστραφεί και να παρέχει κρύο αέρα ή νερό το καλοκαίρι, προσφέροντας αποδοτική, αθόρυβη και αξιόπιστη ψύξη χωρίς το κόστος και το θόρυβο των κινητών κλιματιστικών μονάδων.
Διάρκεια ζωής και συντήρηση της αντλίας θερμότητας πηγής αέρα
Οι αντλίες θερμότητας πηγής αέρα έχουν σχεδιαστεί για αντοχή και έχουν μέση διάρκεια ζωής 15–20 χρόνια όταν συντηρούνται τακτικά. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός τους, με λίγα κινούμενα εξαρτήματα, χωρίς καύση, σημαίνει λιγότερη φθορά και μειωμένη συντήρηση σε σχέση με τους παραδοσιακούς λέβητες.
Συνήθως είναι μόνο απαραίτητο ένα ετήσιο σέρβις για τον έλεγχο των επιπέδων ψυκτικού, των φίλτρων και των ηλεκτρικών στοιχείων. Ανάμεσα στις επισκέψεις, απλά βήματα όπως η απομάκρυνση των ρύπων από την εξωτερική μονάδα και η καθαριότητα των ανοιγμάτων εξαερισμού, βοηθάνε στη διατήρηση της απόδοσης όλο το χρόνο. Η προσαρμογή των ρυθμίσεων του συστήματος ανάλογα με την εποχή επίσης βελτιστοποιεί την απόδοση.
Χάρη στον συνδυασμό μακράς διάρκειας ζωής, εύκολης συντήρησης και έξυπνης παρακολούθησης, οι αντλίες θερμότητας είναι μια αξιόπιστη επιλογή για αποδοτική άνεση στο σπίτι.
Ενσωμάτωση θέρμανσης νερού
Όλες οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού παρέχουν ζεστό νερό χρήσης, προσφέροντας μια πλήρη οικιακή λύση για θέρμανση, ψύξη και καθημερινή χρήση. Συλλέγοντας θερμότητα από τον αέρα θερμαίνουν αποτελεσματικά το νερό για ντουζιέρες και βρύσες διατηρώντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας χαμηλή.
Αυτή η ευελιξία κάνει τις αντλίες θερμότητας πηγής αέρα μια πρακτική, βιώσιμη επιλογή για άνεση όλο το χρόνο και για μειωμένες εκπομπές άνθρακα.
Κυβερνητική υποστήριξη και διατάξεις
Σε όλη την ΕΕ οι κυβερνήσεις προωθούν τα συστήματα θέρμανσης χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω διατάξεων και χρηματοδότησης. Κίνητρα όπως επιχορηγήσεις εγκατάστασης, μειώσεις ΦΠΑ και πρότυπα κτίρια μηδενικών εκπομπών διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες στο να απομακρυνθούν από τα συστήματα ορυκτών καυσίμων
Συνήθεις προβληματισμοί σχετικά με τις αντλίες θερμότητας πηγής αέρα
Προβληματισμός: «Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν σε πολύ ψυχρές καιρικές συνθήκες;»
Επεξήγηση: Ναι. Οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας πηγής αέρα εξάγουν θερμότητα ακόμα και στους –28°C και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τους Ευρωπαϊκούς χειμώνες.
Προβληματισμός: «Οι αντλίες θερμότητας είναι κατάλληλες μόνο για οικιστικά κτίρια;»
Επεξήγηση: Όχι. Τα συστήματα πηγής αέρα είναι εξαιρετικά επεκτάσιμα και χρησιμοποιούνται σε διαμερίσματα, μονοκατοικίες, εμπορικά κτίρια και ακόμα βιομηχανικές εφαρμογές.
Προβληματισμός: «Η συντήρηση είναι ακριβή;»
Επεξήγηση: Στις περισσότερες περιπτώσεις οι απαιτήσεις συντήρησης είναι ελάχιστες και συνήθως λιγότερο δαπανηρές από το σέρβις ενός παραδοσιακού λέβητα.
Επιλογή της σωστής αντλίας θερμότητας
Όταν επιλέγεις μια αντλία θερμότητας, οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι μεταξύ άλλων:
- Εποχιακή απόδοση (SCOP)
- Επίπεδο θορύβου
- Σωστή εύρεση μεγέθους απόδοσης
1. Εποχιακή απόδοση (SCOP)
Ο Συντελεστής Εποχιακής Απόδοσης (SCOP) μετράει πόσο αποδοτικά λειτουργεί μια αντλία θερμότητας σε όλη τη διάρκεια μιας περιόδου θέρμανσης. Όσο πιο υψηλός είναι ο SCOP, τόσο λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα απαιτείται για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας θερμότητας με αποτέλεσμα μείωση των λογαριασμών ενέργειας και των εκπομπών άνθρακα.
Για παράδειγμα, η Daikin Altherma 4 H έχει αξιολόγηση A+++ για τη θέρμανση χώρων σε θερμοκρασία νερού αναχώρησης τόσο 35°C όσο και 55°C. Επίσης λειτουργεί αξιόπιστα σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και –28°C, παρουσιάζοντας ισχυρή απόδοση σε ψυχρά κλίματα και υψηλή εποχιακή αποδοτικότητα.
2. Επίπεδο θορύβου
Ο θόρυβος είναι ένα πρακτικό ζήτημα, ειδικά στις οικιακές εγκαταστάσεις. Οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας πηγής αέρα έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την βελτιστοποίηση του θορύβου.
Για παράδειγμα η Daikin Altherma 4 H αναφέρει επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας μόνο 28 dBA στα 3 μέτρα, έτσι ώστε να γίνεται κατάλληλη ακόμα και σε γειτονιές με ευαισθησία στο θόρυβο.
3. Σωστή εύρεση μεγέθους απόδοσης
Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και το σωστό μέγεθος της αντλίας θερμότητας. Μια μονάδα μικρότερου μεγέθους δεν θα πληροί τις ανάγκες θέρμανσης στις περιόδους υψηλού ψύχους ενώ μια μονάδα μεγαλύτερου μεγέθους θα λειτουργεί αναποτελεσματικά και θα προκύπτει σπατάλη χρημάτων.
Συνοψίζοντας: επίλεξε ένα σύστημα με υψηλή βαθμολογία SCOP, αθόρυβη λειτουργία και σωστό μέγεθος για το σπίτι σου. Επιλέγοντας ένα αξιόπιστο σύστημα παρέχεται η ασφάλεια ότι αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι μόνο θεωρητικά, είναι ενσωματωμένα σε πραγματικά, έτοιμα για την αγορά συστήματα.
Αναβάθμιση από λέβητα αερίου
Η μετάβαση από έναν λέβητα αερίου σε αντλία θερμότητας πηγής αέρα περιλαμβάνει αρκετά βασικά βήματα:
- Απομάκρυνση και ασφαλής διάθεση του παλαιού συστήματος
- Αξιολόγηση της μόνωσης του σπιτιού
- Αναβάθμιση του συστήματος καλωδιώσεων ή αγωγών για τη διασφάλιση της συμβατότητας
Ένας πιστοποιημένος μηχανικός αναλαμβάνει την σωστή εύρεση μεγέθους και την εγκατάσταση της νέας εξωτερικής μονάδας. Αυτή η αναβάθμιση μειώνει τις εκπομπές άνθρακα και βοηθάει στο να εξασφαλίσεις το μέλλον του σπιτιού σου ενόψει της κατάργησης της θέρμανσης ορυκτών καυσίμων.
Είναι μια αντλία θερμότητας πηγής αέρα σωστή για εσένα;
Οι αντλίες θερμότητας πηγής αέρα αποτελούν μια πρακτική, μελλοντοστραφή λύση για την άνεση στις σύγχρονες οικίες. Συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, θέρμανση και ψύξη όλο το χρόνο και σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές άνθρακα, καλύπτουν τα αυξανόμενα κόστη ενέργειας και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τις υποστηρικτικές κυβερνητικές πολιτικές και την αποδεδειγμένη απόδοση ακόμα και σε ψυχρά κλίματα, οι αντλίες θερμότητας πηγής αέρα δεν είναι πλέον μόνο μια εξειδικευμένη επιλογή, αποτελούν μια έξυπνη, βιώσιμη επιλογή για οικίες έτοιμες για το μέλλον.
Βασικά συμπεράσματα
- Οι αντλίες θερμότητας πηγής αέρα παρέχουν θέρμανση, ψύξη και, στα συστήματα αέρα-νερού, ζεστό νερό από μια μόνο ολοκληρωμένη μονάδα.
- Οι αντλίες θερμότητας πηγής αέρα λειτουργούν αποδοτικά, ακόμα και σε ψυχρά κλίματα.
- Τα συστήματα αέρα-αέρα είναι πιο οικονομικά και πιο εύκολα στην εγκατάσταση. Τα συστήματα αέρα-νερού αντικαθιστούν την κεντρική θέρμανση.
- Το σωστό μέγεθος και η μόνωση παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόδοση.
- Η μεγάλη διάρκεια ζωής και η μειωμένη συντήρηση βελτιώνουν την μακροχρόνια αξία.