Skip to main content

Γιατί η ενδοδαπέδια θέρμανση και οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν τόσο αποδοτικά μαζί

Η ενδοδαπέδια θέρμανση και οι αντλίες θερμότητας είναι ο ιδανικός συνδυασμός εάν επιθυμείς ένα σύστημα το οποίο παρέχει άνεση, χαμηλό κόστος λειτουργίας και υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα όλο το χρόνο. Επειδή και τα δύο λειτουργούν σε χαμηλές θερμοκρασίες νερού, είναι πιο αποδοτικά μαζί από ότι τα παραδοσιακά θερμαντικά σώματα και συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών του νοικοκυριού. Σε αυτό τον οδηγό θα μάθεις πώς λειτουργεί μια αντλία θερμότητας με ενδοδαπέδια θέρμανση, γιατί αυτά τα δύο συστήματα είναι τόσο συμβατά και τι σημαίνει αυτό για την άνεση σου, το κόστος και τη βιωσιμότητα.

Το μέλλον της θέρμανσης και ψύξης στο σπίτι

Η θέρμανση στο σπίτι υπόκειται σε μετασχηματισμό σε όλη την Ευρώπη, κατευθύνεται από πιο αυστηρά πρότυπα ενέργειας, από το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων και την αυξανόμενη περιβαλλοντική επαγρύπνηση.

Η ενδοδαπέδια θέρμανση σε συνδυασμό με την τεχνολογία αντλιών θερμότητας δείχνει το δρόμο προσφέροντας χαμηλές εκπομπές άνθρακα, μια εξαιρετικά αποδοτική και απίστευτα άνετη εναλλακτική σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα καυσίμων, για θέρμανση και ψύξη.

Οι ιδιοκτήτες σπιτιών έλκονται από την ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας, τα μειωμένα κόστη λειτουργίας και την ελευθερία σχεδιασμού που προκύπτει καθώς δεν απαιτείται εργασία γύρω από ενοχλητικά θερμαντικά σώματα.

Τι κάνει λοιπόν αυτές τις δύο τεχνολογίες τόσο συμβατές; Γιατί μια αντλία θερμότητας πηγής αέρα είναι η καλύτερη λύση για υποδαπέδια θέρμανση;

Θα αποκαλύψουμε τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις και περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το άρθρο αναλύοντας περαιτέρω την τεχνολογία, την πρακτικότητα και τη βιωσιμότητα των αντλιών θερμότητας για υποδαπέδια θέρμανση και ζεστό νερό.

Τι είναι η υποδαπέδια θέρμανση;

Εάν έχεις περπατήσει ποτέ σε ζεστό δάπεδο, ακόμα και εάν έχει πλακάκια, γνωρίζεις την αίσθηση της άνετης και πολυτελούς υποδαπέδιας θέρμανσης.

Με την υποδαπέδια θέρμανση, το σπίτι θερμαίνεται από ένα δίκτυο σωλήνων κάτω από το δάπεδο και όχι από θερμαντικά σώματα στους τοίχους.

Εκτός της αίσθησης άνεσης κάτω από τα πόδια, η θέρμανση κατανέμεται πολύ πιο ομοιόμορφα έτσι ώστε να μην αισθάνεσαι θερμά και ψυχρά σημεία ή δυσάρεστα ρεύματα που προκύπτουν συχνά με τα θερμαντικά σώματα. Υπάρχει λιγότερη κυκλοφορία σκόνης και το αποτέλεσμα είναι γενικά καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα.

Αυτό συμβαίνει διότι η υποδαπέδια θέρμανση χρησιμοποιεί μεταβίβαση ακτινοβολούμενης θερμότητας η οποία θερμαίνει ήπια τις επιφάνειες και τα αντικείμενα, ενώ τα θερμαντικά σώματα βασίζονται στην κυκλοφορία θερμού αέρα.

Στα βασισμένα στο νερό ή τα υδρονικά συστήματα υποδαπέδιας θέρμανσης επίσης κυκλοφορεί ζεστός αέρας σε πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τα θερμαντικά σώματα, γύρω στους 25–35°C σε σύγκριση με τους 45–75°C.

Αυτή η χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 10-15% σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης.

Είναι επίσης μια από τις βασικές αιτίες που η αντλία θερμότητας παρέχει την τέλεια πηγή θερμότητας για την υποδαπέδια θέρμανση. Οι αντλίες θερμότητας της Daikin είναι ιδανικές για ζεύξη με υδρονικά υποδαπέδια συστήματα.

Γιατί οι αντλίες θερμότητας ταιριάζουν τέλεια με την υποδαπέδια θέρμανση;

Μια αντλία θερμότητας είναι ένα καινοτόμο σύστημα θέρμανσης και ψύξης χαμηλών εκπομπών άνθρακα το οποίο γίνεται όλο και πιο δημοφιλές καθώς οι κοινωνίες απομακρύνονται από τα ορυκτά καύσιμα και προτιμούν τις εναλλακτικές ανανεώσιμων πηγών.

Αντί να χρειάζεται καύση ορυκτών καυσίμων για τη δημιουργία θερμότητας, μια αντλία θερμότητας εξάγει την υφιστάμενη θερμική ενέργεια από τον αέρα, το έδαφος ή το νερό και το κινεί από έξω προς τα μέσα.

Λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με ένα ψυγείο αλλά αντίστροφα. Εάν επιθυμείς βαθύτερη κατανόηση της τεχνολογίας πίσω από αυτό, μπορείς να διαβάσεις τον οδηγό μας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των αντλιών θερμότητας.

Λόγω της ευκολίας εγκατάστασης οι αντλίες θερμότητας πηγής αέρα είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος αντλίας θερμότητας για σπίτια, αντλούν την ενέργειά τους από τον εξωτερικό αέρα, ακόμα και σε θερμοκρασίες έως και -28°C.

Το πλεονέκτημα αποδοτικότητας μιας αντλίας θερμότητας

Άλλα πλεονεκτήματα της αντλίας θερμότητας είναι τα χαμηλά λειτουργικά κόστη και η δυνατότητα παροχής θέρμανσης και ψύξης όλο το χρόνο σε εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις.

  • Μια αντλία θερμότητας μπορεί να παρέχει 3-5 kWh για κάθε 1 kWh ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνεται, γίνεται έτσι 300% έως 500% πιο αποδοτική από τους παραδοσιακούς λέβητες αερίου υπό βέλτιστες συνθήκες.
  • Οι αντλίες θερμότητας είναι πιο αποδοτικές κατά την παραγωγή νερού σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και η υποδαπέδια θέρμανση έχει σχεδιαστεί ειδικά για λειτουργία σε αυτά τα χαμηλότερα επίπεδα.
  • Μέσω της κυκλοφορίας ζεστού νερού σε μια μεγάλη επιφάνεια, τα υποδαπέδια συστήματα θερμαίνουν άνετα ένα δωμάτιο με θερμοκρασίες νερού γύρω στους 30°C. Έτσι επιτρέπεται στην αντλία θερμότητας να λειτουργεί στο βέλτιστο επίπεδο απόδοσης.

Μπορείς να διαβάσεις περισσότερα σχετικά με την απόδοση των αντλιών θερμότητας στον αποκλειστικό μας οδηγό σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των αντλιών θερμότητας.

Ένα σταθερό περιβάλλον, συνεχής άνεση

Ο συνδυασμός αντλιών θερμότητας με υποδαπέδια θέρμανση διατηρεί μια πιο σταθερή θερμοκρασία μειώνοντας τους κύκλους σταματήματος-εκκίνησης που προκαλούνται από την στάνταρ ρύθμιση του θερμοστάτη.

Έτσι διατηρείται στη συνέχεια ένα πιο σταθερό περιβάλλον εσωτερικών χώρων και παρατείνεται η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού διότι δεν χρειάζεται μια τόσο επιβαρυμένη λειτουργία.

Ως ιδιοκτήτης σπιτιού επωφελείσαι από μειωμένους λογαριασμούς ενέργειας, από ένα πιο αθόρυβο σύστημα θέρμανσης και από σταθερή άνεση, αντί για αυξομειώσεις ζεστού και κρύου.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλο και περισσότεροι πελάτες αντλιών θερμότητας Daikin επιλέγουν για πομπό μια υδρονική υποδαπέδια θέρμανση.

Τι είναι η «χαμηλή θερμοκρασία εξόδου» και γιατί έχει σημασία;

Με απλά λόγια η υποδαπέδια θέρμανση διευκολύνει την αντλία θερμότητάς σου να λειτουργεί σε πιο χαμηλές, πιο αποδοτικές θερμοκρασίες νερού.

Με πιο τεχνική περιγραφή, αυτή η συνέργεια βασίζεται στην θερμοκρασία απερχόμενου νερού (LWT) – δηλαδή στην θερμοκρασία του νερού καθώς αποχωρεί από την αντλία θερμότητας προτού κατανεμηθεί στο σύστημα θέρμανσης.

Με την υποδαπέδια θέρμανση, μια συνήθης LWT 25-35°C είναι επαρκής για τη διατήρηση μιας άνετης θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου. Με τα θερμαντικά σώματα ωστόσο, η LWT πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 45-75°C για την επίτευξη του ίδιου επιπέδου ζεστασιάς, έτσι ώστε η αντλία θερμότητας να πρέπει να δουλεύει πολύ περισσότερο.

Η βελτιστοποίηση της LWT με μια αντλία θερμότητας Daikin Altherma, για παράδειγμα, μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά έως και 20% σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα υψηλής θερμοκρασίας.

Είναι δυνατή ψύξη του σπιτιού με υποδαπέδια θέρμανση;

Παρότι καλείται υποδαπέδια «θέρμανση», γνώριζες ότι μπορεί να ψύξεις το σπίτι σου με ένα υποδαπέδιο σύστημα;

Οι σύγχρονες αντιστρέψιμες αντλίες θερμότητας μπορούν να λειτουργούν ως συστήματα ήπιας ψύξης το καλοκαίρι χάρη στην κυκλοφορία κρύου νερού μέσα από το ίδιο δίκτυο σωληνώσεων. Το σύστημα απορροφά την υπερβολική θερμότητα των εσωτερικών χώρων και την μεταφέρει έξω.

Αυτή η μέθοδος ακτινοβόλησης της ψύξης είναι άνετη και σταθερή, διατηρεί τη δροσιά χωρίς ρεύματα ή συσσώρευση συμπύκνωσης.

Εάν το σπίτι σου είναι καλά μονωμένο, η ψύξη του σπιτιού σου με υποδαπέδια θέρμανση μπορεί να κοστίζει μόνο € 30–€ 50 το χρόνο, ανάλογα με το κλίμα και τη χρήση.

Καθώς τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ζεστά σε όλη την Ευρώπη, η υποδαπέδια θέρμανση και ψύξη μπορεί να σε βοηθήσει να αισθάνεσαι άνετα όλο το χρόνο με ένα μόνο συνδυαζόμενο σύστημα θέρμανσης.

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος υποδαπέδιας θέρμανσης;

Ένα πλήρες σύστημα υποδαπέδιας θέρμανσης αποτελείται από:

  • Μια αντλία θερμότητας: Η αντλία θερμότητας είναι η καρδιά του συστήματος. Εξάγει θερμική ενέργεια από τον αέρα, το έδαφος ή το νερό για την παροχή μιας πιο αποδοτικής μορφής θέρμανσης.
  • Σωληνώσεις και πολλαπλές: Το ζεστό ή κρύο νερό κατανέμεται μέσω ανθεκτικών σωλήνων PEX ή πολλαπλών στρώσεων που είναι ενσωματωμένοι στο δάπεδο. Αυτοί συνδέονται σε μια πολλαπλή που ρυθμίζει τη ροή σε κάθε κύκλωμα.
  • Θερμοστάτες και έξυπνα χειριστήρια: Οι θερμοστάτες και τα έξυπνα χειριστήρια διασφαλίζουν ότι κάθε ζώνη (ξεχωριστά δωμάτια ή τομείς) του συστήματός σου λειτουργεί σε βέλτιστα επίπεδα άνεσης χωρίς σπατάλη ενέργειας.
  • Μόνωση και επίχρισμα: Ένα αποτελεσματικό σύστημα βασίζεται σε μόνωση υψηλής ποιότητας κάτω από τις σωληνώσεις για την πρόληψη απώλειας της θερμότητας μέσα στο έδαφος. Μια στρώση επιχρίσματος πάνω από τους σωλήνες ενεργεί ως θερμική αποθήκη.

Όταν σχεδιάζονται και τοποθετούνται σωστά αυτά τα στοιχεία λειτουργούν σε πλήρη αρμονία για τη δημιουργία ενός εξαιρετικά γρήγορου, αποδοτικού και μεγάλης διάρκειας συστήματος ελέγχου κλιματισμού.

Ως προμηθευτές των αντλιών θερμότητας και των έξυπνων χειριστηρίων, οι εγκαταστάτες της Daikin συνεργάζονται στενά μαζί σου και με τους εγκαταστάτες υποδαπέδιας θέρμανσης, εφόσον απαιτείται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το σύστημά σου έχει σχεδιαστεί σωστά για μέγιστη απόδοση.

Ποιοι είναι οι τύποι αντλιών θερμότητας για την υποδαπέδια θέρμανση;

  • Αντλίες θερμότητας πηγής αέρα – Αυτές εξάγουν θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα, ακόμα και σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός, και την μετατρέπουν σε αποδοτική θέρμανση ή ψύξη εσωτερικών χώρων στο σπίτι. Κυριαρχούν στην αγορά οικιακών συσκευών χάρη στην ευελιξία και το σχετικά χαμηλό κόστος εγκατάστασης. Συνδέονται εύκολα με υποδαπέδια θέρμανση.
  • Αντλίες θερμότητας εδαφικής πηγής – Αντλούν θερμική ενέργεια από τη γη μέσω βρόχων τοποθετημένων στο έδαφος. Επιτυγχάνουν υψηλότερες αποδόσεις αλλά χρειάζονται χώρο σε κήπο ή γεώτρηση και είναι πιο δαπανηρές στην εγκατάσταση.
  • Αντλίες θερμότητας πηγής νερού – Αυτές δεν είναι τόσο συνηθισμένες αλλά λειτουργούν καλά σε σπίτια κοντά σε λίμνες ή ποτάμια, προσφέροντας υψηλή και σταθερή απόδοση.

Η απόφαση για το ποια αντλία θερμότητας είναι η καλύτερη για την υποδαπέδια θέρμανσή σου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Η Daikin προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις για όλα τα είδη αντλιών θερμότητας, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων συμβουλών από την αρχή, έτσι ώστε να μπορείς να είσαι σίγουρος ότι λαμβάνεις το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για το σπίτι σου και το κλίμα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υποδαπέδιας θέρμανσης με βάση το νερό και ηλεκτρικής υποδαπέδιας θέρμανσης;

Ενώ οι αντλίες θερμότητας της Daikin λειτουργούν καλύτερα με συστήματα υποδαπέδιας θέρμανσης με βάση το νερό, μπορείς επίσης να προμηθευτείς ηλεκτρική υποδαπέδια θέρμανση, γι’ αυτό αξίζει να γνωρίζεις και τους δύο τύπους.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, τα συστήματα που βασίζονται στο νερό λειτουργούν πιο αποδοτικά με μια αντλία θερμότητας λόγω των πιο χαμηλών θερμοκρασιών νερού που απαιτούνται.

Τα συστήματα που βασίζονται στο ηλεκτρικό ρεύμα, ωστόσο, λειτουργούν ανεξάρτητα από εξωτερικές πηγές θερμότητας και συνήθως η λειτουργία τους κοστίζει δύο ή τρεις φορές περισσότερο από ένα σύστημα με βάση το νερό με λειτουργία αντλίας θερμότητας της Daikin.

Αυτό σημαίνει ότι τα λειτουργικά σου έξοδα θα είναι σημαντικά πιο υψηλά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου θέρμανσης.

Τα κορυφαία οφέλη της υποδαπέδιας θέρμανσης

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι επιλέγουν την υποδαπέδια θέρμανση ως τον τέλειο συνεργάτη για την αντλία θερμότητας, με πολλά οφέλη στον τρόπο ζωής και οικονομικά οφέλη.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Ελάχιστη συντήρηση, που απαιτεί μόνο περιστασιακές επιθεωρήσεις της πολλαπλής υποδαπέδιας θέρμανσης και ετήσιους ελέγχους στην αντλία θερμότητας
  • Αθόρυβη λειτουργία – το σύστημα είναι σχεδόν αθόρυβο χωρίς τον βόμβο των ανεμιστήρων ή τον χτύπο των θερμαντικών σωμάτων
  • Ενσωματώνεται άψογα σε έξυπνα οικιακά συστήματα για απομακρυσμένο έλεγχο και προγραμματισμό για την βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας
  • Συμβατότητα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ηλιακά πάνελ για ταράτσα για περαιτέρω ενίσχυση της απόδοσης και μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα
  • Εξασφάλιση του σπιτιού με μακρόπνοη προοπτική έναντι των ασταθών τιμών ενέργειας με παροχή προβλέψιμου, χαμηλότερου κόστους λειτουργίας

Η εγκατάσταση υποδαπέδιας θέρμανσης εν συντομία

Με πολύ απλά λόγια, η εγκατάσταση υποδαπέδιας θέρμανσης περιγράφεται στα παρακάτω πέντε βασικά βήματα:

  • Βήμα 1: Προετοιμασία του υποδαπέδου για την προσθήκη μόνωσης υψηλής απόδοσης
  • Βήμα 2: Διάταξη του δικτύου σωλήνων σε προσεκτικά υπολογισμένους βρόχους πάνω από τη μόνωση για τη διασφάλιση ομοιόμορφης κατανομής θέρμανσης
  • Βήμα 3: Οι σωλήνες στερεώνονται με ασφάλεια στο δάπεδο πριν επικαλυφθεί το άνω μέρος με τη στρώση επιχρίσματος
  • Βήμα 4: Μόλις σκληρύνει το επίχρισμα, συνδέεται η αντλία θερμότητας και το σύστημα γεμίζει με νερό και ελέγχεται για την πίεση
  • Βήμα 5: Ειδικοί εγκαταστάτες πραγματοποιούν βαθμονόμηση των τιμών ροής και των θερμοστατών για την επίτευξη των σωστών επιπέδων άνεσης σε κάθε ζώνη/τομέα.

Όλη η διαδικασία μπορεί να διαρκεί τρεις έως επτά ημέρες για ένα τυπικό σπίτι, ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα.

Η υποδαπέδια θέρμανση ταιριάζει καλύτερα σε καινούργια κτίρια ή σε αναβαθμισμένες ιδιοκτησίες;

Επειδή η υποδαπέδια θέρμανση περιλαμβάνει την προσθήκη μόνωσης, σωλήνων και επιχρίσματος, ενδέχεται να αυξηθεί το ύψος του δαπέδου.

Σε μια νέα κατασκευή, αυτό συνυπολογίζεται εύκολα στη φάση σχεδιασμού. Ενώ αυτό μπορεί να αποδειχθεί μεγαλύτερη πρόκληση σε μια υφιστάμενη ιδιοκτησία, διατίθενται συστήματα πάνελ υποδαπέδιας θέρμανσης χαμηλού προφίλ στην αγορά τα οποία προσθέτουν μόνο 15-20 mm επιπλέον ύψος στο δάπεδο.

Ρωτήστε τον εγκαταστάτη της Daikin σχετικά με συστήματα αναβάθμισης χαμηλού προφίλ εάν σκέφτεστε να εκσυγχρονίσετε μια υφιστάμενη ιδιοκτησία.

Η ενεργειακή αποδοτικότητα μιας αντλίας θερμότητας Daikin

Όπως αναφέραμε, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες νερού, που απαιτούνται για την υποδαπέδια θέρμανση, αυξάνουν σημαντικά την απόδοση μιας αντλίας θερμότητας και συχνά επιφέρουν μειωμένα λειτουργικά κόστη 20-30% σε σύγκριση με τα συστήματα υψηλής θερμοκρασίας.

Οι ίδιες οι αντλίες θερμότητας της Daikin είναι εξαιρετικά αποδοτικές. Οι τιμές Συντελεστή Εποχιακής Απόδοσης (SCOP) των αντλιών θερμότητας της Daikin συνήθως υπερβαίνουν το 4,5. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μονάδα ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται, παράγεται τέσσερις φορές περισσότερη ποσότητα θερμότητας και παραπάνω.

Η διαδικασία αντιστρέφεται για ενεργειακά αποδοτική ψύξη το καλοκαίρι.

Πώς βοηθάνε τα έξυπνα χειριστήρια στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας;

Η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας και υποδαπέδιας θέρμανσης είναι το πρώτο βήμα. Εάν θέλεις πραγματικά να μεγιστοποιήσεις την απόδοση και να επωφεληθείς στο μέγιστο από την επένδυση, ο αποτελεσματικός έλεγχος είναι το κλειδί.

Αυτό σημαίνει απλή προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες της οικογένειάς σου και αυτόματη ρύθμιση στις καιρικές συνθήκες και τις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος.

Αυτό μπορείς να το κάνεις εύκολα με την εφαρμογή Daikin Onecta, η οποία ενσωματώνεται τέλεια στα σύγχρονα συστήματα υποδαπέδιας θέρμανσης.

Χρησιμοποιώντας την Onecta μπορείς:

  • Να λαμβάνεις ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας για κάθε δωμάτιο ή ζώνη
  • Να θερμαίνεις μόνο δωμάτια που χρησιμοποιείς, όταν τα χρησιμοποιείς
  • Να παρακολουθείς την κατανάλωση ενέργειας σε πραγματικό χρόνο
  • Να επωφελείσαι από αλγόριθμους που μαθαίνουν τις ρουτίνες του νοικοκυριού σου
  • Να βελτιστοποιείς την απόδοση για τις καιρικές συνθήκες και τα μοτίβα παρουσίας

Γιατί είναι τόσο σημαντική η μόνωση του σπιτιού για την υποδαπέδια θέρμανση;

Η μόνωση είναι άλλο ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ εάν θέλεις να βελτιώσεις την ενεργειακή αποδοτικότητα του σπιτιού συνολικά.

Εξασφαλίζοντας ότι το σπίτι είναι σωστά μονωμένο από άκρη σ’ άκρη, μεγιστοποιείται η απόδοση της αντλίας θερμότητας και της υποδαπέδιας θέρμανσης.

Εδώ περιλαμβάνονται τα υψηλά επίπεδα μόνωσης σε τοίχους, παράθυρα και στέγες και ο έλεγχος της αεροστεγανότητας για την πρόληψη της διαφυγής θερμού ή ψυχρού αέρα.

Η προσθήκη μόνωσης, η αναβάθμιση των παραθύρων και των θυρών και η σφράγιση κενών κάνει το σπίτι πιο άνετο αλλά και επιφέρει μείωση της απώλειας ενέργειας και αυξάνει την εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ενέργειας.

Πόσο κοστίζει η αντλία θερμότητας και η υποδαπέδια θέρμανση;

Εάν σκέφτεσαι να αγοράσεις μια αντλία θερμότητας και υποδαπέδια θέρμανση για το σπίτι σου, ένα από τα βασικά στοιχεία που θα μελετήσεις θα είναι ενδεχομένως το κόστος.

Το κόστος μιας αντλίας θερμότητας και υποδαπέδιας θέρμανσης εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες, το κόστος της μόνωσης και το κόστος της λειτουργίας του συστήματος μακροπρόθεσμα.

  • Κόστη εγκατάστασης: Η εγκατάσταση συνδυασμού αντλίας θερμότητας και συστήματος υποδαπέδιας θέρμανσης κοστίζει συνήθως € 12.000–€ 18.000 για ένα μέσο σπίτι τριών υπνοδωματίων, ανάλογα με τις μεμονωμένες περιστάσεις όπως είναι το είδος της αντλίας θερμότητας, οι διαστάσεις του δαπέδου και η κατάσταση της ιδιοκτησίας.
  • Επιδοτήσεις για τις αντλίες θερμότητας: Σε πολλές χώρες προσφέρονται τώρα επιχορηγήσεις για αντλίες θερμότητας οι οποίες βοηθάνε στην αντιστάθμιση του αρχικού κόστους, επομένως σίγουρα αξίζει ένας έλεγχος των διαθέσιμων επιχορηγήσεων για αντλίες θερμότητας στην κάθε περιοχή.
  • Λειτουργικά κόστη: Αυτά είναι σημαντικά πιο χαμηλά από τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα και ανταγωνιστικά σε σύγκριση με τους λέβητες αερίου, ειδικά όταν υπάρχει διακύμανση στις τιμές αερίου. Τα λειτουργικά κόστη μπορούν να μειωθούν και άλλο αξιοποιώντας τις ειδικές χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος ή προσθέτοντας φωτοβολταϊκά πάνελ, για τα οποία θα μιλήσουμε στο επόμενο απόσπασμα.
  • Απαιτήσεις συντήρησης: Η υποδαπέδια θέρμανση έχει λίγα κινούμενα εξαρτήματα και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα πέραν των περιστασιακών επιθεωρήσεων της πολλαπλής. Οι αντλίες θερμότητας υπόκεινται σε ένα ετήσιο σέρβις για τον έλεγχο της στάθμης ψυκτικού, των φίλτρων και της απόδοσης συστήματος. Ο τοπικός εγκαταστάτης της Daikin μπορεί να αναλάβει το σέρβις για σένα.
  • Μακροζωία: Με τη σωστή φροντίδα οι σωλήνες της υποδαπέδιας θέρμανσης έχουν διάρκεια ζωής πάνω από 50 χρόνια, ενώ οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας έχουν συνήθη διάρκεια ζωής 15 έως 20 χρόνια προτού χρειαστεί μια μεγάλη αντικατάσταση. Για το λόγο αυτό αξίζει μια αξιολόγηση της καλής σχέσης ποιότητας-τιμής μακροπρόθεσμα έναντι της αρχικής σου επένδυσης στο σύστημα θέρμανσης ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.

Περιβαλλοντικά οφέλη μιας αντλίας θερμότητας με υποδαπέδια θέρμανση

Μπορείς να μειώσεις τις εκπομπές του νοικοκυριού έως και 70% σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα εάν στραφείς σε μια αντλία θερμότητας με υποδαπέδια θέρμανση, αναλόγως της μίξης ηλεκτρικού ρεύματος.

Έτσι υποστηρίζονται οι στόχοι μηδενικών εκπομπών της ΕΕ και τα κτίρια στην επίτευξη υψηλότερων συντελεστών ενεργειακής αποδοτικότητας.

Πώς λειτουργεί η υποδαπέδια θέρμανση με ηλιακά πάνελ και συσσωρευτή;

Οι αντλίες θερμότητας με υποδαπέδια θέρμανση συνδυάζονται άψογα με τα ηλιακά πάνελ. Η προσθήκη συσσωρευτή στον συνδυασμό θα σε βοηθήσει να γίνεις κυρίως ανεξάρτητος ενεργειακά με την θέρμανση και την ψύξη να δημιουργούνται σε μεγάλο βαθμό από ενέργεια αυτοπαραγωγής.

Τα ηλιακά πάνελ τροφοδοτούν την αντλία θερμότητας απευθείας κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η πλεονάζουσα ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί στην μπαταρία που θα χρησιμοποιηθεί το βράδυ ή κατά την υψηλότερη χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι μειώνεται η εξάρτηση από το δίκτυο, ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις των διακυμάνσεων κόστους ενέργειας και οι λογαριασμοί ενέργειας είναι σχεδόν μηδενικοί το καλοκαίρι.

Μπορεί μια αντλία θερμότητας με υποδαπέδια θέρμανση να αυξήσει την αξία του σπιτιού μου;

Η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας και υποδαπέδιας θέρμανσης μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αύξηση της αξίας της ιδιοκτησίας σου.

Σπίτια με συστήματα θέρμανσης χαμηλών εκπομπών άνθρακα ελκύουν τους αγοραστές που αναζητούν μειωμένους λογαριασμούς, υψηλότερους συντελεστές ενεργειακής αποδοτικότητας, μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ένα σπίτι εξασφαλισμένο για το μέλλον αναφορικά με τις ρυθμιστικές αλλαγές. Ουσιαστικά μια επισκόπηση του 2025 από 68 Ευρωπαϊκές μελέτες δείχνει ότι μια βελτίωση ενός επιπέδου στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (EPC) επιφέρει κατά κανόνα μια αύξηση 1 έως 3 % στην τιμή πώλησης. Μπορείς να διαβάσεις περισσότερα σχετικά με το πώς μια αντλία θερμότητας αυξάνει την αξία της ιδιοκτησίας σου στον οδηγό μας.

Μελέτη περίπτωσης: Ένα σύγχρονο σπίτι όπου χρησιμοποιείται μια αντλία θερμότητας και υποδαπέδια θέρμανση

Για να παραθέσουμε ένα πραγματικό παράδειγμα της επίδρασης μιας αντλίας θερμότητας με υποδαπέδια θέρμανση, μια αντλία θερμότητας Daikin Altherma 3 πηγής αέρα εγκαταστάθηκε σε μια νεόκτιστη οικία 200 m² στην Ολλανδία, μαζί με ένα υδρονικό σύστημα υποδαπέδιας θέρμανσης.

Η εποχιακή παρακολούθηση έδειξε ένα κόστος θέρμανσης μόνο € 400 το χρόνο, με επιπλέον μόνο € 40 για την ψύξη το καλοκαίρι.

Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού αγάπησαν ιδιαίτερα την σταθερότητα άνεσης, την απουσία ρευμάτων και την βελτιωμένη ποιότητα αέρα.

Αντλία θερμότητας με ενδοδαπέδια θέρμανση, συχνές ερωτήσεις

Μέχρι στιγμής καλύψαμε πολλά θέματα σε αυτό το άρθρο. Ωστόσο ακολουθεί μια συγκέντρωση απαντήσεων σε ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που λαμβάνουμε σχετικά με τις αντλίες θερμότητας με υποδαπέδια θέρμανση.

  • Είναι μια αντλία θερμότητας με υποδαπέδια θέρμανση επαρκής για τη θέρμανση ολόκληρου του σπιτιού μου;
    Ναι, στις περισσότερες καλά μονωμένες ιδιοκτησίες είναι επαρκής ώστε να παρέχει άνεση θέρμανσης και ψύξης όλο το χρόνο.
  • Πόσος χρόνος χρειάζεται για να εγκατασταθεί μια υποδαπέδια θέρμανση με αντλία θερμότητας;
    Σε μια μέση οικία η εγκατάσταση διαρκεί από τρεις έως επτά ημέρες.
  • Είναι δυνατή ψύξη του σπιτιού μου το καλοκαίρι με υποδαπέδια θέρμανση;
    Ναι, οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας είναι αναστρέψιμες, ψύχουν αλλά και θερμαίνουν.
  • Τι γίνεται εάν το σπίτι μου δεν είναι καλά μονωμένο;
    Οι αναβαθμίσεις μόνωσης συνιστώνται ώστε να παρέχεται η καλύτερη δυνατή απόδοση από την αντλία θερμότητας και το σύστημα υπδαπέδιας θέρμανσης.

Πώς επιλέγω το σωστό σύστημα θέρμανσης για το σπίτι μου;

Ενώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες, τελικά το σωστό σύστημα για σένα εξαρτάται από το σπίτι, τον τρόπο ζωής και την τοποθεσία σου.

Δεν χρειάζεται όμως να το περάσεις όλο αυτό μόνος. Οι πιστοποιημένοι μας εγκαταστάτες της Daikin προσφέρουν εξατομικευμένες συμβουλές ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα έχεις ένα σύστημα σχεδιασμένο ειδικά για σένα, που παρέχει μέγιστη άνεση και απόδοση.

Επισκέψου τονΣύμβουλο οικιακών λύσεων για να βρεις την καλύτερη λύση HVAC για το σπίτι σου.

Τελικές σκέψεις: Άνεση, απόδοση και βιωσιμότητα σε ένα σύστημα

Η υποδαπέδια θέρμανση επιτρέπει σε μια αντλία θερμότητας να διατηρεί άνετες θερμοκρασίες στους εσωτερικούς χώρους με τη χρήση πολύ πιο χαμηλών θερμοκρασιών νερού σε σχέση με τα παραδοσιακά θερμαντικά σώματα. Η λειτουργία σε αυτές τις χαμηλότερες θερμοκρασίες βοηθάει την αντλία θερμότητας να λειτουργεί πιο αποδοτικά. Το αποτέλεσμα είναι ένα διαχρονικό σύστημα που θερμαίνει και ψύχει το σπίτι του με ελάχιστη σπατάλη ενέργειας. Είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους συνδυασμού άνεσης, βιωσιμότητας και μακροχρόνιας εξοικονόμησης.

Βασικά συμπεράσματα

  • Η υποδαπέδια θέρμανση επιτρέπει σε μια αντλία θερμότητας να λειτουργεί με βέλτιστη απόδοση, χάρη στις χαμηλές θερμοκρασίες νερού (25-35°C).
  • Το σύστημα παρέχει σταθερή άνεση χωρίς ρεύματα και βοηθάει τόσο στη θέρμανση όσο και στην ψύξη.
  • Η ζεύξη μιας αντλίας θερμότητας με υποδαπέδια θέρμανση μπορεί να μειώσει τα κόστη λειτουργίας κατά 20-30%.
  • Λόγω του συνδυασμού με υποδαπέδια θέρμανση έχεις ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας, πιο σταθερές θερμοκρασίες και ένα πιο αθόρυβο σύστημα θέρμανσης.
  • Ο συνδυασμός μειώνει την επίδραση των αερίων του θερμοκηπίου κατά τη λειτουργία με καθαρό ηλεκτρικό ρεύμα και υποστηρίζει τους στόχους της ΕΕ για καθαρές μηδενικές εκπομπές.

Εξερεύνησε αντλίες θερμότητας της Daikin συμβατές με υποδαπέδια θέρμανση

Εάν αναζητάς μια αντλία θερμότητας για να την συνδέσεις με το σύστημα υποδαπέδιας θέρμανσης που έχεις, μπορούμε να βοηθήσουμε.

Διαθέτουμε μια ευρεία γκάμα λύσεων αντλιών θερμότητας, συμβατές με υποδαπέδια θέρμανση, για την αναβάθμιση της άνεσης του σπιτιού σου και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Μπορείς να ξεκινήσεις σήμερα χρησιμοποιώντας τον online Σύμβολο οικιακών λύσεων για να βρεις την καλύτερη λύση HVAC για το σπίτι σου ή να κλείσεις μια συζήτηση για παροχή συμβουλών με έναν πιστοποιημένο εγκαταστάτη.