Καθαριστές αέρα για αλλεργίες από γάτες: μείωσε την πιτυρίδα στο σπίτι
Αλλεργίες από γάτες: ανακούφιση χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψεις τον τριχωτό σου φίλο
Εάν υποφέρεις από αλλεργία στις γάτες, διάβασε παρακάτω για να ανακαλύψεις με ποιο οι καθαριστές αέρα μπορούν να μειώσουν την πιτυρίδα των κατοικίδιων, τις τρίχες και τα αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα στο σπίτι. Μάθε περισσότερα για τους τύπους καθαριστών που σου ταιριάζουν καλύτερα και πώς διατηρείται η βέλτιστη ποιότητα αέρα.
Η ζωή με γάτες και αλλεργίες
Για εκατομμύρια λάτρεις των γατών σε όλο τον κόσμο η χαρά της συντροφιάς των αιλουροειδών έχει κάποιο κόστος: παροξυσμικό φτέρνισμα, δακρύρροια και αδιάκοπη συμφόρηση. Οι αλλεργίες από τις γάτες είναι από τις πιο κοινές αλλεργίες κατοικίδιων σε όλο τον κόσμο, που επηρεάζει το 10-20% του πληθυσμού. Αυτές οι αλλεργικές αντιδράσεις συνήθως πυροδοτούνται από πρωτεΐνες που υπάρχουν στο σάλιο της γάτας, στην πιτυρίδα (νεκρές φολίδες του δέρματος) και στα ούρα, παρά από την ίδια τη γούνα όπως εικάζεται συχνά. Όταν οι γάτες καθαρίζονται αυτές οι πρωτεΐνες μεταφέρονται στη γούνα και το δέρμα τους και μόλις στεγνώσουν γίνονται αερόφερτες και είναι εύκολη εισπνοή τους.
Καθώς περισσότερα νοικοκυριά υιοθετούν κατοικίδια εσωτερικού χώρου, η διαχείριση της ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου αποκτά μεγάλη σημασία για την υγεία και την άνεση. Είναι σε αυτό το σημείο που οι καθαριστές αέρα μπαίνουν στο παιχνίδι, όπως τα προηγμένα μοντέλα της Daikin για τα οποία υπάρχει ο ισχυρισμός ότι μειώνουν τα αλλεργιογόνα στον αέρα έως και 99,97%, έτσι ώστε καθημερινά τα ευαίσθητα άτομα να μπορούν να αναπνέουν πιο καλά.
Τι είναι ένας καθαριστής αέρα;
Οι καθαριστές αέρα αντλούν τον μολυσμένο εσωτερικό αέρα, τον περνάνε μέσα από συστήματα φιλτραρίσματος και αποδεσμεύουν τον καθαρισμένο αέρα πάλι μέσα στο χώρ. Αυτή η διαδικασία βοηθάει στη μείωση της συγκέντρωσης των αερόφερτων ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των αλλεργιογόνων όπως η πιτυρίδα κατοικίδιων και οι τρίχες, μέσω συνεχούς κυκλοφορίας του αέρα. Ένας καθαριστής αέρα υψηλής ποιότητας μπορεί να ανταλλάσσει τον αέρα σε ένα δωμάτιο μεσαίου μεγέθους έως και πέντε φορές ανά ώρα, διασφαλίζοντας μια σταθερή συγκέντρωση σωματιδίων.
Υπάρχουν πολλοί τύποι τεχνολογιών φιλτραρίσματος, ωστόσο τα φίλτρα HEPA (High Efficiency Particulate Air) are είναι ευρέως αναγνωρισμένα ως το χρυσό πρότυπο. Τα πιστοποιημένα ηλεκτροστατικά φίλτρα HEPA όπως αυτά που χρησιμοποιούνται από την Daikin, παγιδεύουν το 99.97% σωματιδίων έως και 0,3 micron, συμπεριλαμβανομένης της γύρης, ακάρεων και φυσικά αλλεργιογόνων κατοικίδιων.
Πώς ξέρεις ότι πρόκειται για αλλεργία από γάτα;
Οι αλλεργίες από τις γάτες προκαλούνται πρωτίστως από την Fel d 1, μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στο σάλιο, το δέρμα και τους σμηγματογόνους αδένες της γάτας. Αυτό το μικροσκοπικό αλλεργιογόνο δεσμεύεται στις τρίχες του κατοικίδιου και στα σωματίδια του δέρματος τα οποία στη συνέχεια αποβάλλονται φυσικά στο περιβάλλον. Στους πάσχοντες από αλλεργία μπορεί να πυροδοτήσει:
- φτέρνισμα
- φαγούρα στο δέρμα
- μάτια που τρέχουν
- καταρροή
- συριγμό
Σε αντίθεση με τις εποχιακές αλλεργίες όπως από τη γύρη, τα αλλεργιογόνα από τις γάτες είναι επίμονα: κολλάνε σε μαλακά έπιπλα, μοκέτες και ρούχα και παραμένουν αερόφερτα για πολλές ώρες. Η πιτυρίδα, οι μικροσκοπικές φολίδες νεκρού δέρματος, είναι ο πιο συνήθης ένοχος, ωστόσο το σάλιο και τα ούρα επίσης παίζουν βασικό ρόλο, ειδικά κατά τη διάρκεια της περιποίησης και της χρήσης της άμμου.
Είναι σημαντικό να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ «αλλεργιών από τις γάτες» και γενικών «αλλεργιών από κατοικίδια». Ενώ τα σκυλιά μπορούν να πυροδοτήσουν παρόμοια συμπτώματα, οι πρωτεΐνες στις γάτες είναι σημαντικά πιο ισχυρές και μικρότερες σε μέγεθος, έτσι ώστε να παραμένουν στον αέρα για περισσότερο χρόνο και να διεισδύουν πιο βαθιά στο αναπνευστικό. Τα αλλεργιογόνα των γατών μπορούν να παραμείνουν σε ένα σπίτι για μήνες αφότου απομακρυνθεί η γάτα και αυτό δείχνει πόσο βαθιά διεισδύουν.
Λίστα ελέγχου αγοράς καθαριστών αέρα
1. Επιλογή ενός πιστοποιημένου ηλεκτροστατικού φίλτρου HEPA
Κατά την επιλογή ενός καθαριστή αέρα για την καταπολέμηση των αλλεργιών από τις γάτες, ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες είναι εάν η συσκευή χρησιμοποιεί ένα ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA, όχι απλά «τύπου HEPA» ή φίλτρο «παρόμοιο με HEPA». Ένα ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA συλλέγει τουλάχιστον το 99,97% σωματιδίων έως και 0,3 micron, συμπεριλαμβανομένων των αλλεργιογόνων όπως πιτυρίδα γατών και λεπτών τριχών ενώ τα φίλτρα παρόμοια με HEPA συχνά δεν διαθέτουν πιστοποίηση και δεν πιάνουν τα λεπτά σωματίδια και είναι συνεπώς αναξιόπιστα για τους πάσχοντες από αλλεργία.
2. Έλεγχος της αποτελεσματικότητας και της διάρκειας ζωής του φίλτρου
Η μακροβιότητα των ηλεκτροστατικών φίλτρων HEPA αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην τεχνολογία καθαρισμού του αέρα. Τα παραδοσιακά φίλτρα HEPA χάνουν απόδοση καθώς μπλοκάρουν από σωματίδια και χρειάζεται συχνά αντικατάστασή τους. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά φίλτρα HEPA που παγιδεύουν τη σκόνη με ένα πυκνό πλέγμα και χάνουν απόδοση διότι προκαλείται έμφραξη, τα ηλεκτροστατικά φίλτρα HEPA της Daikin χρησιμοποιούν φορτισμένες ίνες που τραβάνε τη σκόνη σαν μαγνήτης. Επειδή το πλέγμα δεν είναι πολύ σφιχτό ο αέρας ρέει εύκολα διατηρώντας το φίλτρο ελεύθερο, κάνοντας τη συσκευή πιο αθόρυβη και βοηθώντας την να παραμένει αποτελεσματική για περισσότερο χρονικό διάστημα. Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν τις συσκευές που χρησιμοποιούν ηλεκτροστατικά φίλτρα HEPA τις καλύτερες για εξάλειψη της σκόνης και έλεγχο των αλλεργιογόνων.
3. Διασφάλιση ότι η τιμή CADR αντιστοιχεί στη διάσταση του χώρου σου
Ένα άλλο βασικό σύστημα μέτρησης είναι το Clean Air Delivery Rate (CADR), που μετράει πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά μπορεί ένας καθαριστής αέρα να φιλτράρει συγκεκριμένους ρύπους όπως σκόνη, καπνό και γύρη. Για την πιτυρίδα κατοικίδιων, αναζήτησε CADR τουλάχιστον 150 για μικρά δωμάτια και 200+ για μεγαλύτερους χώρους. Επίσης είναι σημαντικό να αντιστοιχίζεται το προτεινόμενο μέγεθος δωματίου του καθαριστή με την προοριζόμενη τοποθεσία. Χρησιμοποιώντας έναν καθαριστή μικρότερης ισχύος σε μεγάλο χώρο μειώνεται εξαιρετικά η αποτελεσματικότητα. Η CADR της σειράς της Daikin καθαριστών αέρα επιτυγχάνει 480m³/h, ισχύς αρκετή για τον καθαρισμό του αέρα ακόμα και σε μεγαλύτερα καθιστικά.
4. Αναζήτησε για φιλτράρισμα πολλών σταδίων
Ένας καλός καθαριστής αέρα για αλλεργίες από γάτες πρέπει να περιλαμβάνει:
- Προ-φίλτρο – παγιδεύει τρίχες και μεγαλύτερα σωματίδια
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα – ουδετεροποιεί οσμές (π.χ. κουτιά άμμου)
- Φίλτρο HEPA – συλλέγει μικροσκοπικά αλλεργιογόνα όπως πιτυρίδα
Δες επίσης την συντήρηση φίλτρου:
- Ορισμένα φίλτρα απαιτούν αντικατάσταση κάθε 6–12 μήνες
- Τα φίλτρα μακράς διάρκειας ή τα πλενόμενα φίλτρα μειώνουν την συνεχιζόμενη συντήρηση
- Τα ηλεκτροστατικά φίλτρα HEPA της Daikin διαρκούν έως και 10 χρόνια
Το φιλτράρισμα πολλών σταδίων παίζει ρόλο διότι το φιλτράρισμα στρώσεων βελτιώνει την απομάκρυνση αλλεργιογόνων και τον έλεγχο των οσμών.
Μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων του δικού σου καθαριστή αέρα
- Για νοικοκυριά με γάτες, είναι καίριας σημασίας η τοποθέτηση καθαριστών αέρα σε τομείς με υψηλή κυκλοφορία, χώρους όπου οι άνθρωποι και οι γάτες περνάνε τον περισσότερο χρόνο, όπως καθιστικά, υπνοδωμάτια και κοντά σε κουτιά άμμου. Τα κουτιά άμμου είναι πόλος έλξης για σκόνη και οσμές με βάση την αμμωνία για τα οποία τα φίλτρα ενεργού άνθρακα είναι ειδικά σχεδιασμένα για να τα εξουδετερώνουν.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, οι καθαριστές αέρα πρέπει να λειτουργούν συνεχώς, ειδικά κατά τις εποχές αιχμής των αλλεργιών ή εάν η γάτα βρίσκεται τον περισσότερο χρόνο μέσα. Τα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα είναι ενεργειακά αποδοτικά με κατανάλωση ρεύματος συγκρίσιμη με μια λυχνία.
- Αξίζει επίσης ο συνδυασμός του καθαριστή με μια ηλεκτρική σκούπα εξοπλισμένη με ένα φίλτρο HEPA. Ο καθαρισμός των δαπέδων, των μοκετών και των επίπλων με ταπετσαρία με ηλεκτρική σκούπα τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα βοηθάει στη μείωση της συσσώρευσης αλλεργιογόνων που οι καθαριστές ενδέχεται να χάσουν σε στατικά σημεία. Για μέγιστη κάλυψη συνδέεις πολλαπλές μικρότερες μονάδες σε όλο το σπίτι με στόχο τον έλεγχο των αλλεργιογόνων σε κάθε δωμάτιο.
- Τοποθέτησε τους καθαριστές μακριά από τοίχους και εμπόδια ώστε να επιτρέπεται βέλτιστη ροή αέρα και να αποφεύγονται γωνίες όπου είναι φτωχή η κυκλοφορία.
Γιατί το φίλτρο του καθαριστή αέρα χρειάζεται συντήρηση
Ακόμα και ο καλύτερος καθαριστής αέρα έχει μειωμένη απόδοση εάν τα φίλτρα του δεν συντηρούνται σωστά. Ένα μπλοκαρισμένο ή φθαρμένο φίλτρο δυσχεραίνει τη ροή αέρα, μειώνει την απόδοση καθαρισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις εκπέμπει δυσάρεστες οσμές ή αυξημένο θόρυβο.
Ενδεικτικά σημάδια ότι ένα φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί εί αι η οσμή σκόνης, η μειωμένη ροή αέρα ή η δυσκολία λειτουργίας της συσκευή και με περισσότερο θόρυβο από ότι συνήθως. Αγνόηση αυτών των προειδοποιήσεων μπορεί να μετατρέψει έναν βοηθητικό καθαριστή σε εξευγενισμένο ανεμιστήρα. Οι περισσότεροι ποιοτικοί καθαριστές συνοδεύονται από ενδείξεις ή ειδοποιήσεις εφαρμογής για την αντικατάσταση του φίλτρου.
Τα φίλτρα της Daikin διαρκούν έως και 10 χρόνια και είναι έτσι μια οικονομική επιλογή. Άλλα φίλτρα χρειάζονται έλεγχο/αλλαγή κάθε 6-12 μήνες, αναλόγως του μοντέλου. Τα ενεργά φίλτρα άνθρακα, που χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση των οσμών, απαιτούν πολλές φορές πιο συχνή αντικατάσταση, κάθε 3 έως 6 μήνες, ειδικά σε σπίτια με πολλά κατοικίδια. Ένας τακτικός καθαρισμός ή αντικατάσταση των προ-φίλτρων (που παγιδεύουν μεγάλα σωματίδια όπως τρίχες κατοικίδιων) βοηθάει στην παράταση της ζωής του κύριου φίλτρου HEPA.
Για την διασφάλιση της απόδοσης και της ασφάλειας, είναι σημαντικό να προμηθεύεσαι αυθεντικά φίλτρα αντικατάστασης απευθείας από τον κατασκευαστή ή από πιστοποιημένα καταστήματα λιανικής. Οι χρήστες πρέπει επίσης να βεβαιώνονται ότι τα ανοίγματα εισόδου αέρα παραμένουν ελεύθερα, καθώς η μπλοκαρισμένη ροή αέρα μπορεί να υπερφορτώσει το μοτέρ και να μειώσει την συνολική αποτελεσματικότητα. Μια μικρή ρουτίνα συντήρησης, καθαρισμός, έλεγχος των ανοιγμάτων και έγκαιρη αντικατάσταση των φίλτρων, βοηθάει ώστε η συσκευή σου να παρέχει σταθερά αποτελέσματα όλο το χρόνο.
Μπορούν οι καθαριστές αέρα από μόνοι τους να εξαλείψουν την αλλεργία στις γάτες;
Οι αλλεργίες είναι περίπλοκες αντιδράσεις του ανοσοποιητικού, και ενώ οι καθαριστές αέρα μπορούν να μειώσουν σημαντικά την παρουσία πιτυρίδας, τριχών και αλλεργιών όπως της Fel d 1 στον αέρα, δεν μπορούν να εξαλείψουν αλλεργιογόνα τα οποία έχουν ήδη ενσωματωθεί σε υφάσματα, έπιπλα ή στην ίδια τη γάτα. Κλινικές μελέτες αποδεικνύουν ότι ακόμα και με σταθερό φιλτράρισμα, ορισμένα σωματίδια αλλεργιογόνων παραμένουν στα εσωτερικά περιβάλλοντα, ειδικά σε μαλακά υλικά και στα χέρια μετά το χάιδεμα.
Εδώ είναι που η ιατρική υποστήριξη παίζει έναν βασικό ρόλο. Οι πάσχοντες από αλλεργία ενδέχεται να χρειάζονται μη συνταγογραφούμενη ή συνταγογραφούμενη αγωγή όπως αντι-ισταμινικά, κορτικοστεροειδή ρινικά σπρέι ή ανοσοθεραπεία αλλεργίας (αλλεργικά εμβόλια) για την διαχείριση των συμπτωμάτων. Αυτές οι προσεγγίσεις λειτουργούν παράλληλα με τις μεθόδους ελέγχου του περιβάλλοντος όπως είναι ο καθαρισμός του αέρα και ο λεπτομερής καθαρισμός του σπιτιού. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με μια στρατηγική στρώσεων: χρήση καθαριστών αέρα για τον καθαρισμό του αέρα, καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα και καθαρισμός των επιφανειών για τη διαχείριση των υπολειμμάτων και ιατρικές θεραπείες για την σταθεροποίηση της αντίδρασης του ανοσοποιητικού.
Ηλεκτρικές σκούπες και φροντίδα των επιφανειών
Ενώ οι καθαριστές αέρα αντιμετωπίζουν τα αερόφερτα σωματίδια, τα αλλεργιογόνα δεν αιωρούνται απλά, κατακάθονται. Οι υψηλής ποιότητας ηλεκτρικές σκούπες με φίλτρα HEPA παγιδεύουν τα μικροσκοπικά σωματίδια κατά τη διάρκεια του σκουπίσματος, εμποδίζοντας αλλεργιογόνα όπως η πιτυρίδα, το τρίχωμα και τα ακάρεα, να επαναπελευθερώνονται στον αέρα. Οι συνήθεις ηλεκτρικές σκούπες χωρίς φίλτρο HEPA μπορούν στην πραγματικότητα να επιδεινώσουν τα συμπτώματα αλλεργίας υποδαυλίζοντας παρά απομακρύνοντας τις ερεθιστικές ουσίες.
Ο συχνός καθαρισμός είναι σημαντικός. Οι μοκέτες, τα χαλιά, τα έπιπλα με ταπετσαρία και οι κουρτίνες ενεργούν σαν σφουγγάρια για τα αλλεργιογόνα. Οι ειδικοί συνιστούν καθαρισμό με σκούπα τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, ειδικά σε χώρους όπου η γάτα περνάει τον περισσότερό της χρόνο. Για την συσσώρευση των τριχών, οι ρομποτικές σκούπες μπορούν να βοηθήσουν στην διατήρηση της καθημερινής καθαριότητας, όχι όμως να αντικαθιστούν τις χειροκίνητες σκούπες με φίλτρο HEPA.
Μια ρουτίνα στην περιποίηση της γάτας επίσης βοηθάει στην μείωση της αποβολής τριχών και πιτυρίδας. Βούρτσισμα της γάτας αρκετές φορές την εβδομάδα μπορεί να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα αλλεργιογόνων στο σπίτι.
Κάποια προϊόντα καθαρισμού και αξεσουάρ είναι ειδικά διαμορφωμένα για σπίτια με κατοικίδια. Για παράδειγμα οι ηλεκτρικές σκούπες με ειδικές κεφαλές βούρτσας και ειδικά αξεσουάρ για κατοικίδια βοηθάνε στην εξαγωγή του ενσωματωμένου τριχώματος από καναπέδες και κλινοσκεπάσματα. Τα απορρυπαντικά με βάση ένζυμα μπορούν να εξουδετερώσουν τα αλλεργιογόνα πρωτεΐνης στα υπολείμματα σάλιου και ούρων και γίνονται έτσι μια έξυπνη προσθήκη στη ρουτίνα σου.
Υποδείξεις για ολιστικό έλεγχο των αλλεργιών
Η διαχείριση των αλλεργιών από τις γάτες δεν σταματάει στην τεχνολογία, είναι και ένα τρόπος ζωής.
Περιποίηση
Μια από τις πιο αποτελεσματικές αλλά συχνά αγνοημένες στρατηγικές είναι η τακτική περιποίηση της γάτας. Βουρτσίζοντας τη γάτα του αρκετές φορές την εβδομάδα μειώνεις εξαιρετικά την ποσότητα πιτυρίδας και τριχών επικαλυμμένων με σάλιο που αποβάλλουν στο περιβάλλον. Ορισμένοι κτηνίατροι συνιστούν ακόμα και μπάνιο περιστασιακά με σαμπουάν που μειώνουν τα αλλεργιογόνα, παρότι δεν είναι ανεκτό από όλες τις γάτες, και πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με προϊόντα ασφαλή για το είδος.
Σπρέι υφασμάτων
Άλλο ένα χρήσιμο εργαλείο στον έλεγχο των αλλεργιών είναι η χρήση σπρέι που εξουδετερώνουν τα αλλεργιογόνα στα υφάσματα. Αυτά τα σπρέι λειτουργούν μετουσιώνοντας τη δομή της πρωτεΐνης των αλλεργιογόνων όπως είναι η Fel d 1, καθιστώντας τα ανενεργά. Η εφαρμογή τους σε κουρτίνες, ταπετσαρίες και χαλιά μια ή δύο φορές την εβδομάδα μπορεί να μειώσει την αντιδραστικότητα στα ευαίσθητα άτομα.
Ζώνες ελεύθερες από κατοικίδια
Η δημιουργία ζωνών ελεύθερων από κατοικίδια, ειδικά στο υπνοδωμάτιο, επίσης προσφέρει σημαντική ανακούφιση. Διατηρώντας τουλάχιστον έναν χώρο του σπιτιού ελεύθερο από πιτυρίδα, δίνει στο ανοσοποιητικό την ευκαιρία να ανακάμψει κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Υγρασία
Η διατήρηση βέλτιστων επιπέδων υγρασίας (περίπου 40–50%) βοηθάει στο να μην γίνουν τα αλλεργιογόνα αερόφερτα και περιορίζει τον πολλαπλασιασμό των ακάρεων, άλλη μια κοινή ερεθιστική ουσία. Για παράδειγμα το Daikin MCK70Z συνδυάζει έναν υγραντήρα και καθαριστή αέρα.
Κυκλοφορία αέρα
Η διασφάλιση της σωστής κυκλοφορίας αέρα, είτε μέσω ανοιχτών παραθύρων τις ηλιόλουστες ημέρες είτε με συστήματα ανεμιστήρα, μειώνει την συσσώρευση του στάσιμου, πλούσιου σε αλλεργιογόνα αέρα.
Συμπέρασμα: Απόλαυσε την γάτα σου αλλά και την άνεσή σου
Χάρη στην τεχνολογία και τις ολιστικές πρακτικές καθαρισμού, οι άνθρωποι δεν αποδέχονται πλέον τις αλλεργίες σαν μια αμετάβλητη κατάσταση.
Οι χρήστες των φίλτρων HEPA αναφέρουν αισθητές βελτιώσεις στα συμπτώματα αλλεργίας μέσα σε εβδομάδες, ειδικά όταν συνδυάζεται καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα και ρουτίνες περιποίησης. Η αποδεδειγμένη τεχνολογία όπως τα φίλτρα HEPA, τα συστήματα πολλών σταδίων και οι έξυπνοι αισθητήρες μειώνουν τα αλλεργιογόνα έως και 99.97%, υποστηρίζοντας την διαχείριση της αλλεργίας. Οι καθαριστές αέρα δεν είναι πλέον πολυτέλεια για τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων, είναι σημαντικό στοιχεί για την υγεία και μετατρέπουν ένα σπίτι σε ένα ασφαλές καταφύγιο ελεύθερης αναπνοής.
Με κατάλληλη ιατρική παρέμβαση και τα σωστά εργαλεία, καθαριστές αέρα, ηλεκτρικές σκούπες HEPA, σπρέι αλλεργιογόνων και υποστήριξη από κτηνίατρο, μπορείς να διατηρήσεις τις συντροφιές και την άνεση της γάτας σου και να παραμείνεις υγιής.
Βασικά συμπεράσματα
- Οι αλλεργίες από γάτες προκαλούνται κυρίως από αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα όπως το Fel d 1, όχι από τις ίδιες τις τρίχες της γάτας
- Οι πιστοποιημένοι καθαριστές αέρα HEPA μπορούν να απομακρύνουν το 99,97% των αερομεταφερόμενων αλλεργιογόνων από γάτες
- Το φιλτράρισμα πολλών σταδίων βελτιώνει τον έλεγχο των αλλεργιογόνων αλλά και των οσμών
- Τα καλύτερα αποτελέσματα προκύπτουν από τον συνδυασμό καθαρισμού του αέρα με ρουτίνες καθαρισμού και περιποίησης
- Η άνετη διαβίωση με γάτες είναι δυνατή, ακόμα και για τους πάσχοντες από αλλεργία
Είσαι έτοιμος/η για καθαρό αέρα στο σπίτι; Εξερεύνησε την σειρά μας καθαριστών αέρα που έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τα αλλεργιογόνα από τις γάτες και να διατηρούν την άνεσή σου.