Skip to main content

Πώς μπορούν οι καθαριστές αέρα της Daikin να σε βοηθήσουν να αναπνέεις υγιεινό αέρα όταν περνάς περισσότερο χρόνο μέσα

Γυναίκα κοιμάται ήσυχα σε άνετο κρεββάτι, ενώ κοντά της λειτουργεί ένας καθαριστής αέρα, διασφαλίζοντας καθαρό και ποιοτικό αέρα στο υπνοδωμάτιο τον χειμώνα

Κατά τη διάρκεια του έτους, περνάμε έως και το 90% του χρόνου μας σε εσωτερικούς χώρους και, όταν ο καιρός κρυώσει, ο πειρασμός να μείνουμε μέσα είναι ακόμα μεγαλύτερος. Τότε, όμως, πόρτες και παράθυρα είναι κλειστά, το τζάκι και η θέρμανση λειτουργούν και οι ρύποι εγκλωβίζονται σε ένα ξηρό περιβάλλον.

Αυτός ο μεγάλος αριθμός αιωρούμενων ρύπων, από βακτήρια και σπόρους μούχλας, μέχρι αλλεργιογόνα από τα κατοικίδιά μας, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στη μύτη και το λαιμό.

Οι καθαριστές αέρα δεν προορίζονται μόνο για το καλοκαίρι και την εποχή της γύρης. Ακολουθούν έξι τρόποι με τους οποίους μπορούν να κάνουν τη διαφορά και τον χειμώνα:

1. Αποτροπή κρυολογημάτων και γρίπης

Ο χειμώνας αποτελεί την εποχή κορύφωσης των περιστατικών κρυολογήματος και γρίπης, αλλά οι καθαριστές αέρα μπορούν να βοηθήσουν να μειωθεί ο κίνδυνος αυτών των ασθενειών χάρη στο φιλτράρισμα των ιών που υπάρχουν στον εσωτερικό αέρα. Οι καθαριστές αέρα της Daikin διαθέτουν ένα ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA που απομακρύνει αποτελεσματικά και μειώνει τα μικρού μεγέθους επιβλαβή σωματίδια. Οι μονάδες MC55W και MCK55W της Daikin μπορούν να αφαιρέσουν πάνω από το 99,9% των ιών του αναπνευστικού, όπως έχει καταδειχθεί από δοκιμές του υψηλού κύρους Ινστιτούτου Παστέρ της Λιλ.

2. Βελτίωσε την ποιότητα του ύπνου σου

Ο μολυσμένος εσωτερικός αέρας μπορεί να κάνει δύσκολη την αναπνοή, ειδικά αν έχεις άσθμα ή αλλεργίες. Ο καθαρός αέρας μπορεί να σε βοηθήσει να κοιμάσαι καλύτερα, ανακουφίζοντας από τον ενοχλητικό βήχα και την καταρροή που διαταράσσουν τη νύχτα σου.

Εκτός από τον καθαρισμό του αέρα, μια πρόσθετη λειτουργία ύγρανσης μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. Η μόνωση μπορεί να κάνει τον αέρα μας ξηρό κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα τον πόνο και την ξηρότητα στον λαιμό, ειδικά τον χειμώνα. Ένας καθαριστής αέρα με λειτουργία ύγρανσης προσθέτει υγρασία στον αέρα για να είναι λιγότερο πιθανό να βήχεις κατά τη νύχτα και πιο πιθανό να απολαύσεις ποιοτικό ύπνο.

3. Βελτίωσε το δέρμα σου με την ύγρανση του αέρα

Καθώς η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει και βασιζόμαστε στην ενεργοποίηση της θέρμανσης στο εσωτερικό, ο αέρας στα σπίτια μας μπορεί να γίνει ξηρός. Έρευνα του Healthline δείχνει ότι ο ξηρός αέρας μπορεί να προκαλέσει ξηρή και στεγνή επιδερμίδα και να επιδεινώσει τα συμπτώματα του εκζέματος.

Αν ο αέρας είναι πολύ ξηρός, μπορεί να επηρεάσει την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας. Μπορεί επίσης να αυξήσει την επαφή με αλλεργιογόνες ή ερεθιστικές ουσίες, συνεπώς το δέρμα σας μπορεί να τραυματίζεται εύκολα. Ο ξηρός αέρας μπορεί επίσης να επιδεινώσει ορισμένες δερματικές παθήσεις, όπως την ατοπική δερματίτιδα.

Τα μοντέλα MCK70Z και MCK55W της Daikin διαθέτουν μια επιπλέον λειτουργία ύγρανσης, η οποία προσθέτει υγρασία στον αέρα, έτσι ώστε όχι μόνο να αναπνέεις πιο καθαρό αέρα, αλλά να απολαμβάνεις και ένα υγιές επίπεδο υγρασίας*.

4. Αίσθηση άνεσης στον λαιμό

Δεν είναι μόνο το δέρμα σου που διψάει τον χειμώνα. Ο κρύος, ξηρός αέρας και η θέρμανση μπορεί να προκαλέσουν μια ξηρή αίσθηση στη μύτη και τον λαιμό, με αποτέλεσμα να προκληθεί ερεθισμός. Οι καθαριστές αέρα της Daikin με λειτουργία ύγρανσης μπορούν να ανακουφίσουν το γδάρσιμο στον λαιμό και να διευκολύνουν την αναπνοή.

5. Βοήθεια με τις αλλεργίες

Αν έχεις αλλεργίες, γνωρίζεις ότι ο στάσιμος και μολυσμένος χειμερινός αέρας μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα των αναπνευστικών παθήσεων. Οι καθαριστές αέρα μειώνουν τη συγκέντρωση αλλεργιογόνων ουσιών, κάνοντας τον αέρα πιο καθαρό, υγιεινό και λιγότερο πιθανό να προκαλέσει αλλεργίες ή κρίσεις άσθματος.

Οι μονάδες MC55W και MCK55W της εταιρείας μας έχουν λάβει την έγκριση του ιδρύματος British Allergy Foundation (BAF) όσον αφορά τις αλλεργίες, ενώ οι μονάδες MC30Y και MC55W έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών για τις Αλλεργίες (ECARF) ως φιλικές προς τους έχοντες αλλεργίες.​

6. Απάλλαξε το σπίτι σου από οσμές

Κατοικίδια, μαγείρεμα, καπνός: αυτές είναι μερικές μόνο από τις οσμές που διεισδύουν στο σπίτι σου. Όλοι οι καθαριστές αέρα της Daikin διαθέτουν ένα αποσμητικό φίλτρο που μπορεί να συλλαμβάνει και να εξουδετερώνει οσμές προερχόμενες από τις καθημερινές δραστηριότητες του νοικοκυριού, πράγμα που σημαίνει ότι ο αέρας θα μυρίζει φρεσκάδα και καθαριότητα.

Η επένδυση σε έναν καθαριστή αέρα τον χειμώνα μπορεί να κάνει το σπίτι σου πιο υγιές και πιο άνετο. Σκέψου ποιες είναι οι ανάγκες του νοικοκυριού σου και εάν αξίζει να εξετάσεις το ενδεχόμενο μιας μονάδας με ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA υψηλής απόδοσης ή μιας μονάδας με πρόσθετη λειτουργία ύγρανσης, όπως οι MCK70Z και MCK55W.

*Ο καθαριστής αέρα της Daikin δεν είναι ιατρική συσκευή και δεν προορίζεται για χρήση ως υποκατάστατο οποιασδήποτε ιατρικής ή φαρμακευτικής θεραπείας.