Skip to main content

Αν αναζητάς μια δροσερή λύση για μεγαλύτερη άνεση τους καλοκαιρινούς μήνες, τα κλιματιστικά μας, επίσης γνωστά ως αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα, είναι αυτό που ψάχνεις.

  • Η ενεργειακή απόδοση μειώνει λογαριασμούς και εκπομπές
  • Απόλαυσε άνεση στο σπίτι ανεξάρτητα με τον καιρό
  • Βελτίωσε την ποιότητα του εσωτερικού αέρα
  • Κομψός σχεδιασμός που ταιριάζει σε κάθε εσωτερικό χώρο

Ποια είναι τα οφέλη ενός κλιματιστικού ή μιας αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα;

Διπλή άνεση

Οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα μπορούν να παρέχουν ψύξη καθώς και θέρμανση. Απόλαυσε ένα δροσερό υπνοδωμάτιο το καλοκαίρι και ένα ζεστό σαλόνι τον χειμώνα.

Ψύξη και θέρμανση σε πολλά δωμάτια

Ένα "πολλαπλό" σύστημα αντλιών θέρμανσης αέρα-αέρα που σου δίνει τη δυνατότητα να συνδέσεις έως και πέντε εσωτερικές μονάδες σε μία εξωτερική μονάδα. Οι εσωτερικές μονάδες παρέχονται σε άπειρα μεγέθη και στυλ για να ταιριάζουν στις ανάγκες και τον σχεδιασμό του χώρου, διασφαλίζοντας αποδοτική θέρμανση και ψύξη σε όλο το σπίτι σου. Μπορείς επίσης να διαφοροποιείς τη θερμοκρασία σε κάθε δωμάτιο.

Εύκολο στη διαχείριση

Το σύστημα είναι απλό να χρησιμοποιηθεί όπου κι αν βρίσκεσαι, καθώς οι μονάδες ελέγχονται με ένα εύχρηστο τηλεχειριστήριο ή μέσω μιας εφαρμογής.

Οικονομικά αποδοτική και βιώσιμη λύση

Μειώνουν επίσης τους λογαριασμούς ενέργειας και την επίπτωση στο περιβάλλον καθώς είναι τόσο οικονομικά αποδοτικά όσο και βιώσιμα. Μόνο το 20% της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος προέρχεται από την ηλεκτρική ενέργεια. Το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από την κορυφαία πηγή ανανεώσιμης ενέργειας: τον αέρα. Επομένως, μπορείς να είσαι ήσυχος ότι η άνεσή σου δεν κοστίζει πολύ.

Σχεδιασμός για να ταιριάζει στο στυλ σου

Με μεγάλη γκάμα εσωτερικών μονάδων, τα μοντέλα της Daikin σχεδιάστηκαν για να ταιριάζουν με το στυλ σου και εναρμονίζονται με τον εσωτερικό σου χώρο χαρίζοντάς σου κορυφαία ευχαρίστηση σε όλο το σπίτι κάθε εποχή.

Πώς λειτουργεί ένα σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα;

Μια αντλία θερμότητας αέρα-αέρα αποτελείται από δύο μονάδες.

Η εσωτερική μονάδα

Η εσωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα είναι το τμήμα του συστήματος που βρίσκεται εντός της κατοικίας και παρέχει τον κλιματιζόμενο αέρα στον χώρο. Με μεγάλη γκάμα εσωτερικών μονάδων, τα μοντέλα της Daikin σχεδιάστηκαν για να ταιριάζουν με το στυλ σου και εναρμονίζονται με τον εσωτερικό σου χώρο χαρίζοντάς σου κορυφαία ευχαρίστηση σε όλο το σπίτι κάθε εποχή.

Η εξωτερική μονάδα

Η διαιρούμενη εξωτερική μονάδα είναι το τμήμα μιας αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα που περιλαμβάνει τον συμπιεστή, τον ελικοειδή ανεμιστήρα, την πλακέτα κυκλώματος και τον εναλλάκτη θερμότητας. Μπορεί να στερεωθεί σε κάποιον εξωτερικό τοίχο ή να τοποθετηθεί επάνω σε οροφή ή σε κήπο. Η εξωτερική μονάδα συμπιέζει το ψυκτικό μέσο το οποίο λαμβάνει ή εκπέμπει ψύξη ή θερμότητα στον χώρο προς ή από τη συνοδευτική της εσωτερική μονάδα.

Υπάρχουν τρεις τύποι εσωτερικών μονάδων αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα

Περισσότερες πληροφορίες

Ναι, και αν ανακαινίσεις το ακίνητό σου και στραφείς σε ανανεώσιμα κλιματιστικά, θα προσθέσεις αξία στο ανακαινισμένο σπίτι σου, στο περιβάλλον και στην τσέπη σου. Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να εγκατασταθούν σχεδόν σε κάθε σπίτι. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες παράμετροι που μπορεί να χρειαστεί να ληφθούν υπόψη, ιδίως όσον αφορά τη μόνωση. Προκειμένου μια αντλία θερμότητας να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το σπίτι σου πρέπει να είναι καλά μονωμένο για να αποφευχθεί η διαφυγή όσο το δυνατόν περισσότερης θερμότητας. Ένας κατάλληλα καταρτισμένος μηχανικός εγκαταστάσεων θέρμανσης μπορεί να σε συμβουλεύσει σχετικά με το τι πρέπει να γίνει στο σπίτι ου ώστε να είναι κατάλληλο για σύστημα αντλίας θερμότητας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναβάθμιση της μόνωσης των τοίχων και της οροφής σου. Πρέπει επίσης να σκεφτείς τη θέση εγκατάστασης. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί έξω από το σπίτι σου και θα πρέπει να βρίσκεται σε σημείο στο οποίο μπορείς να έχεις εύκολη πρόσβαση όταν χρειάζεται να καθαρίσεις τη μονάδα, να προσαρμόσεις τις ρυθμίσεις της ή να κάνεις σέρβις στην αντλία θερμότητας.

Ναι, μια αντλία θερμότητας αέρα-αέρα (γνωστή και ως κλιματιστικό) μπορεί να παρέχει ζεστό νερό στο σπίτι σας. Με τη λύση Multi+ της Daikin, η θέρμανση, η ψύξη και το ζεστό νερό παρέχονται με ένα σύστημα. Συνδέει έως και τρεις μονάδες και μία δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης και είναι συμβατή με δεξαμενή 90 και 120 λίτρων και ένα ευρύ φάσμα εσωτερικών μονάδων, προσφέροντας απαράμιλλη ευελιξία. Η λύση μας Multi+ περιλαμβάνει διαισθητική οθόνη απλού κειμένου στην δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης για την παρακολούθηση και τη διαμόρφωση όλων των ρυθμίσεων όπως είναι ο προγραμματισμός και η θερμοκρασία νερού.

Οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα της Daikin (γνωστές επίσης ως κλιματιστικά) μπορούν να σε ανακουφίσουν από τις αλλεργίες επειδή έχουν την ικανότητα να κατακρατούν αλλεργιογόνες ουσίες στο φίλτρο τους και, έτσι, βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα που αναπνέεις. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα της εταιρείας μας, όχι μόνο φροντίζουν να είσαι ζεστός ή δροσερός, αλλά επίσης αφαιρούν τους ρύπους, τη γύρη και τα σωματίδια από τον χώρο στον οποίο αναπνέεις.

Ορισμένες μονάδες της Daikin διαθέτουν, επίσης, μια μονάδα Flash Streamer και διαφορετικά φίλτρα, όπως το αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη ή το φίλτρο αλλεργιογόνων ουσιών με άργυρο, τα οποία μπορούν να μειώσουν γρήγορα και αποτελεσματικά τους ρύπους που υπάρχουν στον αέρα.

Όχι! Επιπλέον, οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα της εταιρείας μας (γνωστές επίσης ως κλιματιστικά) μπορούν να συνεισφέρουν στη μείωση των συμπτωμάτων των αλλεργιών. Η Daikin ενσωματώνει πολλαπλά φίλτρα σε όλες τις μονάδες κλιματισμού: αποσμητικά φίλτρα τιτανίου, φίλτρα αλλεργιογόνων ουσιών με άργυρο και μονάδες flash streamer απομακρύνουν τη σκόνη και κατακρατούν τα βακτήρια. Με την κατάλληλη συντήρηση του κλιματιστικού, και εφόσον καθαρίζονται τακτικά, αυτά τα φίλτρα εξασφαλίζουν πιο καθαρό και πιο υγιεινό αέρα για όλους στο σπίτι σου.

Για να λειτουργήσει η αντλία θερμότητας όπως πρέπει, είναι απαραίτητη η σωστή εγκατάσταση του συστήματος. Μόνο εξουσιοδοτημένος τεχνικός πρέπει να πραγματοποιεί την εγκατάσταση και σε κατάλληλο χώρο. Η επιφάνεια πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτική ώστε να αντέχει το βάρος και τους κραδασμούς της μονάδας και πρέπει επίσης να υπάρχει επαρκής χώρος για τη ροή του αέρα και για τη σύνδεση των σωληνώσεων και των καλωδίων τροφοδοσίας. Εάν υπάρχουν φυτά ή θάμνοι κοντά στην αντλία θερμότητας θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον ένα μέτρο και να κλαδεύονται τακτικά. Η αντλία θα πρέπει επίσης να είναι εγκατεστημένη σε σημείο που να είναι εύκολα προσβάσιμο για σέρβις και άλλες γενικές εργασίες συντήρησης.

Συχνά μας ρωτούν γιατί δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε την αντλία θερμότητας μέσα. Δεν θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στη σοφίτα ή στο πατάρι; Η απάντηση είναι όχι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, μετά από μερικές ώρες, η αντλία θερμότητας θα έχει απορροφήσει όλη τη θερμότητα από τον παγιδευμένο αέρα, μετατρέποντας ουσιαστικά αυτόν τον χώρο σε καταψύκτη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα χρειάζονται πρόσβαση στον ελεύθερο εξωτερικό αέρα.

Προτείνουμε να γίνεται σέρβις μία φορά κάθε χρόνο από ειδικευμένο μηχανικό. Το προγραμματισμένο σέρβις, οι τακτικοί έλεγχοι συντήρησης και ο συχνός καθαρισμός του συστήματος θα επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής του και θα διατηρήσουν την ενεργειακή του αποδοτικότητα.

Ακολουθούν μερικές ενδείξεις που δηλώνουν ότι η αντλία θερμότητας αέρα-αέρα (γνωστή επίσης ως κλιματιστικό) χρειάζεται άμεσα συντήρηση:

Εάν η μονάδα του κλιματιστικού σου κάνει περισσότερο θόρυβο από ό,τι συνήθως, τα φίλτρα μπορεί να έχουν φράξει. Καθάρισε τη μονάδα απομακρύνοντας τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα. Εάν ο θόρυβος επιμένει ή ακούς ήχο ροής υγρού, μπορεί να υπάρχει μηχανικό πρόβλημα. Θα πρέπει να καλέσεις έναν ειδικευμένο τεχνικό για να εξετάσει τη μονάδα.

Μάθε ποια μοντέλα ταιριάζουν στον εσωτερικό χώρο σου