Skip to main content

Βιώσιμη θέρμανση με αντλίες θερμότητας Daikin

Οι αντλίες θερμότητας της Daikin λειτουργούν με βάση διάφορους συνδυασμούς πηγών ενέργειας και υβριδικών λύσεων, οι οποίοι είναι έως και τέσσερις φορές πιο αποδοτικοί από τις παραδοσιακές λύσεις θέρμανσης.

Aντλία θερμότητας Daikin
Aντλία θερμότητας Daikin

Ανανεώσιμη μορφή ενέργειας

Χρησιμοποιώντας έως και 75% ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, οι αντλίες θερμότητας της Daikin σας εξασφαλίζουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και σας βοηθούν να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα. 

Αξιοποιήστε μια ποικιλία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη θέρμανση του χώρου σας.

  • Αέρας
  • Νερό
  • Έδαφος
  • Ηλιακή
  • Υβριδική
Αντλία θερμότητας εδαφικής πηγής Daikin
Αντλία θερμότητας εδαφικής πηγής Daikin

Αναπτύχθηκε στην Ευρώπη

Στο δικό μας Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Daikin, διεξάγουμε έρευνες και αναπτύσσουμε λύσεις θέρμανσης στην Ευρώπη για την Ευρώπη.

Σχεδιασμένη ειδικά για τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η λύση θέρμανσης Daikin που επιλέξατε θα έχει εξαιρετική απόδοση σε θερμοκρασίες έως και -25 °C.

Daikin Οικιακή εφαρμογή αντλίας θερμότητας
Daikin Οικιακή εφαρμογή αντλίας θερμότητας

Για όλες τις εφαρμογές

Οι αντλίες θερμότητας της Daikin αποτελούν την ιδανική ενεργειακά αποδοτική λύση για όλους τους τύπους κατοικιών και επιχειρήσεων:

  • Οικιακοί, εμπορικοί και βιομηχανικοί χώροι
  • Ενεργειακές κατοικίες και κτίρια
  • Νεόκτιστα κτίρια ή μεγάλες ανακαινίσεις
  • Μικρές ανακαινίσεις χωρίς αντικατάσταση των καλοριφέρ και των σωληνώσεων που ήδη υπάρχουν
  • Λύσεις bivalent, οι οποίες συνδυάζουν το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης με ένα σύστημα Daikin.

Πώς λειτουργεί μια αντλία θερμότητας

H αντλία θερμότητας ρυθμίζει τη θερμοκρασία του χώρου μέσω της μεταφοράς θερμότητας. H αντλία θερμότητας αποτελείται από τρία βασικά εξαρτήματα: την εξωτερική μονάδα (εξατμιστής), την εσωτερική (ή τις εσωτερικές) μονάδα  (συμπυκνωτής) και το ψυκτικό. Το ψυκτικό μεταφέρει τη θερμότητα καθώς κυκλοφορεί μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής (ών) μονάδας (-ων).

Πώς λειτουργεί μια αντλία θερμότητας
  • Ο εξατμιστής εξάγει ενέργεια από την ανανεώσιμη πηγή (αέρας, νερό, γεωθερμική ή ηλιακή), αναγκάζοντας το υγρό να μετατραπεί σε αέριο.
  • Ο συμπιεστής συμπιέζει το αέριο, το οποίο αυξάνει τη θερμοκρασία του.
  • Ο συμπυκνωτής ανταλλάσσει τη θερμότητα από το αέριο στο σύστημα θέρμανσης και το αέριο επιστρέφει σε υγρή κατάσταση.
  • Η θερμοεκτονωτική βαλβίδα ελαττώνει την πίεση του ψυκτικού, η οποία ενεργοποιεί την εξάτμιση και ο κύκλος αρχίζει ξανά από την αρχή.

Εμείς απλώς αντιστρέψαμε αυτό τον κύκλο με μοναδικό σκοπό να δροσίσουμε το σπίτι σας!

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

  • Εδαφικής πηγής

    • Για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης
    • Λειτουργεί με 80% γεωθερμική ενέργεια και 20% ηλεκτρική ενέργεια
    • Ιδανική για νεόκτιστες κατοικίες και ανακαινίσεις
  • Αέρα-αέρα

    • Για θέρμανση και ψύξη
    • Λειτουργεί με 80% ενέργεια από τον αέρα και 20% ηλεκτρική ενέργεια
    • Ιδανική για νεόκτιστες κατοικίες, «Πράσινα» κτίρια και για αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών συστημάτων θέρμανσης
  • Αέρα-νερού χαμηλών θερμοκρασιών

    • Για θέρμανση, ζεστό νερό και προαιρετική ψύξη
    • Λειτουργεί με 75% ενέργεια από τον αέρα και 25% ηλεκτρική ενέργεια
    • Δυνατότητα προαιρετικής ηλιακής υποστήριξης
    • Ιδανική για νεόκτιστες κατοικίες και «Πράσινα» κτίρια
  • Αέρα-νερού υψηλών θερμοκρασιών

    • Για θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη
    • Λειτουργεί με 65% ενέργεια από τον αέρα και 35% ηλεκτρική ενέργεια
    • Δυνατότητα προαιρετικής ηλιακής υποστήριξης
    • Συνδέεται σε υφιστάμενο σύστημα σωληνώσεων και καλοριφέρ υψηλών θερμοκρασιών
    • Ιδανική για ανακαινίσεις και αντικατάσταση παλαιών λεβήτων
  • Υβριδική

    • Για θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη
    • Λειτουργεί με έναν βέλτιστο συνδυασμό αέρα, ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, ανάλογα με τις εποχιακές συνθήκες και τις τιμές ενέργειας
    • Ιδανική για ανακαινίσεις και αντικατάσταση παλαιών λεβήτων αερίου

Θέρμανση για κάθε τύπο κτιρίου

Είτε είστε ιδιοκτήτης σπιτιού είτε καταστηματάρχης ή διευθυντής ξενοδοχείου, με τις αντλίες θερμότητας της Daikin δε θα χρειαστεί ποτέ να θυσιάσετε την άνεση για την ενεργειακή απόδοση. Ξεκινήστε τη συνεργασία μαζί μας, επιλέγοντας τον τύπο του κτιρίου σας.