Skip to main content

Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό για το νέο σας σπίτι

Το χτίσιμο ενός νέου σπιτιού είναι μια διαδικασία συναρπαστική, αλλά μερικές φορές εξουθενωτική. Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε με κάποιες συμβουλές σχετικά με την επιλογή της σωστής λύσης κλιματισμού για το μελλοντικό σας σπίτι!

Τι πρέπει να σκεφθείτε πριν από το χτίσιμο νέου σπιτιού

Όταν έχετε να επιλέξετε μια λύση κλιματισμού ή αντλίας θερμότητας για το νέο σας σπίτι, υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που θα πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας πριν καθίσετε να συζητήσετε με τον αρχιτέκτονα ή τον σύμβουλο μηχανικό σας. Έχουμε συγκεντρώσει αυτές τις σημαντικές ερωτήσεις σε 3 βασικές κατηγορίες: οι ανάγκες σας, το σπίτι σας και το μέλλον σας.

 

Οι ανάγκες σας

  • Θέλετε θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό ή μια ολοκληρωμένη λύση;
  • Σε ποιο είδος ανανεώσιμης πηγής ενέργειας μπορείτε να βασιστείτε;
  • Υπάρχουν κρατικοί κανονισμοί ή κίνητρα για χρήση πιο ενεργειακά αποδοτικών λύσεων;

Το σπίτι σας

  • Ποιες παραδοσιακές πηγές ενέργειας θα συνδέσετε στο σπίτι σας;
  • Πόσα δωμάτια χρειάζεστε να θερμάνετε και να ψύξετε;
  • Προτιμάτε εσωτερική ή εξωτερική εγκατάσταση;
  • Προτιμάτε επίτοιχους θερμοπομπούς, θερμαντήρες ακτινοβολίας ή αόρατες μονάδες;

Το μέλλον σας

  • Σκοπεύετε να μεγαλώσετε την οικογένειά σας; Θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στη θέρμανση, την ψύξη ή την κατανάλωση ζεστού νερού;
  • Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το ενεργειακό σας αποτύπωμα; Θέλετε να ενσωματώσετε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή;
  • Είστε πρόθυμοι να ξοδέψετε λίγο περισσότερα τώρα, για να εξοικονομήσετε πολλά στους μελλοντικούς σας λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας;

Μειώστε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σπιτιού σας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ο αέρας, το έδαφος και ο ήλιος, είναι έως και 5 φορές πιο αποδοτικές σε σύγκριση με τις παραδοσιακές, όπως είναι  το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και η αμιγής ηλεκτρική ενέργεια. Είτε θέλετε μια απολύτως βιώσιμη, μια υβριδική ή μια παραδοσιακή λύση, έχουμε μια σειρά προτάσεων που μειώνουν το ενεργειακό σας κόστος και ωφελούν το περιβάλλον.

bg-image

Επιλέξτε τη σωστή πηγή ενέργειας για το νέο σας σπίτι

Κάθε σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες. Προσφέρουμε μια ποικιλία λύσεων θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού Daikin για το νέο σας σπίτι. Εξετάστε όλες τις επιλογές σας πριν αποφασίσετε ποια λύση σας ταιριάζει καλύτερα.

 

  • Αντλία θερμότητας αέρα-νερού χαμηλών θερμοκρασιών

    • Για θέρμανση, ζεστό νερό και ψύξη
    • Λειτουργεί με 75% ενέργεια από τον αέρα και 25% ηλεκτρική ενέργεια
    • Δυνατότητα προαιρετικής ηλιακής υποστήριξης
    • Ιδανική για νεόκτιστες κατοικίες και «Πράσινα» κτίρια
  • Αντλία θερμότητας αέρα-αέρα

    • Για θέρμανση και ψύξη
    • Λειτουργεί με 80% ενέργεια από τον αέρα και 20% ηλεκτρική ενέργεια
    • Ιδανική για νεόκτιστες κατοικίες, «Πράσινα» κτίρια και για αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών συστημάτων
  • Αντλία θερμότητας εδαφικής πηγής

    • Για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης
    • Λειτουργεί με 80% γεωθερμική ενέργεια και 20% ηλεκτρική ενέργεια
    • Ιδανική για νεόκτιστες κατοικίες και ανακαινίσεις όπου υπάρχει διαθέσιμο έδαφος
  • Θερμαντήρες ζεστού νερού με ηλιακή υποστήριξη

    • Για ζεστό νερό χρήσης
    • Λειτουργούν κυρίως με αέρα και ηλιακή ενέργεια
    • Δυνατότητα ηλεκτρικής υποστήριξης όταν απαιτείται
    • Ιδανικοί για αντικατάσταση του ηλεκτρικού σας θερμοσίφωνα