Skip to main content

Απολαύστε τέλεια κλιματιζόμενο περιβάλλον με Daikin

Με περισσότερα από 90 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του κλιματισμού, γνωρίζουμε ότι για την επίτευξη ενός τέλεια κλιματιζόμενου χώρου απαιτείται κάτι περισσότερο από απλή θέρμανση και ψύξη.

Μέγιστη άνεση

Ζήστε σε περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί τον δικό σας τρόπο ζωής

Υψηλή ποιότητα

Χαλαρώστε και απολαύστε τα οφέλη των αξιόπιστων λύσεων Daikin

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Μειώστε τον λογαριασμό του ρεύματός σας με λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον

Έξυπνος έλεγχος

Ελέγχετε το σύστημα κλιματισμού σας από οπουδήποτε με τις έξυπνες τεχνολογίες προγραμματισμού που σας προσφέρουμε

Νέες αφίξεις στη γκάμα προϊόντων μας

Η Stylish συνδυάζει το τέλειο σχέδιο και την τεχνολογία για την παροχή μιας συνολικής λύσης κλίματος για οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο.

>> Διαβάστε περισσότερα

Η Daikin Altherma 3 H HT είναι μια αντλία θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας αέρα σε νερό που παρέχει θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό.

>> Διαβάστε περισσότερα

Από μικρές κατοικίες έως μεγάλους επαγγελματικούς χώρους

Είτε είστε ιδιοκτήτης σπιτιού είτε καταστηματάρχης ή διευθυντής ξενοδοχείου, οι λύσεις θέρμανσης και ψύξης της Daikin θα ανταποκριθούν στις ανάγκες σας. Ξεκινήστε τη συνεργασία σας μαζί μας, επιλέγοντας τον τύπο του κτιρίου σας.

bg-image

Καινοτομία σημαίνει συνεχής βελτίωση

Πιστεύουμε ότι πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Αυτή ακριβώς η πεποίθηση είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από όλα όσα κάνουμε στη Daikin. Από τις μικρές βελτιώσεις στη διαδικασία παραγωγής, έως τις μεγάλες καινοτομίες που οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας που φτάνει το 70%, στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε και να προκαλέσουμε τεχνολογική πρόοδο. Έχοντας ως βάση το δικό μας Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης και εστιάζοντας σε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, δημιουργούμε λύσεις κλιματισμού στην Ευρώπη για την Ευρώπη.

Λύσεις για κάθε ανάγκη κλιματισμού

Στη Daikin προσφέρουμε τη μεγαλύτερη επιλογή λύσεων θέρμανσης και ψύξης που εξυπηρετούν κάθε περιβάλλον και κάθε προσωπική προτίμηση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαθέσιμες λύσεις που εξυπηρετούν καλύτερα τις δικές σας ανάγκες, επιλέγοντας μια εφαρμογή.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Βρείτε Συνεργάτη

Χρειάζεστε βοήθεια;

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Εικονικό Κέντρο Εμπειρίας της Daikin

Χρειάζεστε βοήθεια;

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Χρειάζεστε βοήθεια;