έξι λόγοι για να επιλέξεις μια αντλία θερμότητας
Περαιτέρω ανάλυση για καλύτερη κατανόηση
-
Η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας με σκοπό την αντικατάσταση ενός λέβητα φυσικού αερίου αναμένεται να παράγει εξοικονόμηση ενέργειας τα επόμενα 10 χρόνια. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι πιθανό να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό τα επόμενα χρόνια.
-
Η απαγόρευση της συμβατικής τεχνολογίας θέρμανσης (λέβητες φυσικού αερίου) αποτελεί, σε πολλές χώρες, μέρος της μακροπρόθεσμης δέσμευσης για επίτευξη μηδενικού επιπέδου εκπομπών έως το 2050.
-
Σύμφωνα με αυτήν τη μελέτη περίπτωσης το αποτύπωμα άνθρακα μιας αντλίας θερμότητας Daikin είναι 2-24 φορές μικρότερο από αυτό ενός λέβητα φυσικού αερίου υψηλής απόδοσης. Η αντλία θερμότητας βοηθάει να εξοικονομηθούν από 0,2 έως 2 τόνοι CO2-eq ετησίως.
-
Οι αντλίες θερμότητας αυξάνουν την ατομική κατανάλωση μιας οικιακής φωτοβολταϊκής εγκατάστασης περίπου στο 10%. Επομένως, αποφέρουν οικονομικά οφέλη για τους χρήστες της τάξης των 80 – 120 €/ετησίως.
Δες και μάθε
Κάθισε αναπαυτικά και μάθε ευχάριστα όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για τις λύσεις μας, μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες για εσένα ιστορίες
Μάθε περισσότερα για τις αντλίες θερμότητας και πάρε μια σωστή απόφαση
- Τι είναι η αντλία θερμότητας;
- Πώς λειτουργεί μια αντλία θερμότητας;
- Ποια είναι η τυπική διάρκεια ζωής μιας αντλίας θερμότητας;
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αντλίες θερμότητας για ψύξη;
- Είναι κατάλληλη η αντλία θερμότητας για το σπίτι μου;
Μια αντλία θερμότητας είναι μια αποδοτική τεχνολογία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και παρέχει περισσότερη ενέργεια απ' όση καταναλώνει. Χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως αέρα, νερό και γεωθερμική ενέργεια για να παρέχει θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό για το σπίτι σου. Στους εσωτερικούς χώρους, αυτή η ενέργεια έπειτα ελευθερώνεται μέσα από πομπούς όπως θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση, εναλλάκτες αντλιών θερμότητας και το σύστημά σου για ζεστό νερό.
Οι αντλίες θερμότητας μετατρέπουν την εξωτερική ενέργεια στην επιθυμητή θερμοκρασία για το σπίτι σου. Αρχικά, ένα ψυκτικό μέσο στην εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας απορροφά τη θερμότητα από τον αέρα, τη γη ή το νερό. Το ψυκτικό μέσο εισέρχεται σε έναν συμπιεστή, όπου συμπιέζεται. Λόγω της υψηλής πίεσης, το ψυκτικό μέσο γίνεται καυτό και στη συνέχεια, παράγει καυτό νερό. Το ζεστό νερό μπορεί να αποθηκευτεί σε μια δεξαμενή μέχρι να χρειαστεί ή κυκλοφορεί μέσω πομπών σε διαφορετικά δωμάτια μέσα από ενδοδαπέδια θέρμανση, θερμαντικά σώματα ή εναλλάκτες αντλίας θερμότητας. Όταν συνδυαστούν με εναλλάκτες αντλίας θερμότητας ή ενδοδαπέδια θέρμανση, οι αντλίες θερμότητας μπορούν να λειτουργήσουν ως κλιματιστικά κι επίσης να χρησιμοποιηθούν για ψύξη. Ο κύκλος απλώς αντιστρέφεται, με τις εσωτερικές μονάδες να απορροφούν τη θερμότητα και την εξωτερική μονάδα να την ελευθερώνει.
Μια αντλία θερμότητας τυπικά έχει διάρκεια ζωής 15 και 20 χρόνια, ωστόσο αυτό καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα, η συντήρηση. Ενώ οι αντλίες θερμότητας είναι μια λύση χαμηλής συντήρησης, η διάρκεια ζωής τους θα μεγιστοποιηθεί με έναν ετήσιο έλεγχο από τον εγκαταστάτη ή τον συνεργάτη σου.
Ναι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά αυτό εξαρτάται από τον τύπο εκπομπών που έχεις.
Ο ιδανικός πομπός για ψύξη είναι ένας εναλλάκτης αντλίας θερμότητας (γνωστός επίσης ως μονάδα fan coil), η οποία συνδυάζει με έξυπνο τρόπο θέρμανση και ψύξη σε ένα σύστημα.
Μια αντλία θερμότητας είναι ιδανική για σπίτια κάθε σχήματος και μεγέθους και η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας για παραγωγή ζέστης και ψύξης στο σπίτι σου είναι μια έξυπνη επιλογή είτε πρόκειται για νεόκτιστη κατοικία ή ανακαίνιση ιδιοκτησίας.
Πλεονεκτήματα μιας αντλίας θερμότητας
Θέρμανση και ψύξη
Γιατί η επένδυση σε μια αντλία θερμότητας είναι καλή ιδέα;
Οι αντλίες θερμότητας είναι ένα οικονομικά αποδοτικό σύστημα, με μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, για να θερμαίνεις το σπίτι σου χρησιμοποιώντας ανανεώσιμη ενέργεια.
Οι αντλίες θερμότητας εξάγουν δωρεάν ενέργεια από τον αέρα, το νερό ή το χώμα. Ενώ χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό, καθώς η ποσότητα ενέργειας θέρμανσης παράγεται είναι χαρακτηριστικά υψηλότερη από την ενέργεια που καταναλώνεται, οι λογαριασμοί ενέργειάς σας θα μειωθούν.
Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν επίσης μια σαφώς πιο ασφαλή επιλογή σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης. Μπορούν να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα ατυχημάτων επειδή λειτουργούν με ανανεώσιμη ενέργεια και μερικώς με ηλεκτρισμό, οπότε δεν εμπλέκονται ορυκτά καύσιμα και δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής ή τυχαίας ανάφλεξης αερίου.
Χάρη στην προηγμένη μηχανική και επειδή είναι κατασκευασμένες από τα καλύτερα υλικά, οι αντλίες θερμότητας της Daikin έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Με σωστή συντήρηση, η αντλία θερμότητας θα λειτουργεί έως 20 χρόνια.
Είναι οι αντλίες θερμότητας αποδοτικές;
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από μια αντλία θερμότητας βασίζεται στον λεγόμενο συντελεστή εποχιακής απόδοσης (CoP), ο οποίος επιτρέπει τη διακύμανση της απόδοσης κατά τη διάρκεια του έτους. Μια αντλία συνήθως πρέπει να δουλεύει πολύ περισσότερο τον χειμώνα απ' ό,τι το καλοκαίρι.
Ο CoP υπολογίζεται με τη μέτρηση της ενέργειας που εισάγεται (ηλεκτρική ενέργεια) και της ενέργειας (θερμότητα) που εξάγεται. Μια αντλία θερμότητας παράγει συνήθως 4 kWh θερμότητας από 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μπορεί να είναι φθηνότερη από τους λογαριασμούς σου για το φυσικό αέριο κατά τη διάρκεια ενός έτους. Υπάρχουν επίσης τρόποι με τους οποίους μπορείς να αυξήσεις ακόμη περισσότερο την αποδοτικότητα.
Η μόνωση επηρεάζει την αποδοτικότητα κάθε συστήματος θέρμανσης, γι' αυτό διασφαλίζοντας ότι οι τοίχοι, τα παράθυρα και οι σοφίτες είναι κατάλληλα μονωμένα, μπορείς να μειώσεις το φορτίο εργασίας μιας αντλίας θερμότητας και, επομένως, την κατανάλωσή της.
Για να μεγιστοποιήσεις πραγματικά την αποδοτικότητα και να μειώσεις τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σκέψου το ενδεχόμενο να συνδυάσεις μια αντλία θερμότητας με άλλα συστήματα, όπως ενδοδαπέδια θέρμανση και ηλιακά πάνελ.
Οι λύσεις μας για θέρμανση και ψύξη
- Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού
- Αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα
Λύσεις θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού Όλα σε ένα
Οι αντλίες θερμότητας είναι οικονομικά αποδοτικά συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας, για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης όλο τον χρόνο. Μπορείς να βασίζεσαι σε μια ευέλικτη ενσωμάτωση με υφιστάμενους και νέους πομπούς θερμότητας. Ιδανική για νέες κατοικίες, ανακαινίσεις και αντικατάσταση λεβήτων.
Άνεση στο σπίτι όλο τον χρόνο
Μπορείς να απολαμβάνεις άνεση στο σπίτι όλο τον χρόνο με προηγμένη, αποδοτική τεχνολογία θέρμανσης και ψύξης. Η προσθήκη δεξαμενής θα σου παρέχει και ζεστό νερό χρήσης. Ιδανική για νέες κατοικίες, για να συνοδεύει τον λέβητά σου και να αντικαταστήσει τα παλιά σου ηλεκτρικά συστήματα.
Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείς να βρεις συμβουλές σχετικά με τον τύπο αντλίας θερμότητας που είναι πιο κατάλληλος για το σπίτι σου από έναν εγκαταστάτη της Daikin, από το προσωπικό στο κεντρικό κατάστημα του κατασκευαστή ή από το εργαλείο Σύμβουλος οικιακών λύσεων.
Η τυπική διάρκεια ζωής μιας αντλίας θερμότητας είναι, γενικά, μεταξύ 15 και 20 ετών, αλλά εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες. Για παράδειγμα, από τη συντήρηση. Παρά το γεγονός ότι οι αντλίες θερμότητας έχουν μικρές ανάγκες συντήρησης, ένας ετήσιος έλεγχος από τον εγκαταστάτη σου ή τον πάροχο υπηρεσιών σου θα βοηθήσει να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια ζωής τους.
Ναι, οι αντλίες θερμότητας μπορούν να συνδεθούν είτε σε παλιά είτε σε νέα θερμαντικά σώματα.
Αν έχεις ήδη θερμαντικά σώματα στο σπίτι σου, οι αντλίες θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας ή οι υβριδικές αντλίες θερμότητας (αν αντικαθιστάτε έναν λέβητα αερίου) μπορούν εύκολα να συνδεθούν σε αυτά και να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες σωληνώσεις, χωρίς να χρειάζεται να αντικατασταθούν τα καλοριφέρ ή να γίνουν πρόσθετες εργασίες.
Ναι, οι αντλίες θερμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ψύξη, αλλά αυτό εξαρτάται από τον τύπο σωμάτων εκπομπής που έχεις.
Για παράδειγμα, ο ιδανικός τύπος εκπομπής για ψύξη με αντλίες θερμότητας χαμηλής ή υψηλής θερμοκρασίας είναι ένας θερμοπομπός αντλίας θερμότητας (γνωστός επίσης ως μονάδα fan coil). Λειτουργεί παρόμοια με ένα παραδοσιακό θερμαντικό σώμα, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι μπορεί και να ψύξει έναν χώρο, εκτός από το να τον θερμάνει.
Ορισμένες υβριδικές αντλίες θερμότητας μπορούν να συνδεθούν με αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα (γνωστές επίσης ως κλιματιστικά), που αποτελούν μία ακόμα δημοφιλή λύση θέρμανσης και ψύξης.
Ένας εγκαταστάτης αντλιών θερμότητας Daikin θα διαχειριστεί όλα τα θέματα που αφορούν την παραγγελία σου, την παράδοση και την εγκατάσταση της δικής σου αντλίας θερμότητας.
Η πιο απλή απάντηση είναι η εξής: εξαρτάται. Η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας δεν αφορά απλώς την τοποθέτηση μιας εσωτερικής και μιας εξωτερικής μονάδας, επομένως δεν υπάρχει προσδιορισμένο χρονικό πλαίσιο για το πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για να εγκατασταθεί μια αντλία θερμότητας, αφού αυτό θα εξαρτηθεί από έναν αριθμό διαφορετικών παραγόντων, όπως:
- Τύπος σπιτιού: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο τύπος του σπιτιού στο οποίο θα εγκατασταθεί μια αντλία θερμότητας. Πρόκειται για νεόδμητο ή για ήδη υπάρχον σπίτι; Με τα νεόδμητα σπίτια, ο σχεδιασμός του συστήματος πρέπει να ενσωματωθεί στις υπόλοιπες εργασίες κατασκευής που εκτελούνται. Με τα υπάρχοντα σπίτια, παράγοντες όπως το εάν θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων τύπος εκπομπής θερμότητας ή αν θα αντικατασταθεί με κάποιον νέο, θα παίξουν τον ρόλο τους όσον αφορά το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί.
- Τύπος αντλίας θερμότητας: Επειδή υπάρχει ποικιλία διαφορετικών αντλιών θερμότητας, κάθε τύπος έχει τις δικές του χρονικές απαιτήσεις όσον αφορά την εγκατάσταση.
- Πρόσθετες εργασίες: Είτε εγκαθιστάς μια αντλία θερμότητας σε ένα υπάρχον ή σε ένα νεόδμητο σπίτι, ενδέχεται να χρειάζεται να γίνουν πρόσθετες εργασίες για να διασφαλιστεί ότι θα αξιοποιήσεις στο έπακρο το νέο σύστημα. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται η εγκατάσταση ή αντικατάσταση των μονάδων εκπομπής (π.χ. θερμαντικά σώματα), η βελτιστοποίηση της μόνωσης κ.λπ.
Η τιμή για την εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας εξαρτάται από τον τύπο της αντλίας θερμότητας που επιλέγεις και από τη χώρα στην οποία βρίσκεσαι.
Άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή είναι οι εργασίες ανακαίνισης ή οι πρόσθετες κατασκευαστικές εργασίες (όπως μόνωση) που πρέπει να πραγματοποιηθούν, καθώς και ο εγκαταστάτης σου. Διαφορετικοί εγκαταστάτες έχουν διαφορετικές τιμές, ανάλογα με την εξειδίκευση και την εμπειρία τους.
Σε όλη την Ευρώπη, οι διάφορες χώρες έχουν διαφορετικούς κανονισμούς και κίνητρα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την υποστήριξη της αγοράς και εγκατάστασης αντλιών θερμότητας.
Επειδή σε κάθε χώρα υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα και κριτήρια συμμετοχής, προτείνουμε να συμβουλευτείς τον επιλεγμένο εγκαταστάτη της Daikin ή τον σχετικό κρατικό ιστότοπο για περισσότερες πληροφορίες.
Οι περισσότερες αντλίες θερμότητας συνήθως περιλαμβάνουν μια εσωτερική και μια εξωτερική μονάδα. Κάθε μονάδα παράγει θόρυβο κατά τη λειτουργία, ο οποίος γενικά μετράται σε dBA και κυμαίνεται σε μια κλίμακα από 0 dBA έως 140 dBA.
Κοιτώντας τα επίπεδα θορύβου, θα δεις επίσης να δίνονται προδιαγραφές σχετικά με τη στάθμη ηχητικής ισχύος και τη στάθμη ηχητικής πίεσης.
Στάθμη ηχητικής ισχύος είναι η στάθμη του θορύβου όπως μετράται απευθείας στην πηγή.
Στάθμη ηχητικής πίεσης είναι η στάθμη του θορύβου όπως μετράται σε μια καθορισμένη απόσταση (συνήθως 1,5 - 2 μέτρα) από την πηγή.
Οι εσωτερικές μονάδες των αντλιών θερμότητας Daikin γενικά παράγουν στάθμη ηχητικής πίεσης της τάξης των 30 dBA περίπου, η οποία είναι ανάλογη με τον ήχο που εκπέμπει κάποιος που ψιθυρίζει.
Οι εξωτερικές μονάδες, επειδή διατίθενται σε μεγαλύτερη γκάμα μεγεθών, κυμαίνονται όσον αφορά τις τιμές στάθμης ηχητικής πίεσης μεταξύ 40 dBA και 62 dBA, που είναι συγκρίσιμα με τον ήχο πουλιών που κελαηδούν και ανθρώπων που συζητούν, αντίστοιχα.
Οι αντλίες θερμότητας δεν είναι πολύ απαιτητικές. Προτείνουμε να προγραμματίσεις ένα ετήσιο ραντεβού συντήρησης με τον εγκαταστάτη σου ή τον πάροχο υπηρεσιών σου, ώστε να βεβαιωθείς ότι η αντλία σου θα συνεχίζει να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά. Ένα τυπικό σέρβις θα περιλαμβάνει έναν αριθμό τυπικών ελέγχων, καθώς και διεξοδικό καθαρισμό της μονάδας και των φίλτρων.
Ανακάλυψε το blog μας θέρμανσης και ψύξης
Μάθε ποια λύση ταιριάζει στον εσωτερικό σου χώρο